Dreh-Energieführung für alle Medien im Komplettsystem

Standards flexibel und effizient anpassbar

Produktexperten im Gespräch

Engineering Service

Individuelle Dreh-Energieführung gesucht? Nutzen Sie unser Know-How für Ihre Lösung. Unsere Experten beraten Sie gerne.
Experten anfragen
Whitepaper Dreh-Energieführung

Kostenlose Designtipps

Zehn wertvolle Tipps für die richtige Führungsrinne bei Kreismodulen, wenn Sie diese selbst konstruieren möchten.
Whitepaper anfordern
RBR Konfigurator

Online-Konfigurator

Konfigurator für Kreisbewegung: Energiekette einfach passend zur Anwendung konfigurieren.
Zum Konfigurator

Der neue Standard für Drehbewegungen

Teasser SRM

SRM: Stahl Rotation Modul

Komplett-Set mit Drehwinkel: bis 380°
Zum Komplettset
Teaser SRM-L

SRM-L: Stahl Rotation Modul Light

Neuentwicklung mit bis zu 40% weniger Gewicht
Weitere Informationen
Polymer Rotation Modul

PRM: Polymer Rotation Modul

Komplett-Set mit Drehwinkel: bis 360°
Zum Komplettset

Spezielle Lösungen bei besonderen Anwendungen

Statische Dreh-Energieführung

Statische Dreh-Energieführung, einteilig

Maximaler Drehwinkel 400°
Zur Statische Dreh-Energieführung
Teaser SRM-V

SRM-V: Stahl Rotation Modul
Vertical

Vertikaler Einbau bis 2.000 mm Außendurchmesser
Produkt anfragen
Teaser PRM-V

PRM-V: Polymer Rotation Modul Vertical

Vertikaler Einbau bis 500 mm Außendurchmesser
Produkt anfragen

Highlights der Dreh-Energieführung


Energieführen leicht gemacht

Schon seit einigen Jahren entwickelt igus® kundenspezifische Systeme für Kreisbewegungen mit Energieketten, sogenannte Dreh-Energieführungen. Hierdurch werden beispielsweise im Werkzeugmaschinenbau, in der Robotik und auch in Schaufelradbaggern drehende Baugruppen mit Energie, Daten und Flüssigkeiten versorgt.
Die igus® Standard-Dreh-Module bestehen aus zwei kreisförmigen Führungselementen. Ein Teil der Führungsrinne wird am statischen Teil der Anlage befestigt und der andere Teil am drehenden Teil der Anlage. Der Festpunkt der e-kette® kann frei gewählt werden, da die Dreh-Module sowohl im inneren als auch im äußeren Teil gedreht werden können. Es werden meist e-ketten® der Serie E4.1 und für "einfache" Anwendungen auch Energieketten der Serie E2.1 und E2/000 für die Dreh-Module genutzt.

Der Standard für Kreisbewegungen

  • Drehwinkel bis zu 540° (in einer Ebene)
  • Drehwinkel von 900° und mehr sind mit dem igus® Multi-Rotation-Module möglich
  • Maximaler Drehwinkel auf minimalem Bauraum
  • Drehgeschwindigkeit bis zu 360°/s
  • Leichter und kompakter als statische Führungsrinnen
  • Minimale Verschiebekräfte und maximale Lebensdauer
  • Modulaufbau mit standardisierten Befestigungsvarianten
  • Integrierte Zugentlastung und Leitungsführung direkt in der Führungsrinne
  • Dreh-Energieführung schnell und sicher über CAD-Konfigurator ermitteln

Was bedeutet "RBR"?

"RBR" heißt Rückwärtiger-Biege-Radius und bedeutet, daß sich die e-kette® in zwei Richtungen biegen kann. Ausführungen mit "RBR" können für viele igus® e-ketten® angefertigt werden. Der "RBR" muß nicht identisch mit dem normalen "BR" (Biegeradius) einer Energiekette sein. Auf diese Weise lassen sich die unterschiedlichsten Kreisbewegungen lösen. Drehwinkel bis 900° sind bisher realisiert worden.
Tipp:Lösen Sie Ihre aktuelle Konstruktion schnell, einfach und unkompliziert indem Sie Ihren speziellen Anwendungsfall bei Ihrem igus® Spezialisten für Dreh-Energieführungen einfach anfragen. Wir liefern Ihnen die korrekte Auslegung, das vereinfachte 3D-Modell und ein konkretes Angebot mit Preisen und Lieferzeiten.

Was bedeutet "MRM"?

"MRM" steht für Multi Rotation Module und ist praktisch ein mehrstöckiges RBR System. Mit einem einfachen igus® Rotation Module (bspw. Standard RBR Energiekette) können je nach Größe der Energiekette bis zu 540° Drehwinkel erreicht werden. Mit jedem weiteren Modul wird der Drehwinkel bis zu 360° erweitert. Durch ein einfaches Anschlagsystem wird die obere Lage des Systems nach einem definierten Drehwinkel mitgeführt. Durch diese Technik wird nur eine Steuerung für beide Lagen benötigt.
MRM Modul mit 2 Ebenen

Ihre Optionen bei igus® Führungsrinnen

Die e-ketten® gleiten je nach Anwendung auf Flächen aus Kunststoff, Edelstahl oder verzinktem Stahl und werden durch spezielle Leitbleche in eine definierten Kreisbewegung geführt.

Dreh-Energieführung mit Konsolen

Mit Konsolen

Beliebige Befestigung an Ihrer Struktur
Dreh-Energieführung mit Dach

Mit Dach

Wetter und UV-Schutz einfach integriert
Dreh-Energieführung mit integrierten Führung

Integrierte Führung

Definierte und verschleißarme Führung der e-kette® in Ihrer Anwendung

Dreh-Energieführung mit Rohr-Rinnen

Rohr-Rinne

Offene Struktur gegen groben Schmutz und zusätzlich geweichtsreduzierend

Platzsparend mit gegenläufigen e-ketten®

Gegenläufigen e-ketten®

Platzsparend: Symmetrische Aufteilung des Systems und der Befüllung


Passende Produkte und Tools

chainflex Leitungen für RBR Anwendungen

Ausfallsichere Leitungen für Drehführungssysteme

Größtes Sortiment mit 1.354 Leitungstypen für Daten-, Bus- und Hybridsysteme, Steuerung und Antrieb. Speziell entwickelt für den bewegten Einsatz in e-ketten®.
Dreh-Energieführungen für verschiedene Anwendungen

Energieketten für Kreis- und Spiralbewegungen

Mit Hilfe unseres Konfigurators für Kreisbewegung im CAD-Bereich können Sie bereits im Vorfeld eine Energiekette passend zu Ihren Anwendungsdaten konfigurieren.