Schauffelradbagger: Effizienzsteigerung im Schüttgutumschlag

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Anschlussfertiges Energiekettensystem inkl. Montage
  • Anforderungen: Kompakte Bauweise, optimiertes Kabelmanagement, hohe Zuverlässigkeit, Reduzierung von Ausfallzeiten
  • Produkte: e-kette Serien E4.80, chainflex® CF300CF34CF9CFLG.G
  • Branche: Schüttguthandling
  • Erfolg für den Kunden: Gemeinsame Entwicklung für die effizienteste Konstruktion, Optimierung des Kabelmanagements für den Schwenkbetrieb und den Platzbedarf für zukünftige Automatisierung

Zur Anwendung:
Einer unserer Kunden aus dem Bereich Schüttgutumschlag rüstete sein Schauffelradbagger mit einem neuen Schurren-System auf, und die Hafeningenieure sahen sich vor einige konstruktive Herausforderungen gestellt. Das bestehende dynamische Kabelmanagementsystem für den Schwenkbetrieb musste neu konfiguriert werden, um mehr Platz für das Schurren-System zu schaffen und um mehr Datenkabel für die zukünftige Automatisierung unterzubringen. Man wandte sich an igus, um eine hochbelastbare und zuverlässige Lösung zu finden.
Altes Kabelmanagement

Aufnahme der Anwendung

Herausforderung

Wir sahen uns mit der Herausforderung konfrontiert, ein bewegliches Kabelmanagementsystem in einer maritimen Umgebung in der Kohleindustrie zu liefern. Das System musste modular aufgebaut sein, um den Ausbau für andere Wartungskomponenten des Stacker Reclaimers, wie z.B. das Hauptdrehkranzlager, zu ermöglichen. Das System sollte mit einer höheren Zuverlässigkeit als das bestehende System arbeiten und nur minimale Ausfallzeiten für die Wartung haben.

Das igus Projektingenieurteam aus den USA und Deutschland machte mehrere Besuche vor Ort, um sich ein umfassendes Bild von den elektrischen und mechanischen Abläufen des Stacker Reclaimers zu machen.

Lösung

igus entwickelte eine schlüsselfertige Energiekettenlösung, die die Energiekette, chainflex-Leitungen und ein kundenspezifisches Edelstahl-Rohrrinnensystem mit den exakten Abmessungen des Schauffelradbagger umfasst. Das bestehende Kabelmanagementsystem wurde vom Inneren des Schauffelradbagger an die Außenseite des Hauptgehäuses verlegt, um mehr Platz für das neue Rinnensystem und einen besseren Zugang für die routinemäßige Wartung zu schaffen. Das offene Edelstahlrohr-Führungsrinnensystem ermöglicht, dass Steine, Pellets und Staub durch das Führungssystem fallen können. Das Energieführungssystem arbeitet ohne Maschinenstopp 24/365. igus chainflex Leitungen wurden ausgewählt, um viele Jahre in einer rauen Umgebung zu arbeiten. 

Mit der technischen Genehmigung des Kunden fertigte igus das gesamte Energiekettensystem und war mit werksgeschultem Personal für die Installation und Inbetriebnahme vor Ort. Eine enge Zusammenarbeit mit den örtlichen Maschinenbau- und Elektrounternehmen war entscheidend, um sicherzustellen, dass das System ordnungsgemäß installiert wurde. 

Danach haben wir mehrere weitere Nachrüstungen an dem anderen Stacker Reclaimer in diesem Kohleterminal vorgenommen.
Das erste System wurde 2011 installiert und ist seither kontinuierlich in Betrieb.  
Anlieferung des Neusystems

Neues Energiekettensystem
Raue Umwelteinflüsse