SRM-L Stahl Rotation Module Light

SRM-L

Unterschiedliche Kettenbreiten in einem Führungssystem

Standardisierte Führungssegmente für unterschiedliche Kettenbreiten von 50 mm bis 250 mm. Jetzt in 12 unterschiedlichen Rinnengrößen von Außendurchmesser 600 mm bis 2.800 mm als kostengünstige Lösung für noch mehr Drehanwendungen.
 
Produkt anfragen
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Einfach Montage durch weniger Bauteile und Schnittstellen
Kosten senken

Kosten senken

  • Preis um bis zu 40 % reduziert im Vergleich zum SRM
Beweise

Beweise

  • Design nach Vorbild des bewährten PRM-Systems und im igus® Labor getestet
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Weniger Bauteile und bis zu 40% weniger Gewicht im Vergleich zum SRM
SRM-L
SRM-L