Anwendungsbeispiele des Systems twisterband

Mit dem sehr kompakten igus twisterband können kostengünstig Drehbewegungen bis 7.000° auf engstem Raum realisiert werden. Energie, Daten und Medien werden dabei sicher und wartungsarm geführt.
Typische Industriezweige und Anwendungen:
Kabeltrommeln Roboter (Roboterarme, 1./6.
Achse, Scara-Roboter), Werkzeugmaschinen,
medizinische Apparate, Radar und Teleskopanlagen,
Luftfahrt, Prüf-, Mess- Handling-, Hebe- und
Montagevorrichtungen, Windkraftanlagen (Flügelverstellung) etc.

twisterband in Schweißmaschinen

Der bronzene vector award geht an die Firma Grenzebach Maschinenbau GmbH aus Deutschland mit der Schweißmaschine.

Kantenleimaggregat

Diese Maschine verbindet ein CNC-Bearbeitungszentrum mit 5-Achs-Technik mit einem Kantenanleimaggregat und ermöglicht so neue Gestaltungsmöglichkeiten für Möbel.

Holzbearbeitung

Flexible Bearbeitung von Holzstücken mit Drehungen bis zu 1440 Grad um die eigene Achse.

Das System twisterband

Drehbewegungen bis gesamt 7000°, Drehgeschwindigkeiten bis 180°/s möglich, Kleinste Einbauräume, sehr schlank um Drehachse
bauend.
Zum Produkt

Experten Support

Sie interessieren sich für die twisterchain und möchte weitere Informationen zum Produkt erhalten. Unser Experte klärt mit Ihnen alle Fragen rund um das Thema twisterchain. 
Jetzt Kontakt aufnehmen

Weitere Anwendungsbeispiele der twisterband finden