Rührreib-Schweißmaschine der Firma Grenzebach Maschinenbau GmbH


Anwendungsbeschreibung

Anlage: Rührreib-Schweißmaschine
Einsatzzeit: 24 Stunden pro Tag, 7 Tage pro Woche
Branche: Werkzeugmaschinen
Kundenanforderung: schnelle und einfache Montage
Lösung von igus: Geschlossenes Energierohr der Serie R4.

Der bronzerne vector award geht an die Firma Grenzebach Maschinenbau GmbH. Die Anschlusskonstruktion und die Medienversorgung müssen in Rührreib-Schweißmaschinen ebenso flexibel sein wie der Schweißkopf selbst.

Kundenanforderungen:

Die Firma Grenzbach setzt für Schweißnähte mit ausgezeichneten Eigenschaften auf Rührreibschweißtechnologie. In den automatisierten Schweißanlagen des Maschinenbauers kommt dem Schweißkopf dabei die höchste Bedeutung zu, denn er muss Drehbewegungen von +/- 720° realisieren können. Die gleichen Anforderungen gelten daher auch die die eingesetzten Leitungen und Schläuche, die innerhalb des Schweißkopfes sicher geführt werden müssen. Die Anschlusskonstruktion und Medienversorgung muss dabei ebenso flexibel sein wie der Schweißkopf. Die komplette Energieführung sollte in die Tragstruktur der Maschine integriert werden, das bedeutet beengte Platzverhältnisse.

igus Lösung:

Die direkte Kopplung eines twisterbandes mit einer Energieführungskette R4. Das von igus mit passenden Steckern vorkonfektionierte, beschriftete sowie zu Baugruppen vormontierte System erlaubt eine einfachere Montage. Die 24/7-Auslegung der Komponenten sorgt für einen wartungs- und verschleißarmen Betrieb. Im Servicefall ist ein einfacher und schneller Austausch möglich.
Zum twisterband

Rührreib-Schweißmaschine
Schweißmaschine