Kabelführung guidelok swing GLO.S

Für Schwenkkrane bis zu 10 Meter Verfahrweg

Schwenkkrane sind aus der Industrie nicht wegzudenken. Sie transportieren Werkstücke aller Art – an Verladerampen, Bearbeitungsmaschinen und Montageplätzen. Doch dabei kann es immer wieder zu Ausfällen kommen. Etwa wenn herunterhängende Energie- und Datenleitungen beim Abladen von Werkstücken durch einen Gabelstapler beschädigt werden. Die Folge: Ausfallzeiten, ungeplante Reparaturkosten, schlimmstenfalls Produktionsverzögerungen. Um Anlagensicherheit und Produktivität zu erhöhen, hat igus das Energieführungssystem guidelok swing GLO.S entwickelt. Mit dem guidelok swing GLO.S hängen Energie- und Datenleitungen nicht mehr in der Luft, sondern bewegen sich direkt in der Träger-Kontur des Schwenkkrans.
Jetzt guidelok swing GLO.S kaufen
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Sehr schlankes, platzsparendes Design
  • Hohe Lebensdauer durch sicher geführte Leitungen
  • Keine herunterhängenden Kabelschlaufen
  • Mehr Platz zwischen Kranträger und Energiekette (8-19 mm), größere Ausrundungsradien möglich
Kosten senken

Kosten senken

  • Günstig - keine Führungsrinne nötig
  • Montagezeit sparen
Beweise

Beweise

  • Tests im igus Labor und in der Fabrik
  • In der igus Fabrik im Einsatz
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit


So funktioniert das guidelok swing GLO.S

guidelok swing GLO.S
Das Untertrum liegt auf dem Flansch des T-Trägers und ist mit der Laufkatze verbunden. Das Obertrum wird mit Hilfe von Wippen, den guidelok swing Elementen, oberhalb der Laufkatze gehalten. Alle 800 Millimeter sind Wippen am Steg des T-Trägers verschraubt. Fährt das Obertrum vorbei, drückt der Kettenradius die Klappen der Wippe nach oben und rastet ein. In der Gegenbewegung öffnen sich die Klappen wie eine Falltür und geben das Obertrum wieder frei. Der Vorteil: geringer Verschleiß und hohe Lebensdauer, da Obertrum und Untertrum sich nie berühren.

Technische Daten

guidelok swing GLO.S

Position der Bohrungen

B = horizontaler Abstand: 80 mm
Höhe = H + 26 mm
Durchmesser = 8,5 mm
guidelok swing GLO.S

Verfahrweg und Stützabstand

Verfahrweg: 3 - 10 m
A = Stützabstand: 800 mm
guidelok swing GLO.S

Mindestbreite Auflagefläche

Mindestbreite Auflagefläche für Untertrum: 65 mm
 

In der Praxis realisiert

Erster Anwender des neuen Führungssystems ist SEW-Eurodrive. Der deutsche Hersteller von Antriebstechnik hat in seinem Werk im südafrikanischen Gauteng einen Hallenkran mit der guidelok swing ausgestattet. Der Kran bewegt Bauteile für die chemikalische Reinigung mit einem Hochdruckreiniger. Der Anwender hat sich für den guidelok swing GLO.S entschieden. Durch den Einsatz des guidelok swing GLO.S konnte die Unfallgefahr gesenkt und die Ausfallsicherheit des Krans erhöht werden.
Jetzt guidelok swing GLO.S im Shop entdecken

Testlabor: GLO.S in der igus Fabrik im Einsatz


Passende Energieketten für den guidelok swing GLO.S

Serie E2.21

Innenhöhe hi : 21 mm
Innenbreite Bi: 50 - 68 mm
Biegeradius R: 35 - 180 mm
Teilung: 33,3 mm

Serie 1400

Innenhöhe hi: 21 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm
Biegeradien R: 35 - 180 mm
Teilung: 33,3 mm

Das könnte Sie auch interessieren

Energieketten Shop

Energieketten Shop Shop mit über 100.000 Produkte für freitragende, gleitende, hängende und stehende Anwendungen.

Energieketten-Konfigurator

Energieketten-Konfigurator In wenigen Schritten Ihr individuelles Energiekettensystem zusammenstellen.

Energieketten Recycling

chainge Programm Energieketten Energieketten wiederverwerten lassen statt wegwerfen.