Weltweit erstes berührungsloses Monitoring von ​Standard e-kettensysteme®

Neue i.Cee Wonderbox kann ganz einfach an der Rinne angebracht werden ohne Zusatzelemente innerhalb der Kette, um dort die Verfahrbewegung und den Zustand jedes einzelnen Kettenglieds zu überwachen​.

Vorstellung des berührungslosen Funktionsprinzips der i.Cee Wonderbox
Mit dieser berührungslose Systemüberwachung für gleitende e-kettensysteme® (mit & ohne Rollen)​ gelingt igus® eine technologische Sensation. Die neue i.Cee Wonderbox misst, ähnlich wie eine Radarfalle auf der Autobahn, berührungslos die dynamischen Parameter der "vorbeifahrenden" Kette​. Durch Abgleich mit Normwerten aus jahrelangen Erfahrungen im igus Testlabor können Zustandsveränderungen frühzeitig erkannt und präzise Lebensdauervorhersagen für jedes einzelne Kettenglied getroffen werden.

Die Montage der Wonderbox kann dabei ganz einfach an der Rinne im Bereich des Festpunkts realisiert werden. Dabei werden innerhalb der Kette keine weiteren Zusatzelemente benötigt, was auch im Retrofitting eine hohe Prozessstabilität garantiert. 
Für kostenlosen Beta-Test anmelden
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Berührungslose Systemüberwachung für gleitende Energiekettenanwendungen
  • Echtzeit-Frühwarnsystem mit positionsabhängiger Zustandsanzeige
  • Platzsparende, externe Montage am Festpunkt
  • Bewegungsprofilermittlung zur präzisen Lebensdauerberechnung jedes einzelnen Kettenglieds
Kosten senken

Kosten senken

  • Verwendung an Standard e-kettensystemen® ohne Zusatzelemente
  • Kettengliedselektive Lebensdauerprognose ermöglicht effizientes Wartungsmanagement
  • Berührungslose, optionale Aufstiegserkennung verhindert aufwendigen Kettentausch
Beweise

Beweise

  • Laufende Testreihen im größten Testlabor  der Branche für dynamische Energieübertragungssysteme; speziell auf dem Outdoor Testtrack
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Keine Abrieberscheinungen an Sensorik dank berührungslosem Messverfahren
  • Kein unnötiger oder verfrühter Materialaustausch dank zustandsbasierten Wartungsempfehlungen
Unser smart plastics Experte Richard Habering erklärt die neue i.Cee Wonderbox direkt am Handmuster im Messestand von igus in Köln.

Intelligente Systemüberwachung erfolgreich realisiert

smart plastics in der Praxis


Kläranlagen und Abwasserbetrieb |
Hafen- und Containerkrane
Förder- & Schüttguthandling


 

„Weniger Aufwand, höhere Verfügbarkeit“

i.Sense EC.P im Einsatz „Weniger Wartungsaufwand, höhere Verfügbarkeit, die Möglichkeit alle verschiedenen Leitungen und Schläuche in einem System zu führen, die intelligente Zustandsüberwachung i.Sense ... Ich würde immer wieder intelligente Energieketten von igus nehmen!"

Dipl.-Ing. Fabian Wilhelm, Projektleiter der AOS Stade GmbH

Weltweite Kundenanwendungen

i.Sense EC.P Beispiele in der Übersicht Ob in der internationalen Automobilproduktion, der globalen Kranindustrie oder in regionalen Abwasserbetrieben: i.Sense EC.P Systeme kommen überall dort erfolgreich zum Einsatz, wo Instandhaltungskosten gespart und Maschinen Downtime verhindert wird:

Hier geht es zur Anwendungsübersicht

Wann brauche ich ein smartes Condition Monitoring System wie die i.Cee Wonderbox?

Condition Monitoring anstatt Produktionsstillstand

Wenn reguläre Wartungsarbeiten einen kompletten Produktionsstillstand erfordern...
Condition Monitoring für kleinste Abweichungen

Wenn Bewegungsanomalien vom Menschen nicht rechtzeitig wahrgenommen werden können... 
Condition Monitoring für permanente Überwachung

Wenn Anlagen oder Maschinen häufig oder permanent überwacht werden müssen...
Condition Monitoring für schwer zugängliche Bereiche

Wenn Verfahrwege der Energieführungen nur schwer zugänglich oder einsehbar sind... 
Condition Monitoring für Sicherheitsbereiche

Wenn Wartungsarbeiten ein Gesundheits- oder Sicherheitsrisiko darstellen...
Condition Monitoring zur Kostensenkung

Wenn Wartungskosten gesenkt und Laufzeiten verlängert werden sollen...

Smarte Maschinendatenerfassung als Grundlage für Predictive Maintenance Konzepte

Als Bestandteil der i.Sense Zustandsüberwachung von smart plastics können alle Daten der i.Sense Wonderbox auch im Schaltschrankmodul i.Cee ausgewertet. Darüber kann dann das komplette Alarm- bzw. Eskalationsmanagement der Anlage digital gesteuert werden. 

Mit dem i.Cee Modul bieten sich zudem zahlreiche Integrationsmöglichkeiten in vorausschauende Wartungskonzepte. Vom präventiven Servicemanagement, welches die regelmäßigen Wartungen nutzungsabhängig einplant, bis hin zum ortsunabhängige Störungsmanagement, welches jede unvorhergesehene Veränderung sofort über diverse mobile Kanäle meldet. Aggregiert werden alle Informationen in einem modernen Dashboard, online oder offline im lokalen Netzwerk je nach Kundenwunsch.


Whitepaper zur Optimierung der Gesamtanlageneffektivität OEE

Grenzt die Zustandsüberwachung von der vorausschauenden Wartung ab

In diesem kostenlosen Whitepaper erfahren Sie: 

  • Was bedeutet Zustandsüberwachung (i.Sense) bei igus
  • Was umfasst die vorausschauende Wartung (i.Cee) bei igus
  • Welche Technologie steht hinter beiden Systemen
  • Was bieten beide Systeme auf die Energieführung in der Industrie

Outdoor Teststrecke für lange Verfahrwege

Auf unserer 200 m langen Teststrecke für Energieketten lassen sich bis zu 400 m Verfahrweg realisieren. Die e-ketten können vollautomatisiert mit einer Geschwindigkeit von bis zu 8 m/s und Beschleunigung von 2 m/s² verfahren werden.

Im Test haben wir hier die Produkte P4, 4040RHD, autoglide 5  und i.Sense Systeme von smart plastics.

Informieren ...

News-Katalog: smart plastics News 2022 Alle Informationen zu den smart plastics News 2022 nochmal kompakt im PDF-Format nachlesen.
PDF News-Katalog

... Ausprobieren ...

smarte 3D Daten Freie 3D-Daten, Bedienungsanleitungen und vieles mehr in unserem smart plastics Service-Bereich
3D-Daten

... Realisieren

smart plastics News im igus Online-Shop kaufen Einbaufertige smart plastics Komplettlösungen direkt im igus Online-Shop bestellen
Online-Shop