cradle-chain E2.1.CG

Die erste Energiekette aus recyceltem Material - cradle e-chain E2.1.CG

Cradle e-chain E2.1.CG Weltpremiere: Die erste Energiekette aus recyceltem Material. Auf Basis des igus chainge Programms entstand das neue Katalogprogramm E2.1.CG aus recyceltem Material – alles getestet im igus Labor.

So entsteht das Material igumid CG:
Wir sammeln die alten Energieketten. Das Material wird sortenrein sortiert, gereinigt und in einem Prozess auf Neuwarenqualität aufbereitet. Aus dem neuen Material igumid CG entsteht das E2.1.CG Programm.
Jetzt anfragen
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Komplettes e-ketten Programm aus dem neuen ressourcenschonenden Material igumid CG
  • 5 Serien / 28 Kettentypen ab Lager lieferbar
  • Gleiche technische Eigenschaften und Belastungsgrenzen wie die Energiekette aus Standard-Material igumid G
Kosten senken

Kosten senken

  • Preisneutral zu e-ketten® in Standardmaterial
Beweise

Beweise

  • Materialqualität igumid CG getestet im igus Labor
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • 28 % CO2 Einsparung nach EPD
  • Nachhaltiger Rohstoffkreislauf
  • „cradle to cradle“ Potential
  • Lassen Sie Ihre Energie- oder Schleppkette am Ende des Lebenszyklus im igus chainge Recycling Programm verwerten. Egal von welchem Hersteller.

Lieferprogramm:

Art. Nr.Innenhöhe [mm]Außenhöhe [mm]Innenbreite [mm]Außenbreite [mm]Biegeradius [mm]Teilung 
E2.10.CG*10,11510 / 16 / 2017,4 / 23,4 / 27,418 / 2820 Jetzt anfragen
E2.15.CG*14,419,320 / 30 / 4027,8 / 37,8 / 47,828 / 3820 Jetzt anfragen
E2.21.CG*212850 / 6863,8 / 81,848 / 6333,3 Jetzt anfragen
E2.26.CG*263557 / 77 / 10374 / 94 / 12075 / 10046 Jetzt anfragen
E2.38.CG*385090 / 125 / 150107 / 142 / 167100 / 15056 Jetzt anfragen

Sortenreines und echtes Recycling – so geht's!

Sie können uns Ihre ausgedienten Kunststoff-Schlepp- und Energieketten schicken, statt sie einfach mit anderen Produkten in dem Industriemüll zu entsorgen. Der Clou dabei: Wir nehmen alle Energieketten an, auch von anderen Herstellern. Die Rücksendungen sammeln wir mit dem Ziel, ein Maximum der Verwertung zuzuführen, entweder in unserer eigenen Produktion oder durch die Nutzung eines Recycling-Partners, der das Material einer Neuverwertung zuführt. Bei uns vor Ort wird sortenrein getrennt und das für unsere Produktion nutzbare Material zu Regranulat verarbeitet. Ihr Engagement vergüten wir mit einem igus Gutschein, der sich nach dem Gewicht der eingesendeten Ketten bemisst.

Das könnte Sie auch interessieren


Energieketten-Standardprogramm

Shop mit über 100.000 Produkte.

Energieketten-Konfigurator

In wenigen Schritten Ihr individuelles Energiekettensystem zusammenstellen.

Einsparpotenzial

Entdecken Sie jetzt Ihr Einsparpotenzial mit Energieketten.

Recycling-Programm

Energieketten wiederverwerten lassen statt wegwerfen.

*Um die Qualitätsstandards zu erreichen wird ggf. im Aufbereitungsprozess in geringen Mengen Neuware beigemischt.