Robotik Neuheiten 2022

TRX

TRX | von der Designstudie zum Testprodukt

Mehr Information zur TRX
Rückzugsystem in Größe 50

triflex® R Rückzugsystem in der 50er Größe

Zur Neuheit
Federstab in der 30er Größe

triflex® R Federstab in der 30er Größe

Zur Neuheit
dresspack low cost automation

Dresspacks für Low Cost Automation

Die Energieführungen für den robolink® DP und ReBeL der
Firma igus® sind nun auf der RBTX Plattform als komplettes
Kit erhältlich oder im Roboterausstattungskonfigurator auf
einen Klick konfigurierbar.

Online Konfigurator 

Low Cost Automation Homepage

Argumente für ein Low Cost Automation Dresspack

Technik verbessern

Technik verbessern

  • Geringes Gewicht
  • Zur sicheren Führung von Leitungen und Schläuchen am Roboter
  • Raumsparend
  • Flexibel auf jede Anwendung anpassbar
Kosten senken

Kosten senken

  • Montagezeit sparen: Einfach, schnell und werkzeuglos montieren (ReBeL)
  • Alle Komponenten einzeln austauschbar
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Keine Schmierstoffe notwendig
  • Teile wiederverwendbar
  • igus® ist Investor der ersten Stunde bei Mura
    Technology und bringt das Chemical Recycling
    voran. Von Kunststoffmüll zu Rohöl in 20 Minuten:
    igus.de/hydroprs
  • Lassen Sie Ihre Energie- oder Schleppkette am
    Ende des Lebenszyklus im igus® chainge Recycling
    Programm verwerten. Egal von welchem
    Hersteller: chainge.igus.de

Rückzugsystem (RS) für Industrieroboter in Größe 50

RS System in Größe 50
  • Schließt die Lücke zwischen der Größe 40 und 60
  • Besonders gut geeignet für Anwendungen mit hohem Schmutzaufkommen
  • Ausführung der Energiekette als geschlossenes
    Rohr (TRC) oder von außen zu befüllende Variante
    (TRE) erhältlich
Weitere Informationen zum Rückzugsystem
 
Zum Shop

Argumente für die Nutzung eines Rückzugsystems

Technik verbessern

Technik verbessern

  • Modularer Aufbau
  • Schmutzresistent / robust
  • Rückzugsweg bis zu 460 mm
  • Kompatibel mit allen bestehenden triflex® R
    Adaptern
  • Optional mit Cover
  • Als geschlossenes (TRC) oder easy (TRE) Design
    erhältlich
Kosten senken

Kosten senken

  • Günstiger Anschaffungspreis
  • Wartungsarm
  • Schnelle Montage
  • Kostengünstig im Reparaturfall (Austausch von einzelnen Komponenten schnell und einfach möglich)
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Keine Schmierstoffe notwendig
  • Teile wiederverwendbar
  • Lassen Sie Ihre Energie- oder Schleppkette am
    Ende des Lebenszyklus im igus® chainge Recycling
    Programm verwerten. Egal von welchem
    Hersteller: chainge.igus.de

Federstab in der 30er Größe

Federstab in der 30er Größe
  • Jetzt auch für die kleinste triflex R Kettengröße
  • Besonders geeignet für Anwendungen mit Cobots
  • Gerichtete Vorspannung von 300 mm bis 800 mm
Weitere Information zu Federstäben
 
 
Zum Shop

Argumente für die Nutzung eines Federstabs

Technik verbessern

Technik verbessern

  • Gerichtete Vorspannung
  • Modullänge bis 800 mm
  • Geringes Gewicht, somit für Roboter mit geringer
    Traglast sehr gut geeignet
  • Berührungslose Energieführung am Roboter möglich, dadurch verschleißarm
Kosten senken

Kosten senken

  • Günstiger Anschaffungspreis
  • Wartungsarm
  • Schnelle Montage
  • Kostengünstig im Reparaturfall (Austausch von einzelnen Komponenten schnell und einfach möglich)
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Keine Schmierstoffe notwendig
  • Teile wiederverwendbar
  • Lassen Sie Ihre Energie- oder Schleppkette am
    Ende des Lebenszyklus im igus® chainge Recycling
    Programm verwerten. Egal von welchem
    Hersteller: chainge.igus.de