Zick-Zack-System

Die Modulbauweise von Energieketten ermöglicht diese platzsparende und unkonventionelle Lösung. Für z.B. moderne Bühnentechnik gilt es, eine Vielzahl von Leitungen zu den meist in der Höhe verfahrbaren Bühnen zu bringen. Hubhöhen von bis zu 40 m sind möglich.

So funktioniert das Zick-Zack-System: Die gefaltete Energiekette wird in einem maßgefertigten Korb abgelegt. Fährt die Plattform hoch, entfaltet sich die Energiekette und folgt geräuscharm. Möglich ist diese Einbauweise mit den e-ketten® des Systems E4.1 und vielen weiteren Typen.

Technische Daten: 
Verfahrwegv max. [m/s]a max. [m/s2]
400,40,4
Jetzt Zick-Zack-System anfragen
Zick-Zack Führungssystem

Zick-Zack für Traversen - Komplettsystem bis 15 m

Zick-Zack Komplettsystem

Der neue Standard im Bereich der Theater- und Bühnentechnik punktet mit deutlich reduziertem Gewicht auf den Traversen, modularer Bauweise und Verfahrwegen von 5-15 Metern. Im Paket enthaltene Befestigungen für Traversen, das Stützblech am Mitnehmer und das optional bestellbare Sicherheitspaket in Anlehnung an DIN EN 17206 und DGUV Grundsatz 315-390 runden das neue System ab.

  • 30% Gewicht reduziert im Vergleich zu bisherigem Design
  • Preis um 20% reduziert
  • Wartungsarmes und erweiterbares System
Komplettset entdecken

Zick-Zack-System sorgt für eine sichere Stromversorgung in Great Theatre, National Opera, Warschau
  • Daten und Energie sicher führen
  • Kostengünstige und platzsparende Lösung
  • Robust und leicht zu montieren
  • Leise und vibrationsarm
  • Vertikal hängede Anwendung