Rollen-Energiekette E4.1R

Produktvorstellung E4.1R

Geräusche und Vibration reduziert bei gleichzeitig weniger benötigter Antriebsenergie

Der Standard-Baukasten der Energiekettenserie E4.1 hat sich um neue Rollen-Kettenglieder erweitert. Das macht es Anwendern besonders einfach, von gleitenden Energiekettensystemen auf rollende umzusteigen – die Rollen-Kettenglieder sind komplett kompatibel mit dem gesamten Baukasten der E4.1 Serie. So lassen sich beispielsweise Hallenportale in der Werkzeugmaschinenindustrie einfach umrüsten, um höherer Dynamik standzuhalten und gleichzeitig bis zu 57 Prozent Antriebsenergie einzusparen.

Typische Anwendungsbereiche: 
Krane, Kohleförderer, usw, bei denen die Zusatzlast nicht so hoch ist, dass HD Rollenketten benötigt werden.
Jetzt die E4.1R anfragen
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Einfacher Umbau von der gleitenden zur rollenden e-kette®
  • Ein Rollenkettenglied passend für alle Radien der Standard-Serie
  • Ideal für lange Verfahrwege
  • Leiser Lauf, da gleiche Teilung der e-ketten® Glieder
Kosten senken

Kosten senken

  • Kein Adapterkettenglied erforderlich
  • Nachträglich aufrüsten, schnelle Montierbarkeit
  • Lebensdauer der e-kette® verlängern
  • Kleinere minimale Biegeradien möglich, dadurch kann ggf. die Leitungslänge, der Einbauraum und Stahlbau verringert werden
  • 37% Antriebsleistung zum Verfahren reduzieren
  • Vorausschauende Wartung – optional mit dem isense Zusatzmodul
Beweise

Beweise

  • Bereits mehrfach im igus® Labor getestet
  • Belastbarer: 25% mehr Zug-/Schubkräfte möglich (E4.56 vs. 4040C)
Vergleich der Lebensdauererwartung
 
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Ressourceneinsparung: Umbau statt Austausch
  • Antriebsleistung und somit Energie sparen
  • Lassen Sie Ihre Energie- oder Schleppkette am Ende des Lebenszyklus im igus chainge Recycling Programm verwerten. Egal von welchem Hersteller. Sie erhalten dafür einen Voucher.
  • igus ist Investor der ersten Stunde bei Mura Technology und bringt das Chemical Recycling voran. Von Kunststoffmüll zu Rohöl in 20 Minuten.

Lieferprogramm:

Art. Nr.Innenhöhe [mm]Außenhöhe [mm]Innenbreite [mm]Außenbreite [mm]Biegeradius [mm] 
E4.42R*426468 - 40094 - 462115 - 300 Jetzt anfragen
E4.56R568487 - 600121 - 634150 - 400 Jetzt anfragen
E4.80R*8010887 - 600137 - 650150 - 500 Jetzt anfragen
Lieferzeiten

Lieferbar ab Lager
*Lieferbar auf Anfrage

Darum Rollen e-ketten ...

Rollen e-ketten Rollen e-ketten sind sicher, platzsparend und sehr wartungsarm. Kabellängen können um bis zu 50 % eingespart werden (im Vergleich zu Leitungswagen-Systemen).
Rollen e-ketten Rollen statt gleiten und dabei bis zu 37 % Antriebsleistung sparen. Für hohe Geschwindigkeiten bis zu 10 m/s und längste Wege bis zu 500 m.

Baukasten der Energiekettenserie E4.1 für lange Verfahrwege

Serie E4.1

Serie E4.1

Standard-Energiekette E4.1 für nahezu alle Anwendungsfälle. Stabil, hohe Lebensdauer und kostengünstig.
Serie E4.1R

Serie E4.1R als Erweiterungsset


Mit dem Rollenketten-Set wird die E4.56 oder E4.42 zur Rollenkette. Das Resultat: Die Lebensdauer wird dadurch verlängert.
Gleitschuhe für Energieketten

Optionales Element: Gleitschuhe

Reib- und verschleißoptimierte Gleitelement und Rollen e-ketten verlängern die Lebensdauer von Energieketten im gleitenden Betrieb.

Die längste Kunststoff-Energiekette mit 615 m Verfahrweg kommt von igus


„Durch Rollen in den Kettengliedern sinkt der Reibwert auf langen Verfahrwegen enorm. Dadurch lässt sich bis zu 57 % der benötigten Antriebsenergie einsparen um das Energiekettensystem zu bewegen."


Frank Schlögel, Head of Engineering Projects, Sales & Marketing bei igus
 

Das könnte Sie auch interessieren


Energieketten-Standardprogramm

Shop mit über 100.000 Produkte.

Energieketten-Konfigurator

In wenigen Schritten Ihr individuelles Energiekettensystem zusammenstellen.

Einsparpotenzial

Entdecken Sie jetzt Ihr Einsparpotenzial mit Energieketten.

Recycling-Programm

Energieketten wiederverwerten lassen statt wegwerfen.