Cleveres, modulares Bügeldesign E4Q

Produktvorstellung: Bügelkette E4Q

Bügel-Baukasten für große Durchmesser

Modulares Bügelkonzept mit E4Q Öffnungsmechanismus: Energiekette individuell an Schlauchdurchmesser anpassen. Werkzeuglos und einfach montieren und bei Bedarf Schläuche tauschen. Durch den Einsatz von Bügeln statt Öffnungsstegen kann der Innenraum der Energiekette enorm vergrößert werden, so dass auch große Absaugschläuche sicher geführt werden können. Durch das Programm an speziellen kabelschonenden Innenaufteilungselementen kann der Befüllungsraum weiter unterteilt werden, so dass eine Zusammenstellung von Leitungen und Schläuchen nach Ihren Wünschen aus dem Baukasten möglich ist.
Jetzt anfragen
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Große Schläuche effizient führen
  • Der modulare Bügel bedeutet maximale Flexibilität und Anpassung an Schlauchabmessungen
  • Neben Schläuchen können mit diesem Design auch weitere Leitungen einfach untergebracht und geführt werden.
  • Durch den Einsatz eines Standard Öffnungsstegs können viele Breiten umgesetzt werden.
Kosten senken

Kosten senken

  • Montagezeit sparen: Einfach, schnell und werkzeuglos montieren
  • Im Reparaturfall ist der Schlauch schnell getauscht durch separates Öffnen des Öffnungsstegs am Bügel
  • Statt größere Energiekette, kleinere, günstigere Energiekette mit Bügel für mehr Innenhöhe zum Führen von Schläuchen
Beweise

Beweise

  • Schon seit vielen Jahren löst igus anspruchsvolle Anwendungen mit Erweiterungsbügeln aus dem E2 und E4 Programm
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Lassen Sie Ihre Energie- oder Schleppkette am Ende des Lebenszyklus im igus chainge Recycling Programm verwerten. Egal von welchem Hersteller. Sie erhalten dafür einen Voucher.
  • igus ist Investor der ersten Stunde bei Mura Technology und bringt das Chemical Recycling voran. Von Kunststoffmüll zu Rohöl in 20 Minuten.

Bügelkette E4Q

Leicht zu öffnende Bügel zum Führen von großen Schläuchen bis 175 mm

Art. Nr.(1) Seiten-Adapter (2) Höhen-Adapter(3) Öffnungssteg(4) Durchmesser d ≤ ø [mm] Innenbreite e-kette Bi2 [mm] 
E4Q.58.250. / H4Q.58.250.C1132.B062*C1132.H060*C1132.100*100250
E4Q.58.300. / H4Q.58.300.C1132.B062*C1132.H110*C1132.150*150300
E4Q.82.262. / H4Q.82.262.C1132.B087*C1132.H110*C1132.162*175262
E4Q.82.337. / H4Q.82.337.C1132.B062*C1132.H060*C1132.112*175337
Art. Nr.Innenhöhe Bügel hi1 / hi2 [mm]Außenhöhe Bügel ha1 / ha2 [mm]Lichte Breite Bügel Bi1 [mm]Innenbreite e-ketten Bi2 [mm]Außenbreite e-kette Bi2 [mm] 
E4Q.58.250. / H4Q.58.250.58 / 11884 / 134125250284
E4Q.58.300. / H4Q.58.300.58 / 16884 / 194175300334
E4Q.82.262. / H4Q.82.262.82 / 142108 / 168137262313
E4Q.82.337. / H4Q.82.337.82 / 192108 / 218187337388
Lieferzeiten

*Lieferbar auf Anfrage


Das könnte Sie auch interessieren


Energieketten-Standardprogramm

Shop mit über 100.000 Produkte.

Energieketten-Konfigurator

In wenigen Schritten Ihr individuelles Energiekettensystem zusammenstellen.

Einsparpotenzial

Entdecken Sie jetzt Ihr Einsparpotenzial mit Energieketten.

Recycling-Programm

Energieketten wiederverwerten lassen statt wegwerfen.