CFX-Schellen mit Pneumatik-Doppelwannen

... Schläuche klemmen ohne quetschen ...

Eine neue Pneumatikschelle hält Schläuche zuverlässig fest, ohne sie zu quetschen und damit den Querschnitt zu verringern. Mit einer neuen Bügelschelle bleibt der Querschnitt von Pneumatikschläuchen in vollem Umfang erhalten. Zugleich werden die Schläuche sicher gehalten. Durch hochgezogene Seitenwangen erzeugen die Einsätze eine hohe Haltekraft bei Pneumatik-Schläuchen in der Energiekette und verhindern, dass diese gequetscht werden.
 
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Schutz der Pneumatik-Schläuche gegen Quetschen und Beschädigung, somit kein Leistungsverlust
  • Hohe Haltekraft durch „Rundumgriff“
  • Der Querschnitt von Pneumatikschläuchen bleibt in vollem Umfang erhalten
  • Farbliche Erkennbarkeit (Einsätze sind blau)
Kosten senken

Kosten senken

  • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
  • Schnelle Montage ohne Prüfung des Anzugsdrehmoments
  • Schutz der Pneumatik-Schläuche gegen Quetschen und Beschädigung
Beweise

Beweise

  • Versuche bei unserem Kunden Schwäbische Werkzeugmaschinen
  • Zugkrafttests im igus Labor mit PU-Schläuchen, z.B. Durchmesser 10 mm mit 165 N (weitere Testergebnisse auf Anfrage)
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Ressourceneinsparung: Umbau statt Austausch
  • Lassen Sie Ihre Energie- und Schleppkette am Ende des Lebenszyklus im igus chainge Recycling Programm verwerten. Egal von welchem Hersteller.
  • igus ist Investor der ersten Stunde bei Mura Technology und bringt das Chemical Recycling voran. Von Kunststoffmüll zu Rohöl in 20 Minuten.

Lieferprogramm


Pneumatik-Doppelwannen für CFX12

Pneumatik-Doppelwannen für CFX12
  • Für die Schlauchdurchmesser 4 und 8 mm
Zum Shop

Pneumatik-Doppelwannen für CFX16

Pneumatik-Doppelwannen für CFX16
  • Für die Schlauchdurchmesser 6, 10 und 12 mm
Zum Shop

Weitere Informationen

CFX-Schellen

Weitere CFX-Schellen

Zugentlastungen

Übersicht Zugentlastungen

Energieketten

Energieketten