Energieketten-Neuheiten 2021

Energieführen leicht gemacht – durch Innovationen und Nachhaltigkeit

Tech up, Cost down. It's our job.

Unsere Aufgabe ist die Entwicklung ständig neuer Innovationen bei e-ketten und Leitungen. Damit ermöglichen wir Ihnen gleichzeitig Kosten zu sparen und die Qualität von Maschinen und Anlagen weiter zu steigern, eben „Tech up. Cost down“.
 
Wir von igus nehmen uns zudem der Verantwortung an, einen Beitrag zur Reduzierung von Kunststoff-Müll und Verbesserung des Recyclings zu leisten: Wenn Schlepp- oder Energieketten ihr Lebensdauerende erreichen, lassen wir diese im igus Recycling Programm verarbeiten. Erfahren Sie auch  über unsere Investition in Chemical Recycling von Mura Technology Limited.


Unsere Top-Produkte 2021

Energiekette C6

Energiekette C6

Energieführen ohne messbaren Abrieb

  • Optimiertes Design ohne messbaren Abrieb
  • Für ISO-Reinraumklasse 1 Anwendungen
  • Hohe Stabilität
  • Hohe Laufruhe durch aufgespritztes Dämpfungsprofil
Zur Energiekette C6

Rollen e-kette P4HD.56R

Rollenkette P4HD.56R

Höchste Lebensdauer für neueste Kran-Generationen

  • Entwickelt für die STS-Krane der kommenden Generationen
  • Nochmals verlängerte Lebensdauer (gegenüber P41.56R) + 50 %
  • Geringer Wartungsaufwand
Zur Rollen e-kette P4HD.56R

triflex R TRX

TRX - teleskopierbare 3D-Bewegungen

Revolution bei Roboter-Energieführung

  • Bis zu 40% Längenausgleich möglich
  • Minimierung von Schlaufenbildung
  • Kompatibel zum triflex Portfolio der TRE Serie und dadurch einfach nachrüstbar
Zur Serie TRX

autoglide 5 - Die Alternative zur Stromschiene

Passendes Zubehör - noch leiser und Kosten sparen

Technik verbessern: 
Strom- und Datenübertragung in engen kompakten Räumen und bei schnellen Gassenfahrten. Energie, Daten, Luft und Flüssigkeiten in EINEM System führen.

Kosten senken: 
88 % kürzere Montagezeit im Vergleich zu Aluminiumrinnen. Ab 49 Euro/Meter einbaufertig inkl. e-kette Serie 2400.07AG.075.0, Seilführung, Busleitung konfektioniert und 5 Einzeladern à 6 mm².
Zur autoglide 5

Energiekette E4Q

40 % Montagezeit sparen. Neue Universal-Innenaufteilung

Technik verbessern: 
40 % Montagezeit gegenüber der Serie E4.1 sparen. 10 % weniger Gewicht: Materialaussparungen verringern das Gewicht im Einklang mit hoher Stabilität.


Kosten senken: 
Montagezeit und -kosten sparen durch werkzeugloses Öffnen und Schließen. Prozesskosten mit igus weiteren Online-Werkzeugen.
Zur Energiekette E4Q

Lebensdauerberechnung mit Garantieservice

Komplettes Programm der E4Q-Baureihe integriert. Lebensdauervergleich und Anzeigen von alternativen igus Serien

Technik verbessern: 
Mit bis zu 36 Monaten Garantie auf alle verschleißbedingt
ausgefallenen e-ketten Komponenten. Garantierte Sicherheit, Ihre individuelle Anwendung exakt richtig auszulegen. Garantiezertifikat über den e-ketten Lebensdauerrechner generieren.


Kosten senken: 
Immer die günstigste Energiekette wählen, die mit Sicherheit funktioniert. Kostenlose Ersatzteile bei verschleißbedingt ausgefallenen e-ketten. Garantie-Zertifikat per Mail zuschicken lassen
Zur Lebensdauerberechnung

Panel-Zuführung e-spool flex 2.0

e-spool flex mini

Technik verbessern: 
Schleifringfreie Führung für Strom, Daten Flüssigkeiten oder Luft. Kann mit jeder beliebigen Leitungsart bestückt werden.

Kosten senken: 
Kein Schleifring und kostengünstig im Reparaturfall, da Austausch von einzelnen Komponenten möglich ist.
Zur e-spool flex 2.0

Flaches Kabelführungssystem e-skin flat

Reinheitstechnik- Preis REINER! des IPA Fraunhofer Institut

Technik verbessern: 
Frei befüllbares Kabelführungssystem mit besonders kompaktem Aufbau. Modularer Aufbau durch miteinander verbindbare und beliebig einzukürzende Profile.

Kosten senken: 
Einzelne Leitungen sind sehr schnell auszutauschen ohne ganze Energieführung zu wechseln. Flexibler Standard-Baukasten für viele Reinraumanwendungen.
Zur e-skin flat

Rollen e-kette E4.1R

Einfacher Umbau von der gleitenden zur rollenden Energiekette

Technik verbessern: 
Einfacher Umbau von der gleitenden zur rollenden e-kette, ein Radius für alle Serien, kein Adapterkettenglied erforderlich, Ideal für lange Verfahrwege.

Kosten senken: 
Nachträglich aufrüsten, Lebensdauer der e-kette verlängern, Verringerung der Lagerteile-Vielfalt, Antriebsleistung zum Verfahren der e-kette reduzieren.
Zur Serie E4.1R

Gleitschuhe für Energieketten

Reib- und verschleißoptimierte Gleitelemente verlängern die Lebensdauer von Energieketten

Technik verbessern: 
Reib- und verschleißoptimierte Gleitelemente verlängern die Lebensdauer von igus e-ketten im gleitenden Betrieb, speziell in Umgebung von abrasiven Medien und einfach nachzurüsten.


Kosten senken: 
Günstige Kosten, keine Nacharbeit erforderlich und vorausschauende Wartung – optional mit dem i.Sense Zusatzmodul
Zu Gleitschuhen für Energieketten

e-dispenser für die Landstromversorgung

sicher ... smart ... modular ...

Technik verbessern: 
Baukastensystem: e-kette, Antrieb, Stahlstruktur, Stromkabel fährt motorisch aus, selbsttätiger Ausgleich des Tidenhubs, Leitungen sind bestens geschützt.

Kosten senken: 
Einzeladern sind günstiger als Sonder-Multicore Leitungen,  zeitsparender, teilautomatisierter Anschluss der Stromversorgung.
Zum e-dispenser

Dreh-Energieführung PRM

Komplettsystem mit Kunststoff Führungsrinne, Drehwinkel 360°

Technik verbessern: 
Keine Schleifkontakte und alle Medien in einem System. Gewichtseinsparung -85% vs. Stahlführungsrinne .


Kosten senken: 
70% günstiger zu einer vergleichbaren Stahl Führungsrinne. Keine Mindestabnahmemengen - günstiger Systempreis ab Stückzahl 1.

Zur Dreh-Energieführung PRM

Kettenöffner für die E2.1

Schnelles Öffnen und Schließen

Technik verbessern: 
Öffnen von längeren e-ketten Stücken in einem Rutsch, Vermeidung von Beschädigungen am Öffnungssteg.

Kosten senken: 
Senken der Montagezeit von 33 auf 2 Sekunden (Teilstück 2 m).
Zum Kettenöffner

Modulares Energiekettensystem e-loop

Alternative zum Service Loop | Neue Größe 430

Technik verbesern: 
Modulares System, welches einfach zu öffnen ist. Alle Bauteile sind einzeln austauschbar und bieten Schutz vor Schlägen.

Kosten senken: 
Schlüsselfertige Lösung möglich. Inklusive Steckverbindern, Elektrischer Prüfung und Klemmkasten. Zudem optional mit iSense als Integration für planbare Wartung möglich.
Zum e-loop

Komplettsystem für lange Verfahrwege 4040RHDB

Verfahrwege 25 - 200 m | Führungsrinne aus Aluminium

Technik verbessern: 
Anwendungen mit hoher Dynamik bis zu 5 m/s, Verlängerung der Lebensdauer durch Rollenkette und schwimmenden Mitnehmer, standardisiertes System für Heavy-Duty Anwendungen.

Kosten senken: 
Keine Projektierungskosten, Kosteneinsparung durch Standardisierung, einfache Bestellung mit einer Artikelnummer.
Zum Komplett-Set

Komplettsystem für lange Verfahrwege 4040RHDB

Verfahrwege 25 - 200 m | Führungsrinne aus verz. Stahl

Technik verbessern: 
Anwendungen mit hoher Dynamik bis zu 5 m/s, Verlängerung der Lebensdauer durch Rollenkette und schwimmenden Mitnehmer, standardisiertes System für Heavy-Duty Anwendungen.

Kosten senken: 
Keine Projektierungskosten, Kosteneinsparung durch Standardisierung, einfache Bestellung mit einer Artikelnummer.
Zum Komplett-Set

e-drum

Flexibel auftrommeln - Leitungen schützen

Technik verbessern: 
Unterbrechungsfreie Energieführung ohne Schleifring, auch für Daten, Flüssigkeiten und Luft, Platzsparend, Auszugslänge bis 21 m, Leitungsdurchmesser bis 24 mm, verschiedene Trommelgehäuse erlauben nahezu beliebige Anpassung an den Bauraum.

Kosten senken: 
Schutz der Leitungen durch geschlossene e-kette, lange Lebensdauer, kostengünstig im Reparaturfall, einfacher Austausch von Leitungen, zwei Varianten, angepasst an die jeweiligen Kundenanforderung.
Zum e-drum

guidelok vertikal mit E4.42

Leicht, schnell und große Hubhöhe

Technik verbessern: 
Vertikale Energiezuführung mit minimalem Aufwand, geringes Gewicht, leiser und vibrationsarmer Lauf, Aufschaukeln der e-kette wird zuverlässig vermieden, für Leitungsquerschnitte bis 38 mm, Ideal für große Hubhöhen (25% größere Hubhöhe als bestehendes GLSL.F.3500*) *Vergleich der maximalen vertikalen Verfahrwege von Serien 3500 und E4.42.

Kosten senken: 
Deutlich günstiger als komplette Einhausung der Kette, schnelle Montage vor Ort, minimierte Transportkosten.
Zum guidelok vertikal

e-skin Wellrohre

Reinraum-Wellrohr-Energieführungen. Ertrag steigern, OEE erhöhen

Technik verbessern: 
Reinraumtauglich nach IPA Reinraumklasse 1. e-skin SK für höhere freitragende Längen. e-skin soft SKS mit elastischerem Material und geringerer Einbauhöhe. e-skin hybrid SKY kombiniert die Vorteile der e-skin SK und der e-skin soft SKF.

Kosten senken: 
Einfaches Befüllen durch ReißverschlussÖffnungsprinzip. Unkomplizierte Wartung und Inspektion der eingesetzten Leitungen möglich. Leitungsschonend durch definierten minimalen Biegeradius.
Zu den Wellrohren e-skin

Ringförmige Innaufteilung für die e-skin

Minimale Partikelemission, maximale Lebensdauer

Technik verbessern: 
Für minimalen Abrieb der Leitungen in der e-skin Energieführung, hoch montagefreundlich und verschleißoptimiert dank Tribo-Kunststoff aus dem iglidur Programm.

Kosten senken: 
Besteht aus Ober- und Unterschalen, an denen bereits Trennstege angespritzt sind und können mit Fachböden kombiniert werden.
Zur ringförmigen Innaufteilung

Öffnungssteg und Innenaufteilung für die Serie E6/E6.1

Stabiler und noch abriebärmer für höhere Reinraumtauglichkeit

Technik verbessern: 
Neuer, reinraumgerechter Tribo-Kunststoff igulen CR1, 2K-Spritzgussteile mit abriebfestem Außenmantel, gleichbleibende Stabilität der Öffnungssteg durch innovatives Produktionsverfahren.


Kosten senken: 
Längere Lebensdauer der Leitungen, durch verringerten Mantelabrieb.
Zum Produkt

Pneumatik-Doppelwannen CFX

Schläuche klemmen ohne quetschen

Technik verbessern: 
Hohe Haltekraft durch "Rundumgriff",  kein Quetschen der Schläuche, somit kein Leistungsverlust.

Kosten senken: 
Günstiger Preis der Spritzgussteile, schnelle Montage ohne Prüfung des Anzugsdrehmomentes
Zu den Schellen

Scara Cable Solution

Energieführung am Scara Roboter

Technik verbessern:
Ermöglicht eine stabile Energieführung von Leitungen und/oder Schläuchen an einem Scara Roboter. Kein Abknicken des Wellschlauchs mehr.

Kosten senken: 
Die Haltbarkeit des Wellschlauchs für diese Lösung wird um ein vielfaches gesteigert, was die Kosten für das Produkt und die Instandhaltung senkt. 
SCARA Cable Solution

TRE.30.050.0.B

kleine Kette ganz groß

Technik verbessern:
Jetzt bekommt auch die TRE.30 die B Version, was die Radienstabilität dieser Kette um den Faktor 4 ansteigen lässt.

Kosten senken: 
Der Preis zur TRE.30.050.0 bleibt identisch aber durch die höhere Lebensdauer und den erweiterten Einsatzbereich der Kette fallen die Kosten in Abhängigkeit zur Nutzungsdauer.
TRE.30.050.0.B

e-ketten Experte

Energieketten-Konfigurator
schnell und einfach Energieketten auslegen

Energieketten

Shop mit über 100.000 Produkte.

Garantie

Bis zu 36 Monate Garantie auf Energieketten.

Recycling-Programm

Energieketten wiederverwerten lassen statt wegwerfen.
news 2021

Neuheiten-Katalog

Alle Produktneuheiten 2021 im Katalog.