Klein aber oho mit 4x höherer
Radienstabilität | igus®

TRE.30.050.0.B

TRE.30.050.0.B | kleinste Kette ganz groß

komplettiert das TRE.B Sortiment

Endlich gibt es auch die kleinste TRE Kette in der zur Standardversion 4x stabileren B-Version.
Diese Version bietet neben dem stärkeren Radienanschlag, einen definierten Torsionsanschlag und besitzt das Kugel- Pfannenverbindungprinzip, was für hohe Zugkräfte ausgelegt ist. Das easy Design ermöglicht auch konfektionierte Leitungen einzulegen oder zu entfernen.
 
Durch die Kombinationsmöglichkeiten mit den bestehenden 30er triflex® R Kettenserien (TRC/TRE/TRL) und den dazugehörigen Anschlusselementen ist die Einbindung in bestehende Applikationen, wie auch in neue Applikationen ohne weiteren Aufwand möglich.
 

Matthias Meyer erklärt die TRE.30 B Version auf dem igus Messestand

 
  • Neues, stabileres Verbindungsprinzip im Vergleich zur TRE.30.058.0
  • Aufnahme von höheren Radienanschlägen und Torsionskräften
  • Beide Versionen können miteinander kombiniert werden 
Technik verbessern

Technik verbessern

  • 4-fache Radienstabilität
  • Hohe Aufnahme von Torsionskräften
  • Werkzeugloses Montieren und Demontieren
  • Kompatibel zu den aktuellen triflex® R 30er Serien
  • Einfach nachzurüsten / erweiterbar
Kosten senken

Kosten senken

  • Höhere Lebensdauer
  • Alle Bauteile sind einzeln austauschbar
  • Leitungsschonende zwei-kammern Innenaufteilung
Beweise

Beweise

  • Die Energiekette ist in der Standardausführung (ohne B) seit 2007 bei mehreren Kundenanwendungen erfolgreich im Einsatz
  • 4931 km der Standardversion wurden bereits verkauft
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Lassen Sie Ihre Energiekette am Ende des Lebenszyklus im igus chainge Recycling Programm verwerten. Egal von welchem Hersteller. Sie erhalten dafür einen Voucher: chainge Recycling Programm
  • igus unterstützt die Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling

Die Besonderheit der TRE.B Version

4x höhere Radienstabilität

triflex R B Version oranger Kopf Der hier im Bild orange gefärbte Teil/Kopf sorgt für die 4 fache Radienstabilität der B Version im Vergleich zur Standardversion.  
triflex R B Version oranger Kopf mit Montagewerkzeug Mit Hilfe eines Demontagewerkzeuges kann man die stabile Verbindung zwischen den Kettengliedern lösen
triflex R B Version oranger Kopf geöffnet Durch den Druck gegen das Werkezeug kann man die Kettenglieder durch gezielte Bewegungen voneinander lösen.
Aufgrund der Größe der TRE.30.050.0.B ist sie die Einzige TRE.B Version, die sich ohne ein Werkzeug demontieren lässt.  

Einsatzbereiche der TRE.B Serie

Am Cobot als Einheit mit den Cobot Schellen

triflex R B Version am Cobot

TRE.B am Delta Robot

tre.b am Deltarobot

Zum Shop

shopping card
zum Shop

Montagevideo für TRE.B e-ketten

Ab Größe TRE.40.B nötig

TRE.30.B montiert am Delta Roboter

Schutz und Führung der Leitungen und Schläuche

Lieferzeiten

Lieferbar ab Lager in 10 Werktagen