Rollen e-kette® 4040RHDB | Führungsrinne aus verz. Stahl [Verfahrweg: 25 - 200 m]

1 Komplett-Set besteht aus:
 
Rollen e-kette der Serie 4040RHDB (2m Stücke)
+ Anschlusselemente
+ Schraubendreher
+ Stahl Führungsrinne mit Gleitschiene
+ Stahl Führungsrinne ohne Gleitschiene
+ Schwimmender Mitnehmer (FTA)
+ Trennstege
+ Zugentlastung

* Grau markierte Produkte sind optional:
+ Intelligente Zustandsüberwachung mit smart plastics 
Produkt­beschreibung
Rollen e-kette 4040RHDB
  • Heavy Duty, lange Wege
  • Rollen statt gleiten: geringe Kräfte, geringer Verschleiß
  • Starke Reduzierung der Antriebsleistung auf unter 25% zum Bewegen der e-kette®
  • Große Bolzen- /Bohrungsverbindung
  • Verstärkte Seitenteile
  • Stabiler rechteckiger Anschlag
  • Torsionssteif durch Hintergriff
  • optional mit smart plastics zur permanenten Zustandsüberwachung des gesamten Verfahrwegs
Typische Industriezweige und Anwendungen: Krananlagen, Bulk-Handling/Fördertechnik, Bergbau, Verschiebeanlagen

Warum lieber Komplett-Set kaufen?
Kein langes Suchen nach der geeigneten Energiekettenserie und dem passenden Zubehör. Die Zusammenstellung des Energieketten-Komplettsets übernehmen wir.  Alle wichtigen Komponenten sind sorgfältig ausgewählt und aufeinander abgestimmt - von Energieketten über Anschlusselemente bis hin zu Führungsrinnen.
Technische Daten
Downloads