Öffnungssteg und Innenaufteilung für die Serie E6.1 6 & E6

Neuer Öffnungssteg

Stabiler und noch abriebärmer für höhere Reinraumtauglichkeit

Ein neuer Tribo-Werkstoff macht's möglich: Die Öffnungsstege aus Zweikomponenten-Spritzguss verringern den Abrieb der Reinraumkette E6 und E6.1 nochmals.
Der Wunsch kam von kam von einem Großkunden der Halbleiterindustrie: Lässt sich der Abrieb der Reinraumkette E6 nochmals verringern? Die Antwort: Ja - mit einem neuen, abrieboptimierten Führungssteg. Und mit cleverer "Arbeitsteilung" von Innen- und Außenwerkstoff.
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Neu entwickelter, reinraumgerechter Tribo-Kunststoff
  • igulen CR1 reduziert deutlich den Abrieb der Leitungen
  • Einfach zu montieren und nachzurüsten
  • Hohe Montagefreundlichkeit
Kosten senken

Kosten senken

  • Längere Lebensdauer der Leitungen, durch verringerten Mantelabrieb
  • Schnell nachzurüsten, ein Upgrade für höhere Reinraumtauglichkeit
  • Verringerter Wartungsaufwand
Beweise

Beweise

  • igus igulen CR1 Material erzeugt 89% weniger Abrieb
    als der igus Standardwerkstoff*
*Gemessen und gemittelt an 5 unterschiedlichen Reibpartnern:
1) CF340.250.01 2) CF270.UL.350.01.D 3) CF886.350.01 4) CAPE.A.10.0 5) CAPU.A10.0
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Ressourceneinsparung durch lange Lebensdauer
  • Lassen Sie Ihre Energie- oder Schleppkette am Ende des Lebenszyklus im igus chainge Recycling Programm verwerten. Egal von welchem Hersteller. Sie erhalten dafür einen Voucher: chainge Recycling Programm

Lieferprogramm:

Art.-Nr.Passend fürBreite 
2105.BBB.CR1Öffnugssteg passend für Serie E6.29 / E61.29 / E6.35 / E61.35030 - 140 mm Jetzt anfragen
225.BBB.CR1Öffnugssteg passend für Serie E6.40 / E61.40 / E6.52 / E61.52040 - 300 mm Jetzt anfragen
Lieferzeiten

Lieferbar auf Anfrage

Innenaufteilung für die Serie E6

Neue Innenaufteilung

Abrieb weiter minimieren

Bei der neuen Innenaufteilung der Reinraumkette E6 kommt ein neues Clean-Room-Material zum Einsatz. Manchmal sind es Details, die entscheidende Verbesserungen bringen. Eine neue Innenaufteilung steigert nochmals die Abriebfestigkeit der Reinraum-Energiekette E6 und E6.1

Lieferprogramm:

Art.-Nr.Passend fürBreite BBB 
E6.29.1.CR1Trennsteg passend für Serie E6.29 / E61.29 Jetzt anfragen
E6.35.1.CR1Trennsteg passend für Serie E6.29 / E61.35 Jetzt anfragen
E6.40.1.CR1Trennsteg passend für Serie E6.29 / E61.40 Jetzt anfragen
E6.52.1.CR1Trennsteg passend für Serie E6.29 / E61.52 Jetzt anfragen
2300.BBB.CR1Fachboden passend für alle Serien E6.20 - 52030 - 300 mm Jetzt anfragen


Passende Produkte

Serie E6

Serie E6 6-teilige Energieketten. Robust, leise, vibrationsarm, reinraumtauglich und ISO Class 1.

Serie E6.1

Serie E6.1 Die neue Generation laufruhiger und reinraumtauglicher Energieketten. Extrem vibrationsarm, Gewichtsersparnis von ca. 30 % im Vergleich zum System E6 und ISO Class 1

NEU: Serie C6

Serie C6 Optimiertes Design ohne messbaren Abrieb. Für ISO-Reinraumklasse 1 Anwendungen. Hohe Stabilität und hohe Laufruhe durch aufgespritztes Dämpfungsprofil.

Weitere Informationen

Energieketten für den Reinraum

Andere Energieketten

Weitere abriebfesten Energieketten für Reinraumanwendungen gemäß Class 1 nach EN ISO 14644-1.
Reinraum

Weitere Reinraum-Produkte

Entdecken Sie weitere wertvollen Informationen über den Reinraum sowie weitere Reinraum-Produkte.
Reinraum-Testlabor

Reinraum-Testlabor

Eigenes Reinraumlabor nach IPA-Zertifizierung im igus Technikum. Hier können kundenspezifische Energieführungsanwendungen kurzfristig auf Ihre Reinraumtauglichkeit getestet werden.