e-drum - schleifringfrei und kompakt

... Flexibel auftrommeln, Leitungen schützen ...

Ein Baukastensystem erlaubt die flexible Anpassung an den Einsatzfall. Das schleifringfreie Baukastensystem der e-drum erlaubt es dem Anwender, ein kompaktes und langlebiges Führungs- und Trommelsystem für Energie, Daten, Luft und Flüssigkeiten zu realisieren.
Jetzt e-drum anfragen
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Unterbrechungsfreie Energieführung ohne Schleifring
  • Auch für Daten, Flüssigkeiten, Luft
  • Konstante Zugbelastung
  • Platzsparend
  • Auszugslängen bis 21 m
  • Leitungsdurchmesser bis 24 mm
Kosten senken

Kosten senken

  • Schutz der Leitungen durch geschlossene Energiekette
  • Lange Lebensdauer
  • Kostengünstig im Reparaturfall
  • Einfache Austausch von Leitungen
Beweise

Beweise

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Kein zusätzlicher Kupferbedarf
  • Weniger Rohstoffbedarf durch Teilreparatur statt Totalaustausch

So wird die e-drum aufgebaut

Die Designstudie zeichnet sich vor allem durch ihr geschlossenes System und ihre kompakte Bauweise aus. Im Inneren befindet sich eine triflex R e-kette, die dreidimensionale Bewegungen der Leitungen in alle Richtungen ermöglicht. Durch den speziellen Aufbau ist kein Schleifring zum Aufwickeln der triflex R nötig und die Leitungen sind in der geschlossenen e-kette sicher geschützt.

1. Geschlossenes Gehäuse 
2. Dreidimensionale Energieketten triflex R
3. Leitungen chainflex

e-drum

Einsatzmöglichkeit

e-drum
e-drum




z.B. am Containerkran


Weitere Informationen

Energieketten

Energieketten

Shop mit über 100.000 Produkte.
Garantie

Garantie

Bis zu 4 Jahre Garantie auf Energieketten.
Recycling-Programm

Recycling-Programm

Energieketten wiederverwerten lassen statt wegwerfen.

Das könnten Sie auch interessieren



Einsparpotenzial

Entdecken Sie jetzt Ihr Einsparpotenzial und starten Sie jetzt mit Energieketten-Systemen die Technik für Ihre Maschinen zu verbessern und Kosten für Ihr Unternehmen zu senken.

Energieketten-Konfigurator

Mit dem Energieketten-Konfigurator "e-ketten Experte“ stellen Sie sich in wenigen Schritten Ihr individuelles anschlussfertiges Energiekettensystem zusammen.