Ringförmige Innaufteilung für die e-skin®

Ringförmige Innenaufteilung für das Wellrohr e-skin

Minimale Partikelemission, maximale Lebensdauer

e-skin - Ringförmige, verschleißoptimierte Innenaufteilung aus Tribo-Kunststoff für eine lange Lebensdauer der Leitungen. 
Angespritzte Trennstege an zwei Halbschalen, welche in das Reinraum-Wellrohr e-skin einfach eingesetzt werden. Der aus dem iglidur Programm bekannte Werkstoff iglidur J ist hoch verschleißfest und minimiert drastisch den Abrieb zwischen den Leitungen.
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Reduziert nochmals den Abrieb der Leitungen in der e-skin Energieführung
  • Besteht aus Ober- und Unterschalen, an denen bereits Trennstege angespritzt sind
  • Können mit Fachböden kombiniert werden Verschleißoptimiert dank Tribo-Kunststoff aus dem iglidur Programm
  • Für Reinraum-Wellrohre e-skin SK, SKS und SKY
Kosten senken

Kosten senken

  • Längere Lebensdauer der Leitungen, durch verringerten Mantelabrieb
  • Montagefreundlich und einfach nachzurüsten für höhere Reinraumtauglichkeit
Beweise

Beweise

  • Abrieb-/Leitungsversuche im igus Labor. Das Material iglidur J erzeugt 77 % weniger Abrieb*
*Gemessen und gemittelt an 5 unterschiedlichen Reibpartnern: 1) CF340.250.01 2) CF270.UL.350.01.D 3) CF886.350.01 4) CAPE.A.10.0 5) CAPU.A10.0 im Vergleich zum Standardmaterial igumd G
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Lassen Sie Ihre Energie- oder Schleppkette am Ende
    des Lebenszyklus im igus chainge Recycling Programm verwerten. Egal von welchem Hersteller. Sie erhalten dafür einen Voucher: chainge Recycling Programm
  • igus unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Mehr zum Thema unter: www.igus.de/plastic2oil

Lieferprogramm:

Für SerieArt.-Nr.Innenhöhe  Art.-Nr. Einsteckboden 
SK20SK20.2.H.517 mm  110.30 J Jetzt anfragen
SK28/SKS28/SKY28SK28.3.H.528 mm  110.66.J Jetzt anfragen
SK40/SKS40/SKY40SK40.3.H.540 mm  110.82.J Jetzt anfragen
Hinweis: Die Innenaufteilung wird an den Verbindungsstellen der e-skin Energieführung montiert!!
Lieferzeiten

Lieferbar ab Lager

Wellrohr e-skin ist ein aus Ober- und Unterschale bestehendes Wellrohr, das zusammengesteckt vollständig geschlossen ist. Durch den einfachen und wiederverschließbaren Öffnungsmechanismus sind eine unkomplizierte Wartung und Inspektion der eingesetzten Leitungen möglich. e-skin bietet dadurch eine Vielzahl von Vorteilen gegenüber herkömmlichen Wellrohren und ist in drei Ausführungen erhältlich:
 
e-skin SK
Für freitragende Längen bis zu 2,0 m und Einbauraum ab 250 mm
e-skin soft SKS
Für freitrangende Länge bis 1,3 m und Einbauraum ab 150 mm
Wellrohr e-skin Hybrid
e-skin Hybrid SKY
Für freitragende Länge bis 1,4 mm und Einbauraum ab 200 mm


Weitere Informationen

Energieketten für den Reinraum

Andere Energieketten

Weitere abriebfesten Energieketten für Reinraumanwendungen gemäß Class 1 nach EN ISO 14644-1.
Reinraum

Weitere Reinraum-Produkte

Entdecken Sie weitere wertvollen Informationen über den Reinraum sowie weitere Reinraum-Produkte.
Reinraum-Testlabor

Reinraum-Testlabor

Eigenes Reinraumlabor nach IPA-Zertifizierung im igus Technikum. Hier können kundenspezifische Energieführungsanwendungen kurzfristig auf Ihre Reinraumtauglichkeit getestet werden.

e-skin Innenaufteilungskonfigurator

Schnell und einfach Ihre e-skin Energieführung befüllen.

iglidur J - Werkstoffdaten

Erfahren Sie mehr über den Werkstoff iglidur J.