guidelok vertikal mit Serie E4.42

Leicht, schnell, große Hubhöhe

Wie führt man Energie- und Signalleitungen in einem Regalbediengerät für Container? Mit einer XXL-Version der guidelok slimline. Die Aufgabenstellung lautete: Vertikale Energiezuführung an Groß-RGBs in einem Containerhafen. Inzwischen ist die guidelok vertikal mit einer E4.42-Kette dort installiert – zur vollen Zufriedenheit des Betreibers.
Jetzt anfragen
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Vertikale Energiezuführung mit minimalem Aufwand 
  • Geringes Gewicht, leiser und vibrationsarmer Lauf
  • Aufschaukeln der E-Kette wird zuverlässig vermieden
  • Für Leitungsquerschnitte bis 38 mm
  • Ideal für große Hubhöhen (25% größere Hubhöhe als bestehendes GLSL.F.3500*)
*Vergleich der maximalen vertikalen Verfahrwege von Serien 3500 und E4.42
Kosten senken

Kosten senken

  • Deutlich günstiger als komplette Einhausung der Kette
  • Schnelle Montage vor Ort 
  • Minimierte Transportkosten
Beweise

Beweise

  • Eingesetzte e-kette Serie E4.42 umfassend
    getestet im igus Labor
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Ressourceneinsparung: Umbau statt Austausch
  • Lassen Sie Ihre Energie- oder Schleppkette am Ende des Lebenszyklus im igus chainge Recycling Programm verwerten. Egal von welchem Hersteller.
  • igus unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling.

Ahnliche Produkte und Anwendungsbeispiele

guidelok slimline P & P.S

guidelok slimline P und P.S

Führungsrinne für vertikale Anwendungen, speziell für Regalbediengeräte aller Art, nun mit noch leichteren Bauteilen und einer vereinfachten Montage.
guidelok slimline Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiele

guidelok slimline Systemen haben sich in mehreren Regalbediengeräten ihrer Zuverlässigkeit bewiesen.

Weitere Informationen

chainflex Leitungen

chainflex Leitungen

Ausfallsichere chainflex Leitungen mit bis zu 4 Jahren Garantie.
Garantie auf Energieketten

Garantie

Bis zu 4 Jahre Garantie auf Energieketten.

Recycling-Programm

Recycling-Programm

Energieketten wiederverwerten lassen statt wegwerfen.


Das könnten Sie auch interessieren



Einsparpotenzial

Entdecken Sie jetzt Ihr Einsparpotenzial und starten Sie jetzt mit Energieketten-Systemen die Technik für Ihre Maschinen zu verbessern und Kosten für Ihr Unternehmen zu senken.

Energieketten-Konfigurator

Mit dem Energieketten-Konfigurator "e-ketten Experte“ stellen Sie sich in wenigen Schritten Ihr individuelles anschlussfertiges Energiekettensystem zusammen.