Lean, Green, Smart. Neuheiten für die Werkzeugmaschinenindustrie

 Neu  Cobots: Maschinenbeladung ab 4.970 €

ReBeL Cobot
Zu den Cobots und Kinematiken für Werkzeugmaschinen
Jede neue Generation an Werkzeugmaschinen versucht, auf weniger Bauraum noch mehr Performance unterzubringen. Bauteile wie Energieketten, Leitungen und Lagertechnik müssen dadurch immer stabiler, ausdauernder und oft auch platzsparender werden. Smarte Sensorik garantiert die Sicherheit bei dieser Entwicklung. Eine Überwachung des Zustands von einzelnen Komponenten oder die Empfehlung vorausschauender Maßnahmen zur Instandhaltung spart gleichzeitig Kosten.
Aber auch in der Umgebung der Werkzeugmaschine geschieht einiges: Low-Cost-Robotik ermöglicht die einfache und kostengünstige Automatisierung, etwa bei der Beschickung von Werkzeugmaschinen. Und zahlreiche digitale Tools für Ingenieure wie das igus metaverse oder die KI-basierte Ersatzteilerkennung sollen in Zukunft die Konzeption von Prototypen deutlich erleichtern.

Lean ...

Additive Manufacturing mit dem Werkstoff Metall

Effizienz & Automatisierung

... Green ...

Klimawandel und nachhaltige Produkte

Klimawandel & nachhaltige Produkte

... und Smart.

Digitalisierung, Vernetzung und Konnektivität

Digitalisierung & Vernetzung

Installation Energiekette
Energieketten, Leitungen, Linearantriebe, Lager, Sensorik und mehr.

Prototyp kostenlos bemustern lassen

Mit unserem Bemusterungsservice erhalten Sie eine individuelle Beratung und Auslegung von e-ketten, Leitungen, Linearantrieben und Lagern. Ebenfalls zeigen wir Ihnen unsere Sensorik für die Werkzeugmaschine 4.0.
 

▶ Jetzt kontaktieren


Lean Manufacturing

Effiziente Fertigung & Automatisierung

Lean Manufacturing beschreibt den Trend, Ressourcen optimal einzusetzen, nicht zu verschwenden und gleichzeitig den größtmöglichen Output zu realisieren. Kurz gesagt geht es also um eine möglichst effiziente oder "schlanke Produktion". Auch unsere Energieketten werden nach dieser Philosophie entwickelt. Etwa bei der Energiekette E4QL für Werkzeugmaschinen haben wir die größtmögliche Stabilität bei gleichzeitiger Einsparung von Material erreicht. So konnten wir auch Kosten reduzieren.

 Neu  Für hochdynamische Werkzeugmaschinen

E4QL Energiekette

Energiekette E4QL

Werkzeugmaschinen werden immer dynamischer. Die neue Energiekette E4QL bietet für diese Anforderungen die beste Mischung aus Stabilität und Gewicht. Sie lässt sich zudem per Hand zu öffnen und spart bis zu 40 % Montagezeit.
Jetzt mehr erfahren

Für mittlere Lastbereiche

E2.1 Energiekette

Energiekette E2.1

Wenn mittlere Lasten in der Werkzeugmaschine zuverlässig und sicher geführt werden sollen, kommt die Energiekette E2.1 ins Spiel – mit optimierten Gleitflächen, integrierter Bremse und 10 % mehr Stabilität als sein Vorgänger.
Jetzt mehr erfahren

Low-Cost-Automation

Mehr erfahren

ReBeL Cobot

Ab 4.970 € bei bis zu 2 kg Nutzlast: ReBeL-Cobot zur kosteneffizienten Maschinenbeladung / Machine Tending. Wahlweise mit Steuerung und mit bis zu 6 Freiheitsgraden erhältlich.
Mehr erfahren
Portalroboter

Portalroboter

Etwa bei der Beschickung von Montagemaschinen braucht es präzise Pick-and-Place-Systeme. Unsere Portalroboter mit bis zu 85 kg Nutzlast können Sie jetzt ganz einfach online konfigurieren.
Mehr erfahren
Kinematiken Low-Cost-Automation

Weitere Kinematiken und Zubehör

Scara-Roboter, Delta-Roboter oder die 7. Achse für den ReBeL Cobot. Wir zeigen Ihnen diese und weitere Kinematiken sowie die Neuheiten unserer Low-Cost-Automation.
Mehr erfahren

Weitere Energieketten und Zubehör

Einbaufertige Energieketten samt Leitungen und Steckern
readycable: vorkonfektionierte Leitungen mit bis zu 36 Monaten Garantie
E4Q-Bügelkette: Effizient Schläuche führen
Tandem-Rollenlager
50 % Kosten sparen: Tandem-Rollenlager zum leichteren Verschieben von Türen.
Multi-Kettenkamm: Leitungen auf engem Raum zugentlasten
Pneumatikschellen zum zuverlässigen Klemmen von Schläuchen
Werkzeugmaschine

Anwenderstory: Effizient geführt


Green Solutions

Klimawandel & nachhaltige Produkte

Seit 2018 fokussieren wir uns zunehmend auf die Nachhaltigkeit in der Fertigung und den Produkten. Daraus resultierend gibt es heute neue Linear- und Gleitlager sowie eine neue Energiekette, die aus wiederverwertetem Material aus eigener Produktion stammt. Und unser chainge Recycling-Programm für ausgediente Energieketten wurde um einen Online-Marktplatz für Regranulate erweitert.
p-rack

 Neu  100 % regranulierbares Transportgestell

Kundenindividuell, schnell, nachhaltig. Unser "Rack", das Transportgestell, auf dem die Energieketten angeliefert werden, ist nun zu 100 % regranulierbar und wiederverwendbar. Mit dem ersten additiv gefertigten e-ketten Rack aus Maisstärke lässt sich so auch der CO2-Fußabdruck Ihrer Werkzeugmaschine senken.

▶ Mehr Informationen zum readychain p-rack

cradle-chain: Recycelte Energiekette

cradle-chain Das neue Katalogprogramm E2.1.CG besteht aus 100 % recyceltem Material – bei gleichen technische Eigenschaften und Belastungsgrenzen wie Energieketten aus Standard-Material igumid G.
Mehr Informationen zur cradle-chain

 Neu  chainge Recycling und Online-Marktplatz

chainge Über eine neue Online-Plattform können nicht nur Energieketten recycelt werden, sondern auch andere technische Kunststoffbauteile. Gleichzeitig können Nutzer bereits aufbereitetes Material in Form von Regranulat über die Plattform kaufen.
Zur chainge Plattform

Weitere Produkte

Rollen-e-kette E4.1R mit weniger benötigter Antriebsenergie
Eco-Linearlager: Recycelter Adapter für Linearlagerfolien
Schmiermittelfreies Hybrid-Rollenlager mit Doppelrolle

Smart Engineering

Digitalisierung & Vernetzung

Wir beschäftigen uns intensiv mit Themen der digitalen Transformation. Dazu gehören unsere smart plastics – d.h. unsere Produkte in Verbindung mit intelligenter Sensorik, die etwa eine Zustandsüberwachung oder vorausschauende Wartung ermöglichen. Aber auch viele Services rund um das Thema "enjoyneering" zählen dazu. Das umfasst etwa das igus metaverse, eine intelligente Ersatzteilerkennung oder neue Apps wie igus GO.
igus enjoyneering

 Neu  Werkzeuge für Ingenieure: enjoyneering

Werkzeugmaschinen entwickeln, Bauteile entwerfen, Lösungen diskutieren. Im igus VR-Universum – dem iguversum – besprechen und planen Ingenieure ortsunabhängig ihre Werkzeugmaschine in einem Raum. Diese und andere digitale Tools fassen wir unter dem Begriff "Enjoyneering" zusammen: Spielend leicht zu Ingenieurs-Höchstleistungen.

▶ Alle unsere digitalen Tools entdecken
igus metaverse

igus metaverse: "iguverse"

In dieser digitalen Umgebung findet kollaboratives Engineering an der Werkzeugmaschine im virtuellen Raum statt.
Mehr erfahren
igus GO Anwendungserkennung

igus GO: Anwendungserkennung

Vom Bagger bis zur Werkzeugmaschine: Einfach Anwendung fotografieren und wir zeigen Ihnen, wo unsere Produkte zum Einsatz kommen können.
Mehr erfahren
Ersatzteilerkennung

Ersatzteilerkennung

igus Produkt an der Maschine fotografieren, von der App das genaue Ersatzteil bestimmen lassen und direkt online nachbestellen.
Mehr erfahren

smart plastics – Sensorik und Zubehör

Zustandsüberwachung für 3D-Leitungsführung am Roboter
Lebensdauersensor für die kostengünstige Echtzeitüberwachung
Erste berührungslose Überwachung von Energieketten
Vorausschauende Wartung der 2. Generation
Integration des FIELD-Systems vom Fanuc in unserer i.cee App
Schaltpläne zeichnen: EPLAN Makros von smart plastics
Energieketten

Energieketten in der Übersicht

igus blogs Werkzeugmaschinen

igus blogs: Themen und Trends


Persönlich treffen und beraten lassen

Kostenlose Bemusterung

Füllen Sie das Formular aus und wir bemustern Ihren Prototypen kostenlos. Inklusive Beratung und Auslegung an Ihrer Werkzeugmaschine.
Mehr erfahren

Virtueller Messestand

Sie haben die letzte Messe verpasst? Auf unserem virtuellen Messestand für die Werkzeugmaschinenindustrie finden Sie die wichtigsten Produkte auf einen Blick.
Hier geht es zum Messestand