drylin® W Linearschlitten "slim" WWS

  • vormontierte Linearschlitten
  • bis zu 25% schmalere Bauform
  • Lineargleitfolie aus iglidur® j200 für längste Lebensdauer auf Aluminiumschienen
  • Baugröße ø 10: Passend für Schiene WS-10-30-UNGEBOHRT unter Verwendung von M5 Senkschrauben
    Gerne bearbeiten wir Ihr Profil entsprechend
  • Baugröße ø 16: passend für Schiene WS-16-60 gebohrt/ungebohrt
  • Ausführung: rund
  • Material Gleitelement: iglidur® J200
  • Material: Aluminium, hartanodisiert

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.