drylin® Lineargleitlager Anwendungsbeispiele

drylin® Lineargleitlager arbeiten, im Unterschied zu den bekannten Kugelumlaufsystemen, auf Gleitelementen. Diese Gleitelemente aus Hochleistungspolymeren können prinzipiell aus allen iglidur® Werkstoffen hergestellt werden. Damit stehen der drylin® Lineartechnik die Vorteile aller unterschiedlichen iglidur® Lagermaterialien zur Verfügung. Für die meisten Anwendungen im Linearbereich ist jedoch iglidur® J aufgrund seiner Verschleiß- und Reibwerteigenschaften am Besten geeignet. Deshalb werden drylin® Lineargleitlager mit diesem Werkstoff ausgerüstet. Diese Anwendungsübersicht zeigt Ihnen unterschiedlichste Einsatzgebiete für wartungsfreie Linearführungssysteme aus dem drylin® Programm.

Über 250 Anwendungen unserer Kunden durchsuchen


In den unterschiedlichsten Branchen werden durch den Einsatz von drylin® Lineargleitlager Lösungen technisch verbessert und Kosten gespart.

Tischler setzen auf drylin Linearführungen und Teleskopschienen

drylin Teleskopschienen sorgen in Möbelstücken für leichtgängige und wartungsfreie Bewegung

Blisterzentrum

igus Lagertechnik in automatisiertem Blisterzentrum Automatisiertes Medikamentenhandling für Apotheken: mit über 7.500 weltweit installierten Anlagen sind die Rowa Systeme von Becton Dickinson in diesem Marktsegment führend.

Einbaufertige Komponenten für Etikettenmaschinen

In den Etikettiermaschinen der KHS GmbH sind nicht nur zahlreiche rotative und lineare Lager aus dem igus® Programm verbaut.

Linearführungs-
komponenten für 3D-Drucker

Das Unternehmen fabmaker setzt auf bewährte Linearführungskomponenten für 3D-Drucker.

Präzise und spielfreie Gleit- und Linearlager für Assistenzroboter in der Chirurgie

Für absolut spielfreie Lagerungen in diesem Roboter in der minimalinvasiven Cochleaimplantat-Chirurgie wurden mitunter drylin-Gleitschienen verbaut.

Linearlager in 3D-Druckmaschine für Metallteile bei 150 °C

In dieser laserbasierten 3D-Druckmaschine für Metallteile ermöglicht schmierfreie drylin Lineartechnik höchste Präzision bei 150 °C und abrasivem Pulver.

Mobilitätslösungen für körperbehinderte Menschen

Wartungsfreie igus® Lineartechnik kommen in Elektrorollstühlen und Reha-Therapiesystemen zum Einsatz.

Zugsäge für Dämmstoffe

Wartungsfreie Lager aus dem igus® Konstruktionsbaukasten vereinfachen Bedienung einer Zugsäge für Dämmstoffe.

Fitnessgeräte

Diese Fitnessgeräte funktionieren fast lautlos.

Hochschul-Projekt: 3D-Drucker im Eigenbau mit igus® Produkten

Dieser 3D-Drucker wurde fast ohne fertige Komponenten konstruiert.

Halterung

Diese Halterung wird bei Aufnahmen mit 3D-Kameras verwendet.

Folienschweißgerät

drylin SLW-Spindellinarmodule ermöglichen die schmier- und wartungsfreie Formatverstellung in dieser Verschweißeinheit bei Beutelverpackungsmaschinen.

Physiotherapeutisches Sportgerät: Lautlose und schmierfreie Linearverstellung

Dieses Gerät dient der physiotherapeutischen Behandlung bei Rückenproblemen. iglidur- und drylin-Lager erlauben lautlose und schmierfreie Verstellungen.

Multifunktionsportal in Leichtbauweise

Das vorliegende Studentenprojekt befasst sich mit der Entwicklung eines NC-gesteuerten Portals für den Einsatz als Multifunktionswerkzeugmaschine.

Ergonomischer Bürostuhl

Schmierfreie Kunststofflager für ergonomischen Bürostuhl.

Waffeln für die Welt

Stabiles Spindellinearsystem zum Abziehen von Papiereistüten.

Bühnen-Hebevorrichtung

drylin® W Linearführungen in einem Hubpodium für Konzerthaus.

Abfüllanlagen

Positionieren mit wartungsfreien igus® Spindelhubtischen.

Schmierfrei campen

Beim Fahren sehr kompakt, auf dem Campingplatz ganz geräumig, dank drylin® Spindel-Lineartische.

3D-Drucker

Schmiefrei, präzise und sehr leise: igus® Komponenten in 3D-Drucker.

Wurstkettentrennmaschinen

Sauber, belastbar und wartungsfrei: Polymergleitlager in der Lebensmittelindustrie.

Nutzfahrzeugtechnik

Lineargleitlager für Lenksysteme von Busanhängern

Verschleißfeste Linearführungen

Verschleißfeste Linearführungen sorgen für 50 Prozent höhere Standzeiten im Schleifwerkzeug-Maschinenpark

Gleitlager für Laborpressen

Gleiten unter härtesten Bedingungen. Edelstahlwellen, Flansch- und Gleitlager für Laborpressen

Holzpalettenfertigung

geschäftsTrocken laufende Linearführungen und Stehlager sorgen für hohe Standzeiten in der Holzpalettenfertigung

Linearsysteme in Windelproduktionsanlagen

Trocken laufende Linearsysteme in Windelproduktionsanlagen

Schmierfreie Gewinde- und Lineartechnik in Abfüllanlagen für Reaktionsgefäße

In dieser vollautomatischen Abfüllanlage für Medizinprodukte sind an verschiedenen Stellen Trapezgewindespindeln mit passenden Muttern verbaut worden.

Zuführmagazin für Möbelteile

Nicht nur technisch, auch betriebswirtschaftlich lohnte sich hier der Einsatz von igus®-Produkten im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten.

Wartungsfreie Gleit- und Linearlager für Produktionsmaschinen

Am Beispiel eines Herstellers von Produktionsmaschinen für Bürsten werden die Einsatzstellen und Eigenschaften von iglidur und drylin Lagerprodukten aufgezeigt.

Spindel-Mutter in Kantenleimmaschine

Schmier- und spielfreies Spindel-Mutter-System gewährleistet präzisen Leimauftrag in Kantenleimmaschinen.

Absperrventil

Kunststoff-Gleitlager in der Fluidtechnik: völlig wartungs- und schmierfrei.

Teststand für Leitsysteme

In diesem Teststand für Leitsysteme arbeiten Rollen-e-ketten, drylin-Linearsysteme und igubal-Lager.

Laborgerät zum Flüssigkeits-Handling

Schmiermittelfreiheit und Reinraumtauglichkeit können mit den wartungsfreien Steilgewinde-Muttern gewährleistet werden.

Tisch mit Idee

Bei der Herstellung eines Tisches entschied man sich aufgrund der Wartungsfreiheit für den Einsatz einer drylin® Linearführung.

Kunststoff-Komponenten in der Glasbearbeitung

Für die präzise Bearbeitung in Laser-Gravurmaschinen werden gleich mehrere wartungsfreie Kunststoff-Komponenten verwendet.

Papierverarbeitungs-maschinen

Durch spielfrei vorgespannte Muttern wird bei der Formatverstellung in der Papierindustrie ein präzises und wartungsfreies Einstellen der Formate ermöglicht.

Verschiebbare Arbeitsplatte

Die massive Arbeitsplatte lässt sich über Gleitschienen verschieben und vergrößert die Arbeitsfläche des Schreibtischs.

3D-Kamera

Statt mit teuren 3D-Kameras zu arbeiten, können auf dieser Vorrichtung zwei reguläre Kameras so montiert werden, dass sich aus ihren Aufnahmen ebenfalls ein dreidimensionales Bild generieren lässt.

3D-Kamera

Bei diesem 3D-Kamerasystem „3D RIG“ wurde Wert auf die möglichst leichte Verstellung und Wartungsfreiheit gelegt.

Automatischer Türöffner

Jede beliebige Tür lässt sich mit diesem System so umrüsten, dass sie sich auf Knopfdruck automatisch öffnet.

Schmiermittelfreie Linear- und Gelenklager für Backwarengreifer

Dieser Greifer nimmt Frischgebackenes von einem Förderband, um es in Körbe zu packen. drylin und igubal Lager ermöglichen die hygienischhe und wartungsfreie Bewegung.

Band-Lager

Dieser Automat verwaltet die Bänder von Datensicherungen. Die Transportbewegungen im Inneren werden von drylin® N-Lineargleitern geführt.

Buch-Digitalisierung

Diese Maschine kann Bücher vollautomatisch einscannen, ohne dass menschliche Unterstützung notwendig wird.

Dental-Gießgerät: Zuverlässige Linearführungen bei extremer Hitze und Schmutz

Der Schließmechanismus des medizinischen Geräts wird bei hohen Temperaturen und Schmutzaufkommen mit einer drylin W-Profilführung gelagert.

Anwenderbericht: Greifer für Lebensmittelverpackungen

Dieser Greifer nimmt Verpackungseinheiten aus einer Versiegelungsmaschine, dreht die einzelnen Einheiten um 90 Grad und verteilt Sie auf Kartons.

Holzpackanlage

Diese Anlage beschäftigt sich mit der Verpackung von Holz.

Kamera-Dolly 1

Dieser Kamera-Dolly ist besonders leise und einfach zu verstellen. Dabei erlaubt er vielfältige Bewegungsvariationen.

Kleines Elektroflugzeug

Um die besten Flugbedingungen zu erreichen, müssen alle Bauteile so leicht und gleichzeitig belastbar wie möglich sein.

Maschine zur Extrem-schmutzbeseitigung

Gesucht wurde eine kostengünstige Lineargleitführung mit einer hohen Lebensdauer, die Fluchtungsfehler ausgleicht und dabei möglichst leicht ist.

Medikamenten-Dosierer

Mit dieser Maschine werden Medikamente aus den Originalverpackungen entnommen und anschließend in kleineren Dosierungen neu verpackt.

Wirtschaftliche Linearlager für Verstelleinrichtungen in Körperscanner

In diesem medizinischen Körperscanner kommt ein kompaktes und wartungsfreies drylin T-Linearführungssystem zum Einsatz.

Messgerät für Blattausreißkräfte

Dieser Pagepulltester ist ein hochpräzises Messgerät für die Buchbinde-Industrie.

Modellbahnlift

Bei diesem Modellbahnfreund können die Züge aus dem Regal selbsttätig auf die Anlage fahren.

Packroboter

Plotter

Dieser Plotter ist eine günstige Lösung für Ausdrucke bis zum DIN A2-Format.

Rückentrainer

Dieses Gerät trainiert die Rückenmuskulatur. Um es bequem benutzen zu können, muss die Unterlage verstellbar sein.

Sanitärelemente im Wohnmobil

Hier wurden Sanitärelemente in der Nasszelle mit igus®-Produkten verbaut.

Schaumschneider

Der Schneidedraht wird auf der vertikalen Achse mit Hilfe von zwei drylin® ZLW-Zahnriemenachsen bewegt.

Schiebetür

Die ca. 3 Meter hohe und ca. 1,7 Meter breite Tür wird mit einer drylin® W-Linearführung gelagert. Durch die guten Gleiteigenschaften lässt sich die Tür problemlos bewegen.

Schleifmaschine für Holzfässer: Langlebige Führungsschienen für Schleifkopf

In dieser Schleifmaschine für Holzfässer garantieren unsere schmiermittelfreien Linearführungen und Gleitlager eine hohe Standzeit.

„Schublade, die um die Ecken rutscht“

Diese pfiffige Anwendung schafft mehr Stauraum unter dem Bett.

Siebdruckmaschine

Hier kommt eine drylin® T-Linearführung in einer Hochleistungs-Siebdruckmaschine zum Einsatz..

Tortilla-Bräter

Gold beim manus® 2011: Tortilla-Bräter der Firma Carmelo Lagunas Escudero, Spain

Verstellbare Sessel

In diesem Sessel sind die Armlehnen verstellbar, um sich den Bedürfnissen der Benutzer individuell anzupassen.

Verstellbarer Esstisch

Es kommen mehr Gäste als erwartet? Mit diesem Esstisch kein Problem, denn er ist stufenlos in der Breite verstellbar.

Verstelleinheit

Für die Verstellung kommt eine drylin® T-Linearführung zum Einsatz. Sie bewältigt problemlos die Taktzahl von 80 Zyklen pro Minute.

Wellenmaschine

Da das Aquarium mit Salzwasser gefüllt ist, dürfen die verwendeten Bauteile nicht korrosionsanfällig sein.

Wartungsfreie Wellenführungen in Türen von Hochgeschwindigkeitszügen

Mit mehr als 350 Stundenkilometer rasen diese Züge ab 2012 durch China und verbinden Peking und Shanghai.

Produktion von Alukartuschen

drylin® R in einer Anlage zur Produktion von Alukartuschen.

Anschlagsystem

Zum genauen Bohren von Glas wird hier ein Anschlagsystem auf Basis der drylin® W Lineargleitführung eingesetzt.

Beinpresse an Fitnessgerät

Wartungsfreie Führung und Lagerung in Sitz und Fußrasten an einem Fitnessgerät.

Blistermaschine / Verpackungstechnik

drylin® W zur Positionierung von Folien in einer Blistermaschine.

Etikettierzuführung

drylin® T in Etikettenzuführung mit schneller und flexibler Formatverstellung.

Maschinelle Entgratung von Metallteilen

Kunststoff statt Kugelumlauf - drylin® Linearführungen für maschinelle Entgratung.

Mobile und stationäre Sägewerke

Wartungsfreie Polymerlager in mobilen und stationären Sägewerken.

Welchen Unterschied macht Lineartechnik in Handhabungsgeräten?

Mit der richtigen Lineartechnik können Handhabungsgeräte ihre Vorteile ausspielen. Diese Erfahrung machte auch AS-Morawski mit dem Handlingsystem NTS-Ultra-Speed.

Ölplattform

drylin® Kunststoff-Gleitlager in einem Inspektionsgerät für Offshore-Drilling-Riser.

Flachbett Inkjet Drucker

drylin® W in einem Flachbett Inkjet Drucker.

Förderkette

Verwendung von drylin® W zur Führung einer Förderkette für Güter.

Vereinzelung von Flaschen

drylin® SLW - mit gegenläufiger Spindel in der Glasindustrie zur Vereinzelung von Flaschen.

Glasschneidemaschine

drylin® W in Verstelleinheit für eine Glasschneidemaschine.

Kodierungsgerät

Einsatz eines drylin® Spindel-Lineartisches im Kodierungsgerät zur Höhenverstellung bei Wechsel des Kodierungsgutes.

Kuvertiermaschine

drylin® T Lineargleitführungen zur Führung eines einseitig gelagerten Saugöffners für Kuverts.

Graviermaschine

Eine Graviermaschine mit igus® Produkten als Abschlußarbeit nach vier Jahren Weiterbildung in der Automatisierungstechnik.

Werkzeugmaschinentür

Preisgünstige und schmutzunempfindliche Türführung in einer Werkzeugmaschine.

Automatischer Schweißkappenwechsler

Automotive-Industrie: Flexibles Lineargleitsystem für automatischen Schweißkappenwechsler.

Setzkopf für Kleinformatfliesen

drylin® Gleitführungen in einem Setzkopf für Kleinformatfliesen arbeiten problemfrei trotz staubigen und beengten Arbeitsbedingungen.

X-Y-Z Tischverstellung

drylin® SHT Spindel-Lineartisch für eine genaue Positionierung der Werkzeuge in X-Y-Z-Richtung.

Energieketten mit kompakten Baumaßen in Bearbeitungszentren von Alzmetall

Für enge Biegeradien bei hoher Verfahrgeschwindigkeit setzt die GS-Baureihe von Maschinenhersteller Alzmetall auf unsere Energieketten.

Robuste Gleitführungen in Linearaktuatoren von EME Parker

Im Linearaktuator LCB von Parker EME wurden drylin N Lineargleitlager mit hoher Stetigkeit und guten Gleit- und Reibwerteigenschaften verbaut.

Längenanschlag

Geschmeidiger Lauf des Anschlagsschlittens durch verschleißfeste Hochleistungspolymere.

Schlauchbeutelmaschine

Wartungsfreie Kunststoffgleitlager trotzen allen äußeren Einflüssen und sorgen für die nötigen Standzeiten.

Photovoltaik-Nachführsystem

Wind, Sand und Sonne: Kunststoff-Gleitlager für die Solartechnik

Lederindustrie

Präzise und langlebig - Kunststoff-Gleitlager für neuartige Lederspaltmaschine.

Richttechnik

Schnell, gerade, präzise: So lassen sich die Anforderungen bei der Blechverarbeitung zusammenfassen. Ausgereifte Richttechnik macht all dies möglich.

Siebdruckanlage

Höchste Präzision im Farbauftrag dank drylin®.

Screenlifter für Großdisplays

Schwere Lasten hoch hinaus

Heißdraht-Schneidemaschine für Styroporteile

Weniger Fertigungsaufwand

CNC-gesteuerte Laserschneidanlage

Perfekter Lauf

Mobile und stationäre Sägewerke

Nichts bleibt haften

The Qube - Die Cocktailmaschine

Wartungsfreie Dosierung

Maschine zur Reinigung von Toilettensitzen

Beständig gegen Chemie und Schmutz

Schmier- und wartungsfreie Lagertechnik in Riemenförderer

Leistungsfähig bei wenig Bauraum: Linear- und Stehlager für automatisches Regalbediengerät in Hochregallager

Pizzaautomat

Heiß und kalt

Spulmaschine für Kohlefaserspulen

Kein Stick-Slip

Esstisch

Schön und leise

Verstellbare Fahrerfußraste am Motorrad

In diesem Verstellmechanismus für eine Motorrad-Fußraste ist ein drylin W-Doppelschienensystem verbaut, das auch bei aggressiven Medien wie Salzen, Schmutz und Wasser einen gleichmäßigen wartungsfreien Ablauf ermöglicht.

Elektromotorsegler

Robust und schwingungsdämpfend

Wasserdurchströmturbine zur Stromerzeugung

Kostensparend und effizient

Reinigungsroboter

Leicht und sauber

Studentisches Projekt "SPS-Labor“

Hohe Positioniergenauigkeit

manus® Bronze: Über 170.000 Euro Nutzen

Über 170.000 Euro Nutzen konnten durch den Einsatz von Polymer-Gleitlagern erreicht werden.

Inspektions-Gerät

Die Lager übertragen reibungsarm und stick-slip-frei zuverlässig die hohen radialen Zentrierkräfte und minimieren durch ihren integrierten Anlauf die Reibung im Armsystem.

Leiterplattenbestückung

Dieser neuartige Bestückkopf (Pick & Place) für Leiterplattenautomaten verwendet drylin®-Gleitfolien.

Betonrohrfräse

Betonfräsmaschine läuft seit drei Jahren wartungsfrei im härtesten Betrieb.

Aufzugsystem

Aufzugsystem für Einfamilienhäuser mit außerordentlicher Laufruhe.

Kantenbearbeitungs-
maschine

Bei Verwendung von Wälzlagern wäre wegen der zu niedrigen Reibkraft ein aufwändiger Gegenkraft- oder Spannmechanismus notwendig.

Dichtheitsprüfstand

Dichtheitsprüfstand zur Qualitätsprüfung von Wärmetauschern.

Art over TV - Kunst über Flachbildfernseher

Flachfernseher werden immer öfter an der Wand montiert. An dieser Stelle hingen jedoch früher oft Bilder oder Gemälde. Art over TV kombiniert beides.

Handhabungsgerät

Die igus®-Möglichkeiten erlauben eine genaue Führung und die höchste Geschwindigkeit des Greifers in beide Richtungen „X“ und „Y“.

Hubschrauberlastsystem

Ein neuartiges Außenlastsystem für Hubschrauber erforderte ein geringes Gewicht, hohe Zuverlässigkeit bei gleichzeitiger Witterungsbeständigkeit und Wartungsfreiheit.

Geldausgabeautomaten

Bei der Neugestaltung der Tischführung wurde Wert gelegt auf eine einbaufertige, kostengünstige, dauerhafte und schmiermittelfreie Lagerung und Führung.

Rundtaktanlage

Rundtaktanlage zum Herstellen von Kunststoffprodukten: Zur Problemlösung tragen igus®-Gleitführungen sowie Energieketten bei.

Metallgußformen-Herstellung

Die Anlage läuft seit Umstellung auf drylin® W einwandfrei und ohne jegliche Unterbrechung.

Linearaktuator

Linearaktuator mit Zahnriemenantrieb: Alle Nachteile wurden durch die Gleitführung drylin® WQ beseitigt.

Sprengringkontrolle

Der Einsatz von drylin®-Lineargehäusen und iglidur® G-Gleitlagern ermöglichen ein sauberes und leichtes Vorfahren der Zentrierbolzen.

Micro-Diascope

Unter anderem gab es erhebliche Qualitätseinschränkungen in Bezug des großen Spiels in der Kugelführung. Mit der igus®-Miniaturgleitführung konnte dieses Problem ideal und kostengünstig gelöst werden.

Body Scanner

Body Scanner zur Aufnahme von Körperparametern in ein Koordinatensystem.

Kunststoff-Gleitlager in Spezialrädern

Diese Spezialräder für behinderte Menschen sind dank Gleit-, Gelenk- und Lineargleitlagern aus Kunststoff sicher, ergonomisch und langlebig. Sie stehen 15 Jahre Einsatz und mehr problemlos durch.

Kabelführung am Industrieroboter

Bei diesem Industrieroboter wurde ein starres Rohr zwischen der 3. und 6. Achse durch eine dreidimensionale triflex® R-Energiekette ersetzt.

Spritzgußmaschine

drylin® meistert lange Verfahrwege und bietet eine hohe Kostenreduktion.

Flugservolator

Die Entscheidung ist auf die Lager von igus® gefallen, weil sie wartungsfrei und kostengünstig sind und ganz einfach in der Handhabung.

Tischkicker

Einsatz eines hochwertigen Spindel-Lineartischs mit Steilgewindespindel, von Linearführungen, sowie igubal®-Gelenklagern.

SPS-Labor Trainer

Das Konzept sieht dabei vor, den Studierenden den Umgang mit einer Speicherprogrammierbaren Steuerung (kurz: SPS) auf attraktive Weise zu veranschaulichen.

Ultrahochvakuumapparat

Die Gleitlager von igus® sorgten hier trotz teilweise sehr hoher Temperaturen (bis zu 180°C beim Ausheizen der Apparatur) für die nötige Flexibilität und gleichzeitiger Präzision.

Mittelarmlehne

iglidur® Kunststoff-Gleitlager/drylin® Linearführungen in Mittelarmlehne.

Zaunpfosten

Da die Luft im Maschinenpark sehr staubig ist, dürfen im Produktionsprozess keine Schmiermittel eingesetzt werden.

Falt- und Klebemaschinen

Bei der Auslegung von kundenspezifischen Faltschachtel-klebemaschinen setzt Sondermaschinenbauer Bernhardt Maschinenbau auf schmier- und wartungsfreie Lineargleitlager.

Horizontale Form-, Füll-, und Schließmaschinen

Bei dieser horizontale Form-, Füll-, und Schließmaschinen waren für den Kunden besonders die absolute Wartungsfreiheit über den gesamten Lebenszyklus der Maschinen wichtig.

Verschleißfeste Gelenk- und Linearlager in Werkeugmaschinen von Niles Simmons

In Werkzeugmaschinen und Bearbeitungszentren von Niles Simmons sind heute an vielfältigsten Stellen leichte, robuste und schmierfreie Polymer-Lager verbaut.

drylin®-Linearachsen in Prüfanlagen

Visuelle Prüfung von kleinen Bauteilen in sehr hohen Stückzahlen: Die Automatisierung dieser Aufgabe hat sich die Gefra GmbH in Friedewald/ Westerwald zur Aufgabe gemacht

drylin® E in Abfüllanlage

Wartungsfreies drylin E-Raumportal von igus ermöglicht optimale Bauraumnutzung in Abfüllanlage von M2-Automation

Anwendungsbeispiele aus anderen Produktbereichen