Polymer-Gleitlager in einer Mittelarmlehne

20 - 30 % höhere Steifigkeit als eine kugelgelagerte Teleskopführung

F max. 50 kg für drylin® N80

einfache Montage / Ausrichtung im Vergleich zu klassischer Lösung mit zwei Rundwellen

ggf. können Anschlag und Silikonbremse integriert werden

Mittelarmlehne drylin® N in Armlehne

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zur Branchenhomepage Automotive