Hubschrauberlastsystem

manus® 2007

Ein neuartiges Außenlastsystem für Hubschrauber erforderte ein geringes Gewicht, hohe Zuverlässigkeit bei gleichzeitiger Witterungsbeständigkeit und Wartungsfreiheit. Damit sind Rettungseinsätze wie zum Beispiel eine Hochwasserevakuierung möglich.

Das System selbst lässt sich intuitiv mit einer Hand bedienen und hat eine Lebensdauer von 100.000 Ladezyklen. Da die Anwendung mit igus®- Produkten realisiert wurde, konnte das Gewicht des gesamten Systems auf unter 12 Kilogramm reduziert werden.

Volker Seidel, ecms
GmbH, Remseck

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zum manus® - Wettbewerb