Maschine zur Reinigung von Toilettensitzen

Beständig gegen Chemie und Schmutz

In diesen öffentlichen WC-Anlagen wird nach jeder Benutzung die Toilettenbrille automatisch gereinigt. Dazu wird die Brille in einen Technikraum gezogen, dort gereinigt und desinfiziert. Beim Ausfahren wird der Sitz getrocknet. Die verwendete Linearführung soll stabil und beständig gegen Korrosion, Verschmutzungen sowie Reinigungschemikalien sein. Hier wurden zwei drylin® T-Lineargleitführungen mit je zwei Schlitten mit der gefrästen Corran-Sitzbrille verschraubt. Die Führungsstangen werden auf dem Edelstahlsitz und in der Reinigungswanne verschraubt. Die Sitzbrille wird von einem Schrittmotor bewegt.

Frank Rudolph, Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier


Zum manus® - Wettbewerb