Micro-Diascope

manus® 2005

„Auf einer tischähnlichen Auflage, welche auf einem drehbaren Teller angebracht ist, wird eine Steindünnschliffprobe aufgelegt, die über den Drehteller verdreht und über den zwischengelagerten Kreuzschlitten in zwei Richtungen (horizontal nach rechts und links und in der Tiefe) verschoben werden kann. Dies Lösung war bisher mit Acurideführungen gelöst. Bei unseren begrenzten Stückzahlen und Sonderausführungen war diese Führung nur für einen hohen Preis zu erhalten. Außerdem gab es erhebliche Qualitätseinschränkungen in Bezug des großen Spiels in der Kugelführung. Mit der Miniaturgleitführung NK-01/02-27 konnte dieses Problem ideal und kostengünstig gelöst werden.”

Friedrich Sorg, Agrartechnik Entwicklungsbüro, Buseck-Oppenrod

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zum manus® - Wettbewerb