Esstisch

Schön und leise

Hier wird ein ausziehbarer Ess- und Konferenztisch mit höchstem Designanspruch gezeigt. Die Tischplatte scheint auf dem Unterbau zu schweben. Einziger Berührungspunkt zwischen Tischgestell und Tischplatte sind vier Gewindestifte. Dazwischen laufen die Linearlager für den Auszugsmechanismus in Aluminium L-Profilen. Durch Einsatz der igus® drylin® W-Linearlager konnte ein besonders schlanker Auszug realisiert werden. Er gleitet ohne Verkanten und völlig geräuschlos. Durch die präzise Führung kann der Tisch sowohl im ausgezogenen als auch im ursprünglichen Zustand mit Leichtigkeit verriegelt werden.

Hartmut Cammisar, YC Quadrat Produktdesign GmbH, Kaiserslautern

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier


Zum manus® - Wettbewerb