drylin® Neuheiten 2020 - Übersicht


Tech up, Cost down. It's our job.

Ob für ganz kleine Bauräume oder in ganz groß. Ab Stückzahl 1 bis Millionenfach jeden Monat. igus schafft den Spagat. Jeder Kunde ist mit seinen Anforderungen und Ansprüchen gleich wichtig. 

Durch die vielen, vielen Anwendungen, Ideen und Konstruktionen werden wir immer wieder aufs Neue vor die Herausforderung gestellt: Wie kann die Lösung aussehen? Wie schaffen wir das Problem beiseite?

Dadurch erschaffen wir gemeinsam jedes Jahr neue Produkte – Lösungen für Probleme. Viele davon schaffen es über den Status eines individuellen Kundenprojekts hinaus in die Serie. Das sind im Frühling die igus News. Auch 2020 – Vielleicht ganz besonders 2020, wo in der Welt vieles in Bewegung ist, viele Kunden nach Alternativen suchen. 

Sie suchen auch nach einer Alternative? – Wir beraten Sie gerne unverbindlich und kostenlos!
 
Jetzt Anfrage stellen

Führungschienen jetzt auch in econ Variante mit Klareloxal verfügbar: drylin® TS-CA

drylin T econ
Technik verbessern
  • Korrosionsbeständige Oberfläche
Kosten senken
  • Alle Schienenbaugrößen 15% günstiger als Harteloxal Version
Beweise
  • Klareloxal im Salzsprühnebeltest NSS nach DIN EN 9227 / ASTM B-117 getestet
Nachhaltigkeit
  • 66% Gewichtsersparnis durch Einsatz von Aluminium statt Stahl

Sicher abgedeckt: drylin® WS-20 Endkappe

drylin WS Endkappe
Technik verbessern:
  • Mehr Sicherheit durch robuste Abdeckkappen
Kosten senken:
  • Ein Set für beide Schienenseiten
  • Günstige Fertigung im Spritzguss

Beweise:
  • Abgerundete Kantenschutzgeometrie für sicheres Handling
Nachhaltigkeit:
  • materialoptimierter Spritzguss durch Fertigung beider Abdeckungen in einem Prozess
  • Wiederverwendbar da demontierbar

Jetzt auch in Edelstahl: drylin® W Austauschlager

drylin W Austauschlager
Technik verbessern
  • Teilbares Edelstahlgehäuse ermöglicht Lagerwechsel direkt auf der Schiene
Kosten senken
  • Passend für alle Linearschlitten drylin® W in der Baugröße 20, Zahnriemenachse ZLW-20 sowie Linearmodul SLW-2080 aus Edelstahl
Beweise
  • Getestet: iglidur® X beständig u.a. bei Aceton, Aluminiumchlorid (10%), Benzoesäure (20% wässrig), Bleichlauge, Bohröle, Buttersäure, Meerwasser usw. (kompl. Liste..)
Nachhaltigkeit
  • Lineargehäuse ein Leben lang wiederverwendbar
  • Emissionsreduziertes Ersatzteilhandling, Gewicht der Lineargleitfolie < 5g

Mit 16 mm flacher denn je: drylin® W MonoSlide 0660

drylin W Monoschlitten
Technik verbessern
  • Monoblock aus Aluminium für robustes Handling
  • Gleitelemente aus iglidur® J für langlebigen Betrieb
Kosten senken
  • Lagerhaltung sparen -> 1 Bauteil anstatt 9 (bei Standard Linearschlitten)
Beweise
  • 12% Bauhöhe sparen gegenüber Standard
  • Korrosionsbeständigkeit durch Klareloxal
Nachhaltigkeit
  • Wartungsfrei durch selbstschmierende igus® Polymere


Auszug leicht gemacht: Polymer-Teleskopführung

Jetzt neben den Standardfarben auch weiteren Farben verfügbar!

NTP27 Vollpolymerteleskopstange von igus
Technik verbessern:
  • igus® Polymere in 3 Farben
  • Hält bis zu 2,5 kg stand
  • Bis zu 70% leichter als Stahl
Kosten senken:
  • Günstige Fertigung im Spritzguss
  • Schnelle Montage durch Schnapphaken
Beweise:
  • 64% Gewichtsersparnis und 23% schmalerer Bauraum im Vergleich zu NT-35
Nachhaltigkeit:
  • Metallfreie Teleskopführung ohne Schmierung
  • Geringe Massenträgheit reduzieren Emissionen u.a. in der Luftfahrt


Funktionscheck per Knopfdruck: isense LED Schlitten

LED isense Linearschlitten von drylin igus
Technik verbessern:
  • Linearschlitten mit optischer Funktionsanzeige
  • Planbare Wartung durch Verschleißsensor in Gleitfolie
Kosten senken:
  • Direkter Einsatz ohne Integration in lokale IT Umgebung
  • Kurze Stillstandzeiten druch schnellen Lagerwechsel
Beweise:
  • Funktion getestet im igus® Labor
Nachhaltigkeit:
  • Komplett schmierfrei
  • Lange Lebensdauer durch Lineargleitfolien aus iglidur J200
  • Wiederverwendung alller metallischen Bauteile


Sparen und gestalten: Klareloxierte Linearschiene

WS 10-40 ungebohrt - Klareloxalschiene
Technik verbessern:
  • Konsistenter silberner Farbton ideal für Sichtteile
Kosten senken:
  • 15% günstiger als Harteloxal Version
Beweise:
  • 66% Gewichtsersparnis durch Einsatz von Aluminium statt Stahl
Nachhaltigkeit:
  • Einsatz in emissionskritischen Umgebungen möglich


Kosten und Gewicht sparen: Polymergehäuse

WS 10-40 ungebohrt - Klareloxalschiene
Technik verbessern:
  • Robust und korrosionsbeständig durch igus® Polymere
  • Bis zu 75 % leichter als Serie RJUM-05 aus Aluminium
Kosten senken:
  • Günstige Fertigung im Spritzguss
  • Schnelle Montage durch teilbares Lagergehäuse
Beweise:
  • 8-fach höhere Lebensdauer auf Stahl und Edelstahl durch Lineargleitfolie iglidur® E7
Nachhaltigkeit:
  • Lagerwechsel direkt auf der Welle
  • Wiederverwendbare Kunststoffgehäuse
  • Komplett schmierfrei

Schmierfreier Leichtlauf: Hybrid-Rollenlager

Hybridrollenlager WJRM-BB-41
Technik verbessern
  • Leichtlaufende Kugellager
  • Flexibles Positionieren
  • Flache Bauhöhe von 30 mm
  • Optimierte Rollenausrichtung 
Kosten sparen
  • Kostengünstige Zinkdruckgussgehäuse
  • Rollenlager ohne Schmierung
Beweise
  • Lebensdauer im igus Labor getestet
  • bis zu 70% leichterer Lauf
Nachhaltigkeit
  • leichte energieeffiziente Verstellung
  • Saubere Linearführung ohne Schmierung
  • keine Verschmutzungsgefahr für den Anwender

 

Intuitives Positionieren: Positionsschlitten

drylin WWC-Positionsschlitten mit Rastfunktion
Technik verbessern
  • Genaue Positionierung ohne Messmittel
  • Federrastprinzip mit Kugel
  • Flache kompakte Bauweise
  • Schnelle Montage und Demontage
Kosten sparen
  • Definierte Verstellung ohne Messskale, Lineal oder Positionsanzeige
  • Verwendung von Standardprofilen
Beweise
  • Lebensdauer drylin W Compactschlitten online berechenbar
  • Rastprinzip getestet im igus Labor
Nachhaltigkeit
  • Gleitelemente wechselbar, alle metallischen Teile komplett wiederverwendbar
  • komplett schmierfrei

Flach, leicht & beständig: Vollkunststoffschlitten

Flachführung NW-22-40
Technik verbessern
  • Flachster Linearschlitten für Linearführung mit Bauhöhe von 9,3 mm
  • Anschlussgewinde im Schlitten
Kosten sparen
  • Kostengünstige Fertigung im Spritzguss
  • schnelle und einfache Montage ohne Anleitungen
Beweise
  • Lebensdauer online berechenbar
  • lange Lebensdauer durch Hochleistungspolymer iglidur® J
Nachhaltigkeit
  • Sehr leicht durch 2/3 Gewichtsersparnis gegenüber Standardschlitten

Studie: Linear- /Schwenkführung

drylin W Linear/Schwenkführung
Technik verbessern
  • Flache Bauweise
  • Linear- und Schwenkbewegung in einem Bauteil
Kosten sparen
  • 2 Funktionen in einem Schlitten
  • Reduzierung von Konstruktionsaufwand
  • Variable Montage über passende Schlittenplatte vorbereitet zur Aufnahme des Rundtischlagers
Beweise
  • Lebensdauer drylin® W Linearführung und iglidur® PRT-04-50 online berechenbar
Nachhaltigkeit
  • Absolut saubere Bauteile
  • keine Gefahr von Kontamination angrenzender Stoffe und Bauteile
  • leicht durch Verwendung von Aluminium und Kunststoff


Zahnriemenachse aus Edelstahl

WS 10-40 ungebohrt - Klareloxalschiene
Technik verbessern:
  • 40 mm Systemhöhe bei neuer Baugröße Ø 10
  • Korrosionsbeständig
Kosten senken:
  • Modular: 3 Systembreiten und 3 Schlittenlängen
Beweise:
  • Getestet im Langzeitversuch im igus® Labor.
Nachhaltigkeit:
  • 100% ohne Schmierung, kein Fett oder Öl im System
  • Transparentes Design für schnelle und einfache Reinigung




Einbaufertige drylin® SLW-XY Kreuztische

SLW-XY Kreuztische neue Baugrößen
Technik verbessern:
  • Nur 1 Einheit für zwei Einstellrichtungen
  • 4 Baugrößen
  • Für eine Arbeitsfläche von bis zu 500 mm x 500 mm
Kosten senken:
  • Reduzierter Konstruktionsaufwand durch einbaufertige Lieferung eines Linearmodules für beide Verstellungen
Beweise:
  • Flächenquotient immer ≤ 2 (Verhältnis Einbaumaß/ Arbeitsfläche)
Nachhaltigkeit:
  • Positionierung in 2 Richtungen mit einem Modul anstatt zwei
  • Schmierfrei, sauber, wartungsfrei




Der Online Shop für einbaufertige Linearmodule

Antriebstechnik Shop für einbaufertige Linearmodule
Technik verbessern:
  • Einfach im Onlineshop bestellen: anschlussfertige Linearmodule und Linearachsen
  • Jedes System in 2 definierten Hublängen
  • Flexibel mit Antriebszapfen für manuellen und elektrischen Betrieb
Kosten senken:
  • Bestellung mit einem Klick
  • Kein aufwändiges Suchen und Zusammenstellen
  • Reduzierter Konstruktionsaufwand da pdf und CAD-Datei im Onlineshop verfügbar
  • Linearführung aus dem drylin® W-/R-Linearbau-kasten
Beweise:
  • Für Hublängen 250 mm und 500 mm getestet: Trapezgewinde Tr10x2 (SLW-1040/SHT-12), dynamische Axiallast 300 N, Hublänge 500 mm, Vorschub 0,15 m/min, Drehzahl 75 1/min, mind. Lebensdauer 8.369 Doppelhübe
Nachhaltigkeit:
  • Schmierfreier Betrieb
  • Wartungsfrei durch selbstschmierende igus®Polymere
  • Geringes Gewicht durch Verwendung von leichten Komponenten wie Kunststoff und Aluminium


Verbesserte Generation von Wellgetrieben

Wellengetriebe von igus®
Technik verbessern:
  • Bis zu 50 % höherer Wirkungsgrad
  • Leicht und kompakt gerfertigt aus igus®  Hochleistungspolymeren
Kosten senken:
  • Kostengünstig durch Fertigung aus Kunststoff
  • Schnelle und einfach Adaption als 5. Achse in Robotern
Beweise:
  • 28% höherer Wirkungsgrad
  • 94% höhere Belastbarkeit
Nachhaltigkeit:
  • Komplett schmierfreier Betrieb
  • Geringere Massenträgheit als 5. Achse in Robotik


igus® Robot Control Software & Hardware

Robotersteuerung mit Software und Hardware von igus®
Technik verbessern:
  • Neue Robotik Steuerungssoftware von igus®
  • Lieferbar in Schaltschrank oder auf Hutschiene
Kosten senken:
  • Programmiersoftware kostenfrei online testen
  • Intuitive Bedienung für Jedermann
Beweise:
  • Anwender kann Software als kostenfreien Download selbst testen
Nachhaltigkeit:
  • Eine Software für die Programmierung von Portalrobotern, Delta Robotern und Roboterarmen


robolink DP jetzt auch spritzwassergeschützt

RL-PD Spritzwassergschützt
Technik verbessern:
  • Spritzwasser Beständigkeit durch für die Schutzklasse IP 44 tribologisch optimierte Robotergelenke
  • Verbindungselemente aus Edelstahl
  • Motoren mit Encoder mit der Schutzklasse IP 65

Kosten senken:
  • Leichte und kompakte Robotervariante für den Einsatz unter etxremsten Bedindungen
  • Spritzwassergeschützter Roboter direkt im Standard, effizient ab Stückzahl 1

Beweise:Nachhaltigkeit:
  • Energetisch effizient, da Leichtbaurobotik
  • 100 % Wartungsfrei


7. Achse für Roboter

siebte Achse für Roboter
Technik verbessern:
  • Einbaufertige Linearachse als 7. Achse in der Robotik
    für den flexiblen Einsatz von Robotern im Arbeitsraum
  • Passende Adapterkits für robolink DP und UR mit UR Cap Integration
Kosten senken:
  • Zahnriemenachse ZLW-20 aus dem drylin® W Baukasten
  • Kits einzeln lieferbar oder anschlussfertige ZLW-20
Beweise:
  • Bis zu 4-fach größerer Roboter Arbeitsraum durch Linearverstellung mit 7.Achse
Nachhaltigkeit:
  • 100% schmierfreie Zahnriemenachse ZLW-20
  • Materialien recyclebar


Modulare Roboter Getriebe drygear® Apiro

Für unterschiedlichste Anwendungen Einsetzbar

Robotergetriebe
Technik verbessern:
  • Modulare Bauweise für manuelle und motorische Verstellungen
  • Schneckengetriebe aus tribologisch optimierten igus Hochleistungspolymeren
Kosten senken:
  • Kostengünstige Getriebe aus Vollkunststoff
  • Schneller Umbau möglich
Beweise:
  • 100% sauber im Betrieb
  • 40% bessere Performance durch iglidur® A180
Nachhaltigkeit:
  • Sehr leicht und komplett schmierfrei


Neues drygear® Apiro Planetengetriebe

Baugröße 20

Planetengetriebe
Technik verbessern:
  • Planetengetriebe aus tribologisch optimierten igus® Hochleistungspolymeren
  • Modulare Auslegerachse für manuelle und motorische Verstellungen
  • Kombinierbar mit dem Apiro® Baukasten
  • Höhere Kräfte möglich bei gleichem Bauraum
  • Optional können NEMA-Schrittmotoren oder Gleichstrommotoren angeschlossen werden.

Kosten senken:
  • Kostengünstige Getriebe aus Vollkunststoff
  • Schneller Umbau möglich
Beweise:
  • Über 1 Mio. Zyklen erreicht mit einer Geschwindigkeit
  • von 500 mm/Sek und 2,5 kg Last

Nachhaltigkeit:
  • Sehr leicht und komplett schmierfrei


Schrittmotoren mit platzsparendem inkremental Drehgeber reduzieren Maschinenkosten

platzsparend... leichter... preiswerter!

Schrittmotor mit platzsparendem inkremental Drehgeber
Technik verbessern:
  • Schrittmotor mit bauraumsparendem Drehgeber
  • Präzier 3-Kanal-Encoder 5 V mit 500 Pulsen
  • Passend an Spindel- und Zahnriemenachsen sowie Portalen und Delta-Robotern
Kosten senken:
  • Kostengünstig durch Drehgeber mit Kunststoffgehäuse
  • Günstige Alternative zu Servomotoren
  • Günstige Alternative zu Motoren mit metrischen Steckern
Beweise:
  • 10 % Gewichtsersparnis im Vergleich zu Motoren mit metrischem Stecker
  • Bis zu 20 % weniger Bauraum im Vergleich zu Motoren mit metrischem Stecker
  • Verwendbar mit igus® D1-Motorsteuerung
Nachhaltigkeit:
  • Schmierfrei, sauber, wartungsfrei
  • Lange Lebensdauer von bis zu 30.000 Betriebsstunden
Hinweis: Im Shop finden sie weitere techn. Daten für alle 4 Baugrößen.


EC/BLDC-Motoren mit Hall/Drehgeber & Bremse halten vertikale Lasten im Fehlerfall

stark... schnell... sicher

EC/BLDC-Motoren mit Hall/Drehgeber & Bremse
Technik verbessern:
  • EC/BLDC-Motor mit Hall/Encoder & Bremse 
  • Motorbremse für vertikale Anwendungen
  • Haltedrehmoment der Bremse 0,5-1,5 Nm
  • Passend an Spindel- und Zahnriemenachsen sowie Portalen und Delta-Robotern

Kosten senken:
  • Kostengünstig durch Anschluss mittels Leitungen
  • Günstige Alternative zu Servomotoren
  • Motor und Bremse in einer Anschlussleitung
Beweise:
  • Maximale Haltekraft Bremse (vertikal, statisch)

Nachhaltigkeit:
  • Schmierfrei, sauber, wartungsfrei
  • Lange Lebensdauer von bis zu 30.000 Betriebsstunden
Hinweis: Im Shop finden sie weitere techn. Daten für alle 4 Baugrößen.


Planetengetriebe für Schrittmotoren und EC/BLDC

... groß untersetzt, mehr Drehmoment ...

Planetengetriebe für igus®-Schrittmotoren und EC/BLDC
Bei langsam drehenden Schrittmotoren können Drehmomente bis zu 44 Nm dauerhaft erzeugt werden.

Technik verbessern:
  • Erhöhung des Abtriebdrehmomentes von Elektromotoren
  • Kombinierbar mit Schritt- und EC-/BLDC-Motoren
  • Passend an Spindel- & Zahnriemenachsen, sowie Portalen und Delta-Robotern
Kosten senken:
  • In Verbindung mit Schrittmotoren
  • Günstige Alternative zu Servomotoren
Beweise:
  • Bis zu 75 % mehr Drehmoment bei Übersetzung 15, 20, 40 im Vergleich zu Übersetzung 3, 5 und 10
  • Verwendbar mit igus® D1-Motorsteuerung
Nachhaltigkeit:
  • Schmierfrei, sauber, wartungsfrei
  • Lange Lebensdauer von bis zu 30.000 Betriebsstunden
  • igus® unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr zum Thema unter: www.igus.de/plastic2oil
Hinweis: Im Shop finden sie weitere techn. Daten für alle 6 Baugrößen.


dryspin® neue Gewindegröße 5x10

Neue dryspin Gewindegrößen
Technik verbessern:
  • Bis zu 2,5 x höherer Wirkungsgrad durch optimale Flankenwinkel
  • Geräusch- und vibrationsarmer Lauf durch abgerundete Zahnflanken
Kosten senken:
  • Kostengünstige Alternative zu Kugelgewinden
  • Mehr als 5000 Gewindetriebe Vartianten ab Lager
Beweise:
  • Lebensdauer online berechenbar
  • Getestet: bis zu 25% geringerer Verschleiß
Nachhaltigkeit:
  • 100% keine Schmierung
  • Langlebigkeit durch asymetrische Gewindegeometrie


dryspin® Schwerlastmutter Kunststoff

Schwerlastmutter Kunststoff dryspin von igus
Technik verbessern:
  • Neue Bauform für sicheres und einfaches Verschrauben
  • Anschlussmaße Ø 47 mm identisch zu gängigen Kugelgewinden

Kosten senken:
  • Kostengünstige spritzguss-optimierte Bauform
  • Variables Design für alle Gewinde Ø 14/16 und 18/20

Beweise:
  • Lebensdauer online berechenbar

Nachhaltigkeit:
  • Geringes Gewicht und Massenträgheit durch Kunststoff
  • Langlebig durch patentierte Gewindeasysmmetrie


dryspin® neue Gewindegrößen

Neue dryspin Gewindegrößen
Technik verbessern:
  • Bis zu 2,5 x höherer Wirkungsgrad durch optimale Flankenwinkel
  • Geräusch- und vibrationsarmer Lauf durch abgerundete Zahnflanken
Kosten senken:
  • Kostengünstige Alternative zu Kugelgewinden
  • Mehr als 5000 Gewindetriebe Vartianten ab Lager
Beweise:
  • Lebensdauer online berechenbar
  • Getestet: bis zu 25% geringerer Verschleiß
Nachhaltigkeit:
  • 100% keine Schmierung
  • Langlebigkeit durch asymetrische Gewindegeometrie