Polymerteleskop NTP27 von igus

Metallfrei und extrem leicht

Kosten und Gewicht sparen mit drylin® Polymerteleskopen NTP27

Seit der Produktvorstellung im Frühjahr 2020 macht das drylin® Teleskop NTP-27 aus Kunststoff Furore.
  • Erstes komplett metallfreies Teleskop
  • Funktion ohne schmieren und fetten
  • Absolut sauber
  • Leicht und leise zu verstellen
  • Robust bis zu 2.5 kg
Mit den Standardfarben dunkelgrau, lichtgrau und weiß passt sich die Optik des NTP immer der Umgebung an. Mit den neuen Farbtönen orange und blau erweitern wir ab sofort das Farbspektrum und bieten zudem die Möglichkeit einer Ausführung in Ihrem Wunschfarbton passend für Ihre Anwendungsumgebung.
 

Neu in 2021!

Vollkunststoff-Teleskopschiene in neuer Auszugslänge und Wunschfarbe

Mit den Standardfarben dunkelgrau, lichtgrau und weiß passt sich die Optik der NTP immer der Umgebung an. Mit den neuen Farbtönen orange und blau erweitern wir ab sofort das Farbspektrum und bieten zudem die Möglichkeit einer Ausführung in Ihrem Wunschfarbton passend für Ihre Anwendungsumgebung.
NTP-27 in blau
NTP-27 in orange

technik verbessern mit igus news

Technik verbessern

  • Die leichteste drylin® NT-Teleskopschiene mit 45 g
  • Komplett selbstschmierend durch
    iglidur® Hochleistungspolymere
  • Klapperfrei und leise durch Vorspannungssegmente
  • Stufenlose Verstellung bis zu 125 mm
Kosten senken mit igus news

Kosten sparen

  • Geringe Massenträgheit durch Vollkunststoff-
    Design
  • Ideal für leichte und transportable Anforderungen
  • Ausfallsichere Funktion, keine Gefahr von
    Beschädigung von Kugeln etc.
  • Günstige Spritzgussfertigung
  • Ab 1 Stück online bestellbar
beweise der igus news

Beweise

  • Getestet: 100 % wartungsfreie Funktionsweise
    durch selbstschmierende iglidur® Polymere J3B
    und GLW
  • Getestet: Bis zu 4-mal leiser als metallische
    Führungen durch Verzicht auf rollende metallische
    Körper
  • Getestet: Montage unter 5 Sekunden durch
    Schnapperprinzip
recyclen mit igus news

Nachhaltigkeit

  • Durch Selbstschmierung komplett wartungsfreie
    Funktion
  • 100 % sauber und keine Gefahr für angrenzende
    Materialien
  •  Geringes Gewicht, ideal für emissionskritische
    Anwendungen


Vielseitig einsetzbar

Dafür haben wir das 100% Polymerteleskop entwickelt

Die Interieur, Rhea und Medizinbranche sind die Zielmäkte für unser NTP27 Vollpolymerteleskop, es ist aber nicht darauf beschränkt.

Die Gewichtsersparnis, Korrosionsbeständigkeit und schnelle Montage machen das NTP Polymerteleskop zu einer tollen Ergänzung unserer Teleskopstangen-Reihe. Mit Auszugslängen von bis zu 150 mm ab sofort lieferbar. Innerhalb von 24 Stunden verschickt. Weltweit. 
 
NTP27 Vollpolymerteleskopstange von igus

Vollpolymerteleskop NTP von igus
Bis zu 150mm Auszugslänge
Vollpolymerteleskopstange ausgezogen


Fragen Sie unsere Experten

igus Experte Michael Hornung Unsere igus® Experten beraten Sie gerne und unverbindlich.
Hier Kontakt aufnehmen

Aktuellen Katalog herunterladen

News HMI 2020 Bequem per Mausklick die PDF herunterladen und igus® kennenlernen.
Zu den PDF downloads

Weitere drylin® Produkte

shopping icon Entdecken Sie in unserem Onlineshop vielfältige Produkte und Lösungen für Ihre Probleme.
Zu den weiteren Produkten

NTP Muster Banderole
Leicht, leise, schmiermittelfrei.
Bestellen Sie hier Ihr Muster der ersten Polymer-Teleskopführung von igus®.

Anwendungsbeispiele unserer drylin® Produkte

Belastungsgrenze der drylin® NTP-27 Teleskopschiene

drylin NT Belastungsgrenze
              F max [N]
F            25
drylin NT Belastungsgrenze
              F max [N]
Fs x        40 
Fs y        8
Fs z       12,5

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.