drylin® W Linear/Schwenkführung

drylin® W Linear- /Schwenkführung Studie

Lineargleitführung drylin® W meets PRT

Ein Beispiel für die große Flexibilität des drylin® W Linearbaukastens zeigt dieser Aufbau bei der eine Linearverstellung mit Schwenk/Rotation per igus Rundtischlager PRT realisiert worden ist. Die Montageplatte des drylin® W Linearschlittens bietet genug Raum für die direkte Anbindung des PRT. In diesem Aufbau wurde die Baugröße 10-120 eingesetzt mit einem Linearschlitten in Länge 150 mm sowie dem flachen PRT-04-50. In der realen Anwendung wurde mit diesem Aufbau eine Lehne verstellt und ein Pad in die optimale Bedienrichtung gedreht.
 

  • Flache Bauweise durch drylin W Baugröße 10 mit PRT-04-50
  • Maximale Abstützung durch Schienenbreite 120 mm
  • Schienenprofil bis Länge 4000 mm
  • Linearschlitten optional mit Handklemmung
  • einfache Montage durch anschlussfertige Montageplatte

Mit igus® Technik verbessern

Technik verbessern

Systemhöhe von nur 40 mm bei neuer Baugröße Ø10 
  • drylin Linearsystem mit Linearschlitten und integriertem Rundtischlager
  • Linear- und Schwenkbewegung in einem Bauteil
  • Linearschlitten mit weiteren variable Lagerfunktion: Spieleinstellung, Federvorspannung, Handklemmung
  • extrem flaches Rundtischlager PRT-04-50
Mit igus® Kosten senken

Kosten sparen

  • 2 Funktionen in einem Schlitten
  • Reduzierung von Konstruktionsaufwand durch Komplettschlitten
  • Variable Montage über passende Schlittenplatte vorbereitet zur Aufnahme des Rundtischlagers
  • Schienenprofil mit hoher Verwindungssteifheit
igus® beweist wie es geht!

Beweise

  • Lebensdauer drylin® W Linearführung und iglidur® PRT-04-50 online berechenbar
Plastic to Oil - igus® ist nachhaltig

Nachhaltigkeit

  • Absolut saubere Bauteile
  • bis zu 4 mal leiserer Betrieb durch Verzicht auf rollenden metallischen Kugeln
  • keine Gefahr von Kontamination angrenzender Stoffe und Bauteile
  • leicht durch Verwendung von Aluminium und Kunststoff


Anfragen zu drylin Linearmodulen Unsere Mitarbeiter kontaktieren Sie telefonisch. Fordern Sie einfach einen Termin an lassen Sie sich umfassend von unseren Mitarbeitern beraten.
Zum Kontaktformular
drylin Neuheiten 2020 Lineartechnik Erfahren Sie mehr über weitere igus® News und fordern Sie unser umfangreiches News 2020 Magazin an. 
 
Zu den PDF Downloads
Weitere igus Produkte Entdecken Sie in unserem Onlineshop vielfältige Produkte und Lösungen für Ihre Probleme
 
Zu den weiteren Produkten