Hybrid Rollenlager WJRM-BB-31

Schmierfreier Leichtlauf: WJRM-BB-31 & 41

Neue kugelgelagerte drylin® W-Hybrid-Rollenlager

Die drylin® W-Hybrid-Rollenführung WSR kombiniert Funktion und Design. In seitlicher Einbaulage lassen sich Türen, Boards, Regale oder Monitore verschieben. Und das geht jetzt noch leichter und mit weniger Kraftaufwand. Denn die passenden drylin® W-Hybrid-Rollenlager sind ab sofort auch mit leichtlaufenden Kugellagern lieferbar. Die Kombination der optimierten Rollenausrichtung von Einzel-/Doppelrollen und integrierter Kugellagerung (BB) reduziert den Reibwert um die Hälfte und eignet sich so ideal für alle manuellen Verstellungen. Die beiden Rollenlagervarianten WJRM-31-10-BB als auch WJRM-41-10-BB ergänzen den Baukasten der drylin® W-Hybrid-Rollenführung.
 

  • Rollen und Gleiter aus verschleißfesten schmierfreien iglidur® Polymeren
  • Leichtlauf durch Kugellagerung
  • Lagerabstände auf Wunsch durch flexibles Positionieren der Einzel-Hybrid-Rollenlager
  • Linearschlitten in 3 Längen (100/150/200 mm) durch Kombination mit WWYR-Montageplatten

technik verbessern mit igus news

Technik verbessern

  • Kugelgelagerte Hybridrollenlager für leichtgängige seitliche Verstellungen
  • Bis zu 4x leiser durch igus Hochleistungspolymere als metallische Lager
  • Flache Bauhöhe von 30 mm auf formschönes Schienenprofil WSR-10-120
  • Optimierte Rollenausrichtung für maximale Kraftaufnahme
Kosten senken mit igus news

Kosten sparen

  • Kostengünstige Zinkdruckgussgehäuse
  • Rollenlager ohne Schmierung
  • einzelnd positionierbar oder als kompletten Schlitten mit Montageplatten in 3 Längen aus dem drylin® W Linearbaukasten
beweise der igus news

Beweise

  • Lebensdauer im igus Labor getestet
  • bis zu 70% leichterer Lauf
recyclen mit igus news

Nachhaltigkeit

  • leichte energieeffiziente Verstellung
  • Saubere Linearführung ohne Schmierung
  • keine Verschmutzungsgefahr für den Anwender


Rollenlager von igus

Dafür haben wir die Rollenlager WJRM-BB-31 & 41 entwickelt

Die Rollenlager WJRM-BB-31 & WJRM-BB-41 sind als Ergänzung zu unserem Rollenlager-Sortiment entworfen worden. 

Sie schaffen es den Reibwert um die Hälfte zu reduzieren und wir sind besonders stolz ein solch robustes, gleichzeitig aber leichtes Rollenlager zu bauen. 

Wir sehen diese Rollenlager besonders in Ladeneinrichtungen, im  Messebau, in der Büroorganisation, dem Möbelbau, sowie Medien- und Veranstaltungstechnik. Darüber hinaus sind der Verwendung aber natürlich keine Grenzen gesetzt.
 
Rollenlager WJRM-BB-31 & 41 Technische Zeichnung

Fragen Sie unsere Experten

igus Experte Michael Hornung Der igus® Experte Michael Hornung berät Sie gerne und unverbindlich.
Hier Kontakt aufnehmen

Aktuellen Katalog herunterladen

News HMI 2020 Bequem per Mausklick die PDF herunterladen und igus® kennenlernen.
Zu den PDF Downloads

Weitere drylin Produkte

shopping icon Entdecken Sie in unserem Onlineshop vielfältige Produkte und Lösungen für Ihre Probleme
Zu den weiteren Produkten


Anwendungsbeispiele unserer drylin Produkte