drylin® E Antriebstechnik

Anzahl Produkte: 179

drylin® D7-(X) Schrittmotorendstufe

  • Passend für 28-42mm Motorflanschmaß (NEMA11-17)
  • Bis zu 3A Spitzenstrom
  • 5-24V Steuer- & 24-48V Lastspannung
  • Betriebsmodus 1: Takt/Richtung
  • Betriebsmodus 2: D7 & D7-1: Jog Mode; D7-2 & D7-3: Loop Mode
  • Ruhiger Lauf & Autotuning
ab 70,93 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
3 in 24-48 Stunden
1 in 10 Werktagen
Zur Produktseite
Neu

drylin® E Schrittmotor, Anschlussleitung, NEMA 17

  • Baugröße: NEMA 17 / Flanschmaß 42 mm
  • Schutzart: IP65
  • Haltemoment: 0,50 Nm
  • Nennstrom: 1,80 A
  • Motoranschluss: Anschlussleitung 1m
ab 38,36 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
Neu

drylin® E Schrittmotor, Anschlussleitung, NEMA 23

  • Baugröße: NEMA 23 / Flanschmaß 56 mm 
  • Schutzart: IP65 
  • Haltemoment: 2,00 Nm
  • Nennstrom: 4,20 A
  • Motoranschluss: Anschlussleitung 1m 
ab 63,14 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
Neu

drylin® E Schrittmotor, Anschlussleitung, NEMA 24

  • Baugröße: NEMA 24 / Flanschmaß 60 mm 
  • Schutzart: IP65 
  • Haltemoment: 3,50 Nm 
  • Nennstrom: 4,20 A
  • Motoranschluss: Anschlussleitung 1m 
ab 75,19 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
Neu

drylin® E Schrittmotor, Anschlussleitung, NEMA34

  • Baugröße: NEMA 34 / Flanschmaß 86 mm
  • Schutzart: IP65
  • Haltemoment: 5,90 Nm
  • Nennstrom: 6,40 A
  • Motoranschluss: Anschlussleitung 1m 
ab 142,86 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® D8-(X) Schrittmotorendstufe

Produktinformation
  • Ohne Anschlusskabel
  • Set besteht aus 3x drylin D8
 
  • Kann Schrittmotoren mit bis zu 4A Dauerstrom bei einer Versorgungsspannung von bis zu 48V ansteuern
  • Sofort einsatzbereit
  • Einfache Steuerung
  • Exakte Positionierung
ab 87,02 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® D2 Motorsteuerung für Schritt-, DC und EC/BLDC Motoren

  • Vielfältige Automationsaufgaben ohne programmieren durch einfaches Parametrieren
  • Für Einzelachsen, Linien-, Flächen,- Raumportale und Delta-Roboter
  • Keine Softwareinstallation oder App nötig
  • Nutzung durch PC, Tablet oder Smartphone
  • Schritt-(ST), DC und EC/BLDC Motoren mit bis zu 21 A Spitzenströmen und 48V
  • Digitale Ein-/Ausgänge, Analoge Eingänge, CANopen, ModbusTCP (Gateway von CANopen) zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhoff
     
Die drylin® D1 Motorsteuerung und die D2 sind bis auf das Gehäuse identisch.
ab 383,70 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® D9-(X) Schrittmotorendstufe

  • Passend für 86mm Motorflanschmaß (NEMA34)
  • Bis zu 9,8A Spitzenstrom
  • 5-24V Steuer- & 24-48V Lastspannung
  • Betriebsmodus 1: Takt/Richtung
  • Betriebsmodus 2: D7 & D7-1: Jog Mode; D7-2 & D7-3: Loop Mode
  • Ruhiger Lauf & Autotuning
ab 95,38 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® D1 Motorsteuerung für Schritt-, DC und EC/BLDC Motoren

  • Vielfältige Automationsaufgaben ohne programmieren durch einfaches Parametrieren
  • Für Einzelachsen, Linien-, Flächen,- Raumportale und Delta-Roboter
  • Keine Softwareinstallation oder App nötig
  • Nutzung durch PC, Tablet oder Smartphone
  • Schritt-(ST), DC und EC/BLDC Motoren mit bis zu 21 A Spitzenströmen und 48V
  • Digitale Ein-/Ausgänge, Analoge Eingänge, CANopen, ModbusTCP (Gateway von CANopen) zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhoff

    TEST BEFORE INVEST - Die Motorsteuerung schon vor dem Kauf mit der Online-Simulation hier ausprobieren 
ab 395,98 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® D3-LM Motorsteuerung für DC-Motoren mit Schleifenbetrieb

  • Baugleich zur Standard D3
  • Erweiterte Funktionen für "Micro Automatisierung"
  • Individuell vorprogrammierte Pendelbewegungen
  • Individuelle vorporgrammierte Pausenzeiten zwischen den Bewegungen
Auf Anfrage
Zur Produktseite
Neu

drylin ZLX high performance Zahnriemenachse

  • Zahnriemenachse der neuen Generation
  • Besonders einfache Systemintegration
  • Robustes Hochprofil
  • max. Hublänge: 3500 mm
  • Auf Wunsch inkl. Elektromotor
Auf Anfrage
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

drylin ZLW-0630-B Zahnriemen-Doppelachse mit Schrittmotor

  • Doppelachse bestehend aus zwei Zahnriemenachsen und Doppelwellen Motor
  • Achsentyp: ZLW-0630-02-B-60
  • Motor: MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB
  • Motoren Baugröße: NEMA 17
  • Belastung: 2 kg*
ab 563,90 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 10 Werktagen
Zur Produktseite
Neu

drylin DLE-DA-ZLX Zahnriemen-Doppelachse mit Schrittmotor

  • Doppelachse auf Basus von zwei ZLX Zahnriemenachsen
  • Für große Arbeitsflächen bis 500 x 500 mm 
  • Einfache Montage und Ergänzung von Zubehör durch zahlreiche Nuten
  • Anschlussfertiges System bestehend aus zwei ZLX-Linearachsen, Motor- und Getriebekit und Verbindungswelle
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® E Gleichstrommotor mit Planetengetriebe und Protect Schutzgehäuse

  • Baugröße: Flanschmaß 36/42 mm 
  • Schutzklasse: IP41 
  • Drehmoment: 0,1 Nm bis 1,5 Nm 
  • Betriebsspannung: 12 VDC & 24 VDC 
  • Drehzahl: bis 440 U/min  
  • Direkter Batteriebetrieb möglich 
  • Motoranschluss: Metrischer M12 Stecker 
ab 126,90 EUR/Stk.
3 Artikel, davon versandfertig:
3 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin ZLW-0630-S Zahnriemen-Doppelachse mit Schrittmotor

  • Doppelachse bestehend aus zwei Zahnriemenachsen und Doppelwellen Motor
  • Achsentyp: ZLW-0630-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB
  • Motoren Baugröße: NEMA 23
  • Belastung: 5 kg*
ab 1 000,10 EUR/Stk.
Zur Produktseite