Verschleißfeste 3D-Druck Kunststoffe

Die besten Werkstoffe für bewegte Anwendungen

3D-Druck Materialien
Unsere 3D-Druck-Materialien sind bis zu 50-mal abriebfester als herkömmliche Kunststoffe. Damit sind sie überall dort der ideale Werkstoff, wo Bauteile durch Bewegung in Berührung kommen. Auf dieser Seite erfahren Sie, welche Werkstoffe spezielle Anforderungen wie z.B. Lebensmittelkonformität oder ESD-Tauglichkeit erfüllen.

In unserem Shop finden Sie zu all unseren 3D-Druck Materialien ausführliche technische Informationen und Verarbeitungshinweise. Für eine unkomplizierte Verarbeitung unserer Filamente auf den gängigen 3D-Druckern von Bambu LabPrusa und Ultimaker stehen Ihnen zusätzlich Materialprofile zum Download zur Verfügung.
▶️ Zum Material-Shop

Was haben die iglidur-Kunststoffe gemeinsam?
Alle iglidur-Werkstoffe enthalten die gleichen, gezielt für Gleitlager entwickelten Basis-Materialien. Das heißt, sie sind alle selbstschmierend und verschleißfest durch integrierte Festschmierstoffe. Mehr Details zu den Eigenschaften der iglidur Basis-Werkstoffe finden Sie im Gleitlager-Wiki.

Auf dieser Seite erhalten Sie mehr Informationen zu den Eigenschaften unserer Materialien:

Allrounder Werkstoffe


Als Allrounder gelten die iglidur 3D-Druck Werkstoffe, die unter Normalbedingungen für jegliche Art von Verschleißanwendung einsetzbar sind.

Bestseller sind hier das SLS-Pulver iglidur i3 und das tribofilament iglidur i150. Wenn hingegen ein Allrounder-Material mit deutlich höherer Biegefestigkeit und / oder Temperaturbeständigkeit benötigt wird, ist iglidur i230 der passende Werkstoff für Ihre Anwendung.
SLS Maschinen

Bestseller

iglidur i3 3D-Druck SLS Pulver

iglidur i3 SLS-Pulver

  • Bestseller im 3D-Druck-Service
  • Hohe Verschleißfestigkeit und höchste Festigkeit
  • Gute mechanische Kennwerte
  • Ideal für Gleitanwendungen und Zahnräder
iglidur i230 3D-Druck SLS Material

iglidur i230 SLS-Pulver

  • Höchste Biegefestigkeit
  • Temperaturbeständig bis 110 °C
  • Frei von PTFE
  • Elektrostatisch ableitend (ESD)
iglidur i150 Filament für Verschleißteile

iglidur i150 tribofilament

  • Filament Bestseller
  • Einfach zu verarbeiten
  • Optimal für niedrige Gleitgeschwindigkeiten
  • Lebensmittelkonform gemäß EU10/2011

Hitzebeständige Werkstoffe

 
In diese Kategorie fallen 3D-Druck Materialien, die einer dauerhaften Anwendungstemperatur von mindestens 120 °C standhalten können (ohne sich zu verformen): Für solche höheren Anwendungstemperaturen bieten wir verschleißfeste tribofilamente und SLS-Pulver an.

Worauf muss man bei der Verarbeitung von hitzeresistenten tribofilamenten achten?
  • Für die Verarbeitung von Hochtemperatur-Filamenten benötigen Sie einen 3D-Drucker mit einer Bauraumtemperatur von mindestens 160 °C
  • Es ist besonders wichtig die Hochtemperatur-Filamente vor Feuchtigkeit geschützt aufzubewahren und vor der Benutzung einer Trocknung zu unterziehen, um unerwünschte Qualitätsprobleme zu vermeiden
Hitzebeständiges Filament

Bestseller

iglidur A350 hitzebeständiges und lebensmittelechtes Filament FDA Konformität

iglidur A350 tribofilament

  • Temperaturbeständig bis 180 °C im Dauerlauf
  • Brandhemmend nach UL94-V0 
  • Autoklavierbar sowie FDA-konform
iglidur RW370 extrem hitzebeständiges und belastbares Filament

iglidur RW370 tribofilament

  • Temperaturbeständig bis 170 °C im Dauerlauf
  • Brandhemmend nach UL94-V0 und DIN EN 45545
  • Höchste Festigkeit aller tribofilamente
iglidur J260 besonders belastbares verschleißfestes 3D-Druck-Material

iglidur J260 tribofilament

  • Temperaturbeständig bis 120 °C im Dauerlauf
  • Chemikalienbeständig
  • Sehr guter Reibwert bei niedrigen und mittleren Lasten

ESD-taugliche Werkstoffe

Unsere elektrostatisch ableitenden Werkstoffe sind ideal für Anwendungen wo ESD-Eigenschaften essentiell sind, um eine Beschädigung von Elektronik-Bauteilen zu vermeiden und für die Fertigung von antistatischen Bauteilen für Maschinen, die eine ATEX-Zertifizierung benötigen.
Neuheit: iglidur i9-ESD hat eine geringere Leitfähigkeit als iglidur i8-ESD, was ungewollte Entladungsströme zwischen empfindlichen, elektrischen Komponenten verhindert. Damit eignet es sich insbesondere für Elektronik-Stecker.

Neben den antistatischen Eigenschaften, zeichnen sich iglidur i8-ESD und i9-ESD durch besonders hohe Steifigkeit aus, wodurch die Teile bei gleicher Belastung eine geringere Verformung aufweisen. Wie alle anderen igus 3D-Druck Materialien enthalten die ESD SLS-Pulver Festschmierstoffe, die für besonders niedrige Reibung sorgen und zusätzliches Schmieren überflüssig machen.

Bestseller

iglidur i8-ESD antistatischer Kunststoff für den 3D-Druck

iglidur i8-ESD SLS-Pulver

  • Durchgangswiderstand 104 bis 107 Ohm x cm
  • Hohe UV-Beständigkeit
  • Verarbeitbar auf Anlagen mit und ohne CO2-Laser
iglidur i9-ESD antistatischer Kunststoff für den 3D-Druck

iglidur i9-ESD SLS-Pulver

  • Durchgangswiderstand 106 bis 109 Ohm x cm
  • Verhindert Störströme bei stromführenden Teilen
  • Erhöhte Steifigkeit
Greifer elektrostatisch ableitend ESD

Kostenloses ESD-Musterteil

Bestellen Sie kostenlos einen 3D-gedruckten Muster-Greifer aus iglidur i8-ESD und überzeugen Sie sich selbst von dem SLS-Material.
 

Chemikalienbeständige Werkstoffe

Mit iglidur i10 wurde ein chemikalienbeständiges Lasersinter-Material entwickelt, das sich durch eine hohe Duktilität und eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme auszeichnet. Ein idealer Werkstoff für gewichtssparende Funktionsbauteile mit elastischen Eigenschaften, vor allem für Anwendungen in der Galvanikindustrie. Aufgrund der Lebensmittelkonformität ist iglidur i10 darüber hinaus auch für Anwendungen in der Verpackungs- bzw. Lebensmittelindustrie interessant.

 Sie finden die Chemikalienbeständigkeiten der einzelnen Materialien unter "Technische Daten" im Material-Shop oder unter "Mehr Informationen" beim jeweiligen Material im 3D-Druck-Service Tool.

Die Kunststoffe werden jeweils auf die Beständigkeit gegen die jeweiligen Chemikalien geprüft. Mischungen werden nicht berücksichtigt. Alle Angaben beziehen sich dabei auf die Raumtemperatur. Die Beständigkeit der Kunststoffe unterteilt sich in beständig (+), bedingt beständig (0) und unbeständig (-).
iglidur i10 chemikalienbeständiger Kunststoff für den 3D-Druck

Was bedeutet Beständigkeit?

  • Keine signifikanten Veränderungen von mechanischen Eigenschaften
  • Keine Farb- und Oberflächenveränderung
  • Gewichtszunahme < 3% oder Gewichtsverlust < 0,5% möglich
  • Veränderung der Druckbruchkraft < 15% möglich
  • Veränderung der Shore D Härte < 2 möglich
Nach den vorliegenden Erfahrungen erfolgt keine Schädigung durch das Medium.

Was bedeutet bedingte Beständigkeit?

  • Merkliche Gewichts- und Eigenschaftsveränderungen des Materials
  • Geringe Farb- und Oberflächenveränderung möglich
  • Gewichtszunahme 3 bis 8 % oder Gewichtsverlust 0,5 bis 3 % möglich
  • Veränderung der Druckbruchkraft 15% bis 25 % möglich
  • Veränderung der Shore D Härte 2 bis 5 möglich
Wir empfehlen daher eine Praxiserprobung unter den gegebenen Bedingungen.

Top Produkte

iglidur i10 chemikalienbeständiger Kunststoff für den 3D-Druck

iglidur i10 SLS-Pulver

  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Lebensmittelkonform nach FDA
  • Verfügbar nur im 3D-Druck-Service in 7 Tagen
iglidur J260 chemikalienbeständiges Filament

iglidur J260 tribofilament

  • Chemikalienbeständig
  • Temperaturbeständig bis 120 °C im Dauerlauf
  • Sehr guter Reibwert bei niedrigen und mittleren Lasten

Lebensmittelechte Werkstoffe

Unter unseren 3D-Druck Materialien finden sich auch einige mit Lebensmittelkonformität für den sicheren Einsatz in der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie. Die Lebensmittelkonformität garantiert, dass Materialien, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, auf das Maß an übertragenen Kunststoffbestandteilen getestet wurden. Die EU-Verordnung 10/2011 und die FDA in den USA legen hierfür Grenzwerte fest, bei deren Überschreitung das Material nicht mehr lebensmittelecht ist. Auch die zulässige Kontaktzeit spielt eine Rolle und variiert je nach FDA- oder EU 10/2011-Konformitätserklärung und Umgebungstemperatur.

Tipps für den 3D-Druck mit lebensmittelechten tribofilamenten:
  • Lebensmittelkonformes Filament vor Staub schützen
  • Vor dem Druck alle Kontaktteile gründlich reinigen, insbesondere Extruder-Ritzel, Druckdüse und Druckbett
  • Kein oder lebensmittelkonformes Haftmittel verwenden
  • Slicing-Software-Einstellungen für eine dichte Oberfläche wählen
  • Gesenkte Druckgeschwindigkeit und Anpassung der Linienbreite an den Düsendurchmesser
Lebensmittelechtes Filament

Bestseller

iglidur i151 lebensmittelechtes Filament

iglidur i151 tribofilament

  • Lebensmittelkonform nach FDA und EU 10 / 2011
  • Optische Detektierbarkeit durch blaue Farbe
  • Mit jedem Drucker einfach zu verarbeiten
iglidur i6 lebensmittelechter Kunststoff für den 3D-Druck

iglidur i6 SLS-Pulver

  • Lebensmittelkonform nach FDA
  • Detailgenau mit exakten Oberflächen
  • Ideal für Schneckenräder
iglidur i6 lebensmittelechter Kunststoff für den 3D-Druck

Kostenloses Musterteil

Bestellen Sie ein 3D-gedrucktes Schneckenrad aus iglidur i6 aus dem Lasersinter und überzeugen Sie sich selbst von dem Material.
 

Werkstoffe für Strukturbauteile und Multi-Material-Druck

 
Die faserverstärkten 3D-Druck-Filamente igumid P150 und P190 wurden speziell als Materialpartner für iglidur i150 und i190 für die Fertigung von besonders festen und zugleich reibungsoptimierten Bauteilen im Multi-Material-Druck entwickelt. ▶️ Mehr erfahren

Als Multi-Material-Verbindung werden die Verschleißfestigkeit und Gleitfähigkeit des jeweiligen tribofilaments und die besondere Steifigkeit des igumid-Filaments in einem Bauteil durch untrennbar verbundene Schichten vereint. Durch die beeindruckend hohe Biegefestigkeit eignen sich die igumid-Filamente außerdem für die Fertigung von leichten Strukturbauteilen. 

Bestseller

Faserverstärktes 3D-Druck-Filament igumid P150

igumid P150 Faserverstärktes Filament

  • Biegefestigkeit 87 MPa, Biege-E-Modul 5 GPa
  • Höchste Festigkeit und Steifigkeit durch Faserverstärkung
  • Nicht selbstschmierend, Stukturwerkstoff für Leichtbauteile
Faserverstärktes 3D-Druck-Filament igumid P190

igumid P190 Faserverstärktes Filament

  • Biegefestigkeit 237 MPa, Biege-E-Modul 11,5 GPa
  • Höchste Festigkeit und Steifigkeit durch Faserverstärkung
  • Nicht selbstschmierend, Stukturwerkstoff für Leichtbauteile
Faserverstärktes 3D-Druck-Filament igumid P190

Kostenloses Multi-Material Musterteil

Bestellen Sie kostenlos eine Koppelstange aus dem Multi-Material-3D-Druck aus iglidur i150 (gleitoptimiert) und igumid P150 (faserverstärkt) und überzeugen Sie sich selbst von unseren Filamenten.
 

Resin für den DLP 3D-Druck

Das iglidur i3000 3D-Druck Resin hebt sich besonders durch seine enorme Verschleißfestigkeit und höchste Festigkeit von herkömmlichen Resinen ab. Durch die integrierten Festschmierstoffe ist es selbstschmierend und eignet sich inbesondere für die Herstellung von Zahnrädern und Verschleißteilen mit feinsten Details.
Wie die anderen igus 3D-Druck Materialien auch, wird das Resin auf Bestellung im hauseigenen 3D-Druck-Service verarbeitet. Außerdem ist es als Material im Shop erhältlich.
 
3D-Druck Resin für Verschleißteile

Tipps zum Filament 3D-Druck und Druckprofile zum Download

3D-Druck Tipps

Nie mehr Stringing, Warping und Spaghetti - Mit unseren 24 Tipps lassen sich häufige Probleme beim Filament-Druck einfach vermeiden.

Filament-Druckprofile

Zur optimalen Verarbeitung der igus Filamente bieten wir die Materialprofile für ausgewählte Drucker-Modelle zum Download an.

Informationen zum hauseigenen Material-Testlabor und Druck-Service

igus Testlabor

Getestet!

3D-Druck-Materialien aus iglidur im Vergleich zu PLA, ABS und anderen Werkstoffen und Fertigungsverfahren.

3D-Druck-Service

In wenigen Schritten zu individuellen additiv gefertigten Bauteilen mit dem Online 3D-Druck-Service.