iglidur® i230, SLS Material

  • Hohe Anwendungstemperatur bis 110 °C
  • Höchste Biegefestigkeit von 94 MPa bei 20 °C
  • PFAS-frei
  • Elektrostatisch ableitend (ESD)
Produkt­beschreibung
Selektives Lasersintern (SLS) Material: iglidur® i230

Das Lasersinter-Pulver iglidur i230 zeichnet sich als weiteres Allrounder-Material unter den iglidur SLS-Materialien aus. Im Unterschied zu iglidur i3 ist es dabei jedoch für höhere Anwendungstemperaturen ausgelegt und hält langzeitigen Temperaturen von bis zu 110° Celsius stand. Der Werkstoff ist außerdem um 80 % verschleißfester als PA12. Von allen iglidur SLS-Materialien hat iglidur i230 die höchste Biegefestigkeit und ist zusätzlich elektrostatisch ableitfähig.
Hier klicken um den vollständigen Prüfbericht einzusehen

Gut zu wissen: iglidur i230 enthält kein PTFE und ist daher nicht von künftigen PFAS-Regelungen betroffen. Den entsprechenden PFAS-Prüfbericht finden Sie im Reiter "Downloads".

Wann nehme ich es?
  • Wenn ein PFAS-freies Material benötigt wird
  • Wenn die Anwendungstemperatur langfristig über 80 °C und bei maximal 110 °C liegt
  • Wenn Bauteile mit hoher mechanischer Festigkeit (auch Strukturbauteile) benötigt werden
  • Wenn Bauteile mit ESD-Eigenschaften gefordert sind bis 110 °C Anwendungstemperatur

Wann nehme ich es nicht?
  • Wenn Bauteile mit höherer Verschleißfestigkeit bei max. 80 °C Anwendungstemperatur benötigt werden (→ iglidur i3)
  • Wenn Bauteile mit ESD-Eigenschaften bis 80 °C Anwendungstemperatur benötigt werden (→ iglidur i8-ESD oder iglidur i9-ESD)
  • Für Schneckenradanwendungen (→ iglidur i6)
  • Wenn die Anwendung ein lebensmittelechtes Material erfordert (→ iglidur i6)
  • Wenn Bauteile mit höherer Elastizität gefordert sind (→ iglidur i10)
  • Wenn die Anwendungstemperatur langfristig höher als 110 °C ist (→ iglidur A350 oder iglidur RW370)
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Christoph Föttinger

igus® polymer
Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.