iglidur® i8-ESD, SLS Material

  • Elektrostatisch ableitend (ESD)
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Erhöhte Steifigkeit
  • Farbe: schwarz (durchgehend)
  • Verarbeitbar auf allen SLS-Anlagen mit und ohne CO2-Laser
  • Erhältlich auch im 3D-Druck-Service in 1-3 Tagen
Produkt­beschreibung
Selektives Lasersintern (SLS) Material: iglidur® i8-ESD

Der Lasersinterwerkstoff iglidur i8-ESD hat eine hohe Abriebfestigkeit und ist elektrostatisch ableitfähig (ESD). Insbesondere in der Elektronikindustrie sind ESD-Eigenschaften essentiell, um eine Beschädigung von Elektronikbauteilen zu vermeiden. Dieser Werkstoff ist auch für alle anderen Industrien interessant, wo elektrostatische Aufladungen vermieden werden sollen.

Für die Verarbeitung auf Low-Cost SLS-Anlagen mit geringerem Materialbedarf ist das Pulver auch im 2 kg-Behälter verfügbar.
 
  • Durchgangswiderstand 104 bis 107 Ohm x cm
  • Hervorragende Lebensdauer - z.B. schwenkbar: Abriebfestigkeitsfaktor 2 nach PA12
  • Steifigkeit 60% höher als bei iglidur i3
  • Geeignet für alle Standard-SLS-Systeme
  • Geeignet für Standard-SLS-Anlagen mit CO2-Laser 
  • Geeignet für Low-Cost-SLS-Anlagen 

Wann nehme ich es?
  • Wenn ESD-Eigenschaften gefordert sind
  • Bei Anwendungen unter Wasser oder mit hoher Feuchtigkeit
  • Wenn Bauteile mit hoher Steifigkeit gefordert sind
  • Wenn Bauteile mit einer hohen UV-Beständigkeit gefordert sind
  • Bei Zahnrad-Anwendungen unter Wasser
  • Bei Zahnrad-Anwendungen, wo ESD-Eigenschaften erforderlich sind
  • Wenn schwarze Bauteile benötigt werden
  • Wenn ich verschleißfeste SLS-Bauteile auf einer Low-Cost-SLS-Anlage herstellen möchte (kein CO2-Laser notwendig)
Wann nehme ich es nicht?
  • Für Schneckenradanwendungen (→ iglidur i6)
  • Wenn die Anwendung ein lebensmittelkonformes Material erfordert (→ iglidur i6)
  • Wenn die Anwendungstemperatur langfristig höher als 80 °C ist (→ iglidur A350 oder iglidur RW370)
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Christoph Föttinger

igus® polymer
Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.