iglidur® A350, 3D Druck Filament

  • Lebensmittelkonform gemäß FDA
    und EU 10/2011
    Temperaturbeständig bis + 180 °C
  • Autoklavierbar
  • Mit Hochtemperatur-3D-Drucker verarbeitbar
Produkt­beschreibung
Die Lebensmittelkonformitätserklärungen und Datenblätter zu iglidur® A350 finden Sie im Downloadbereich.

Lebensmittelechtes Hochtemperatur-Filament, FDA konform

iglidur A350 ist ein abriebfestes Hochtemperatur-Filament, welches für die Lebensmittel- und Verpackungsindustrie entwickelt wurde. Als solches verfügt das Rohmaterial über eine Konformität für den Lebensmittelkontakt nach der EU-Verordnung 10/2011 sowie der FDA, und ist in der branchenüblichen blauen Farbe gehalten. Weiterhin ist es temperaturfest bis 180 °C, brandhemmend nach UL94-V0 sowie heißdampfsterilisierbar. Durch seine hohe Verarbeitungstemperatur von 340 – 360 °C sowie einer zwingend benötigten Bauraum-Temperatur von min. 160 °C ist ein Hochtemperatur-3D-Drucker zur Verarbeitung vonnöten.
Das Filament ist sehr feuchteempfindlich und sollte in einem Trockenbehälter gelagert, sowie regelmäßig aktiv getrocknet werden.

Tipp: iglidur A350 erfüllt ebenfalls die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen

Wann nehme ich es?
  • Bei Anwendungen in der Lebensmittelindustrie mit hohen Anwendungstemperaturen von bis zu 180°C
  • Vom Prototyp bis zur Serie: iglidur A350 gibt es als Filament für den 3D-Druck, als Halbzeug und im Spritzguss
Wann nehme ich es nicht?
  • Wenn hohe Verschleißfestigkeit bei hoher Temperaturbelastung gefordert ist
  • Wenn neben hohen Anwendungstemperaturen auch hohe Festigkeiten gefordert sind oder komplexe Teile hergestellt werden sollen (→ iglidur RW370)
  • Wenn der vorhandene 3D-Drucker über keine Bauraumheizung verfügt (→ iglidur i151)
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Christoph Föttinger

igus® polymer
Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.