iglidur® i9-ESD, SLS Material

  • Elektrostatisch ableitend (ESD), ohne Störströme bei stromführenden Teilen
  • Durchgangswiderstand 106 – 109 Ohm x cm
  • Erhöhte Steifigkeit
  • Farbe: schwarz (durchgehend)
  • Verarbeitbar auf allen SLS-Anlagen mit und ohne CO2-Laser
  • Verfügbar auch im 3D-Druck-Service in 5 – 10 Tagen
Produkt­beschreibung
Selektives Lasersintern (SLS) Material: iglidur® i9-ESD

Das Lasersinter-Pulver iglidur i9-ESD hat einen elektrischen Widerstand von 106 bis 109 Ohm. Dadurch ist es elektrostatisch ableitend, und gleichzeitig wird die Gefahr von ungewollten Entladungsströmen zwischen empfindlichen, elektrischen Komponenten verringert. Damit eignet es sich ideal für Anwendungen in der Elektronik- und Halbleiter-Industrie und insbesondere für Elektronik-Stecker.

Wann nehme ich es?
  • Wenn antistatische Bauteile mit mittlerer Leitfähigkeit benötigt werden
  • Bei Anwendungen unter Wasser oder mit hoher Feuchtigkeit
  • Wenn Bauteile mit hoher Steifigkeit gefordert sind
  • Wenn Bauteile mit einer hohen UV-Beständigkeit gefordert sind
  • Bei Zahnrad-Anwendungen unter Wasser
  • Bei Zahnrad-Anwendungen, wo ESD-Eigenschaften erforderlich sind
  • Wenn schwarze Bauteile benötigt werden
  • Wenn ich verschleißfeste SLS-Bauteile auf einer Low-Cost-SLS-Anlage herstellen möchte (kein CO2-Laser notwendig)
Wann nehme ich es nicht?
  • Wenn ich ESD-Bauteile mit besserer Leitfähigkeit benötige (→ iglidur i8-ESD)
  • Für Schneckenradanwendungen (→ iglidur i6)
  • Wenn die Anwendung ein lebensmittelechtes Material erfordert (→ iglidur i6)
  • Wenn die Anwendungstemperatur langfristig höher als 80 °C ist (→ iglidur A350 oder iglidur RW370)
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Christoph Föttinger

igus® polymer
Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.