igumid® P190, 3D Druck Filament

  • Höchste Festigkeit und Steifigkeit durch Kohlefaserverstärkung
  • Geeignet für Strukturbauteile und Multi-Material-Bauteile
  • Biegefestigkeit bis zu 237 MPa, Biege-E-Modul bis zu 11,5 GPa, verbesserte Festigkeit in z-Richtung
Produkt­beschreibung
Hochfestes Filament für Strukturbauteile oder als Materialpartner für Multi-Material-Bauteile

igumid P190 ist ein durch die Verstärkung mit Kohlefaser extrem festes und steifes 3D-Druck-Filament. Es wurde speziell als Materialpartner für iglidur i190 für die Fertigung von besonders festen und zugleich reibungsoptimierten Bauteilen im Multi-Material-Druck entwickelt. Des Weiteren kann es für den Druck von stabilen Strukturbauteilen eingesetzt werden. Dank der hohen Festigkeit und hohen Steifigkeit sowie der geringen Dichte von 1,25 g/cm³ eignet sich igumid P190 ideal für den Leichtbau mit geringem Materialbedarf. 

Wegen der abrasiven Fasern sollte der verwendete Drucker zur Verarbeitung des Filaments über eine verschleißfeste (zum Beispiel gehärtete) Düse und Extruder-Ritzel verfügen. Zur besseren Haftung auf der Druckplatte kann der Haftvermittler für tribofilamente verwendet werden. Das Filament ist sehr feuchteempfindlich und sollte in einem Trockenbehälter gelagert, sowie regelmäßig aktiv getrocknet werden.
Eine Konstruktionsanleitung für den Multi-Material-Druck finden Sie in unserem Blog: Zum Blog

igumid P190 kann als Filament zur Verarbeitung mit einem eigenen Drucker erworben oder im 3D-Druck-Service via STEP-Datei als eigenständige Komponente oder als 2K-Bauteil in Kombination mit iglidur i190 bestellt werden.
Weitere Informationen zu unserem hausinternen Multi-Material 3D-Druck-Service mit igumid P190 und anderen Filamenten finden Sie hier: Mehr erfahren

Wann nehme ich es?
  • Für Strukturbauteile, wo eine hohe Festigkeit und Steifigkeit gefordert ist
  • Für Sonderanschlusselemente für Energieketten
  • Als Multi-Materialpartner mit iglidur i190, für die Kombination von einem hochfesten Material (igumid P190) und einem besonders langlebigen Kunststoff (iglidur i190)
Wann nehme ich es nicht?
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Christoph Föttinger

igus® polymer
Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.