Haftvermittler für tribofilamente

  • Ideal für tribofilamente iglidur i150, iglidur i151, iglidur i180, iglidur i180-BL, iglidur i190 und iglidur J260
  • Gute Haftung der Teile auf dem Druckbett
  • Einfache Ablösung
Produkt­beschreibung
Der igus Haftvermittler für iglidur tribofilamente bietet eine sichere Haftung des Bauteils auf dem Druckbett, sorgt aber auch für ein leichtes Ablösen nach dem Druck. Der Haftvermittler (powered by Magigoo) wurde als einfache Lösung speziell für die iglidur tribofilamente entwickelt, um die Haftung dieser Filamente auf verschiedenen Druckplatten zu verbessern. Er ist leicht aufzutragen und lässt sich mit warmen Wasser jederzeit wieder rückstandslos entfernen.

Anwendung:
  • Die Flasche einige male leicht auf das Druckbett klopfen, um den Fluss des Haftvermittlers zu aktivieren (nicht auf die Flasche drücken)
  • Den Haftvermittler großflächig bzw. auf die benötigte Fläche verstreichen und trocknen lassen. Durch sparsames Auftragen lässt sich der Ertrag einer Flasche erhöhen
  • Nach dem Druckvorgang warten, bis das Druckbett abgekühlt ist - dann lösen sich die Bauteile von selbst von der Platte
  • Der Haftvermittler sollte zwischen den Druckvorgängen mit einem feuchten Tuch aufgefrischt oder aber neu aufgetragen werden
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Christoph Föttinger

igus® polymer
Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.