iglidur® i190, 3D Druck Filament

  • Biegefestigkeit bis zu 80 MPa,
    bestes iglidur Filament
  • Exzellente Lebensdauer – Abriebfestigkeit bis zu Faktor 50 besser als ABS
  • Einfach auf handelsüblichen 3D-Druckern zu verarbeiten

Material-Profil für Bambu Lab X1C, Prusa MK3/MK4/XL und Ultimaker S5/S7/Factor 4 zum Download verfügbar: Zur Druck-Profile-Übersicht
Produkt­beschreibung
Die Material-Profile zur Verarbeitung von iglidur i190 auf dem Bambu Lab X1C sowie Prusa 3D-Druckern finden Sie hier auf dieser Seite im Reiter "Downloads".
Das Material-Profil für Ultimaker Drucker ist im Cura Marketplace zum Download verfügbar: Zum Ultimaker Marketplace

Hier finden Sie eine Übersicht über alle Materialprofile, die wir zum Download anbieten: Zur Druck-Profile-Übersicht


Biege- und verschleißfestes Filament - iglidur i190

iglidur i190 zeichnet sich durch eine hohe Verschleißfestigkeit aus, da das Material mit Festschmierstoffen angereichert ist. Es kann auf regulären 3D-Druckern verarbeitet werden, ein geschlossener 3D-Drucker wird jedoch empfohlen. Durch seine hohe Verschleißfestigkeit, sowie exzellenten mechanischen Eigenschaften (Festigkeit, Zähigkeit, Schichthaftung) ist es ein Allround-Material, welches sich für die meisten Anwendungen und 3D-Drucker eignet. Von allen igus tribofilamenten hat nur iglidur RW370 eine höhere Festigkeit als iglidur i190, damit ist iglidur i190 das tribofilament mit der höchsten Festigkeit, was auf regulären 3D-Druckern verarbeitet werden kann. Außerdem hält es einer langzeitigen Anwendungstemperatur von bis zu 90 °C stand (nach dem Tempern des Bauteils). Mit dem Haftvermittler für tribofilamente kann iglidur i190 auf üblichen Druckbettoberflächen (z.B. Glas) verarbeitet werden. Das Filament ist sehr feuchteempfindlich und sollte in einem Trockenbehälter gelagert, sowie regelmäßig aktiv getrocknet werden.

Wann nehme ich es?
  • Für alle Arten von Anwendungen wo niedrige Reibung und hohe Verschleißfestigkeit wichtig sind
  • Wenn ein einfach zu verarbeitendes tribofilament gesucht wird.
  • Wenn höhere Festigkeiten gefordert sind.
Wann nehme ich es nicht?
  • Wenn die Anwendungstemperatur langzeitig höher als 90° C ist (→ iglidur J260 oder iglidur RW370)
  • Bei Anwendungen unter Wasser oder mit hoher Feuchtigkeit (→ iglidur i180)
  • Wenn die Anwendung ein lebensmittelkonformes Material erfordert (→ iglidur i150 oder iglidur A350)
  • Wenn ein noch einfacher zu verarbeitendes tribofilament benötigt wird (→ iglidur i150)
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Christoph Föttinger

igus® polymer
Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.