iglidur® i3000, 3D-Druck Resin

  • Extrem verschleißfest: min. 30- bis 60-mal höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen 3D-Druck Resinen
  • Enorme Festigkeit und Steifigkeit (Biegefestigkeit 90 MPa)
  • Selbstschmierend und wartungsarm
  • Hohe Detailtreue: Auflösung bis zu 35 μm
  • Zahnräder ab feinstem Zahnmodul von 0,2
  • Leicht zu verarbeiten auf DLP- und LCD-Druckern
Produkt­beschreibung
Erstes 3D-Druck Resin für Verschleißteile und Zahnräder: iglidur® i3000

Das 3D-Druck Resin iglidur i3000 ist zur Verarbeitung auf DLP- und LCD-Druckern geeignet und wurde speziell für den Druck von Zahnrädern und Verschleißteilen entwickelt. Mit einer mindestens 30-mal bis 60-mal höheren Lebensdauer als herkömmliche 3D-Druck-Harze eignet sich iglidur® i3000 für jegliche Arten der Verschleißanwendung. Durch die hohe Auflösung von bis zu 35 μm können sehr filigrane Bauteile mit feinsten Details gedruckt werden und durch die Anreicherung mit Festschmierstoffen sind die Bauteile zudem selbstschmierend und wartungsarm. Die mechanischen Eigenschaften sind durch das Photopolymerisationsverfahren weitestgehend isotrop.

Dank einer verbesserten Rezeptur ist das 3D-Druck Harz nun noch einfacher zu verarbeiten, und darüber hinaus sind die mechanischen Eigenschaften um 90 % gestiegen (Biegefestigkeit 90 MPa und Biege-E-Modul 2.610 MPa).

Verarbeitungshinweis: Da Hautkontakt mit dem flüssigen Resin vermieden werden muss, ist eine persönliche Schutzausrüstung bei der Verarbeitung zwingend notwendig.

Übrigens: Im hauseigenen 3D-Druck-Service verarbeitet igus das eigene Resin iglidur i3000 im klassischen DLP-Verfahren mit einer hohen Auflösung, die detailtreue Formen und Aussparungen ermöglicht. Außerdem kann mit der UV-Wellenlänge von 385 nm ein übermäßiges Aushärten reduziert und eine genauere Form gewährleistet werden.
Mehr zu unserem Online 3D-Druck-Service erfahren



Wann nehme ich es?
  • Wenn Bauteile mit feinen Strukturen oder engeren Toleranzen gefertigt werden sollen, die mittels Extrusions- oder Sinterverfahren nicht möglich sind
  • Wenn das Bauteil komplexe Strukturen aufweist, die sehr aufwändig oder unmöglich nachzuarbeiten sind
  • Wenn eine eigene 3D-Druck-Infrastruktur für Resine besteht
Wann nehme ich es nicht?
  • Wenn die Anwendung ein lebensmittelkonformes Material erfordert
  • Für hohe Anwendungstemperaturen über 100° C
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Christoph Föttinger

igus® polymer
Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.