Roboterausstattungs-
konfigurator
Jetzt konfigurieren

Dreidimensional bewegliche Energiekette für Roboter - triflex® R


In dreideimensionalen Anwendungen gehören Dreh- und Schwenkbewegungen zum Alltag. Hier sind Energieketten gefragt, die Leitungen von Robotern sicher führen und schützen. Die dreidimensionale Energiekette triflex R in sechs Ausführungen (TRE,TRC, TRCF, TRL, TRLF, TRX) ist speziell für anspruchsvolle Mehrachs-Roboter entwickelt worden. Hohe Zugkraftaufnahme sowie hohe Flexibilität ermöglicht eine Verdrehung von ca. ± 10° pro Kettenglied in der Längsachse. Im Vergleich zu einem Kabelschutzschlauch bietet die dreidimensionale triflex R Kette ein definierten Biegeradius, was die Lebensdauer der geführten Leitungen und Schläuche enorm erhöht.

Produktkatalog 2023

Ihr Atlas für die Robotik mit igus

Neu dabei: 
  • Teleskopierbare e-kette TRX
  • Cobot Schellen
  • Cable Clip 
  • SCARA Cable Solution

Rund um das Produkt triflex R

Shop

Sie kennen die Produkte aus dem Bereich der Energieführung am Roboter für die Achsen 2-6. Neben den e-ketten und Rückzugsystemen finden Sie hier auch Ersatzteile oder Zubehör rund um das Produkt triflex R, um Leitungen oder Schläuche sicher am Roboter zu führen.
Zum triflex R Shop

Produktinformation

Sie sind noch auf der Suche nach der passenden Schlauch- oder Leitungsführung für Ihren Roboter? 
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die verschiedenen Produkte und erfahren, wie und wo diese eingesetzt werden.   
Produktinformation zu triflex R

Service, Videos, Beratung...

Sind Sie bei der Auswahl einer Energiekette für Ihren Anwendungsfall unsicher und benötige Hilfe/Informationen? 
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Services rund um triflex R

2 Konfiguratoren

zu den Konfiguratoren

Neuheitenübersicht

Hier finden Sie die neusten Produkte und Produkterweiterungen aus dem Bereich der Robotik.
zu den Neuheiten

10 Tipps zur Energieführung am Roboter

In zehn Schritten von der Auswahl der richtigen dreidimensionalen Kette zum einsatzbereiten Roboter

Mit diesem Ratgeber bekommen Sie Schritt für Schritt gezeigt, wie man für die Achse 3-6 eine Energieführung am Industrie-Roboter auswählt, montiert und in Betrieb nimmt. 
Die ersten Punkte widmen sich der Positionierung des Leitungs- und Schlauchpaketes und der Auswahl der richtigen dreidimensionalen Kette. Danach wählt man das dazu passende Rückzugsystem. 
Hilfreiche Tipps zur Montage sowie eine finale Checkliste schließen das 10 Punkte-Paket ab und geben eine Schritt für Schritt Anleitung für Laien bis hin zum Profi.    
Zum Download der 10 Tipps
Wellschlauch gegen triflex R

Wellschlauch und triflex R Kette: ein Vergleich

Zwischen dem Wellschlauch und der 3D Schleppkette herrscht ein Wettstreit um den Schutz der Leitung. 

In acht kurzen Videos haben wir beide Produkte in unterschiedlichen Disziplinen oder Runden gegeneinander antreten lassen. 

Bis auf die Farbe und außerliche Form gibt es jedoch wenig Gemeinsamkeiten. 

Überzeugen Sie sich selbst.
Zum Vergleich zwischen Wellschlauch und triflex R

Kostenlose Robotik Box

Was igus im Bereich der industriellen Robotik bietet

Mit der kostenlosen Robotik Box erhalten Sie einen Überblick der Produkte und Möglichkeiten, die igus im Bereich der industriellen Robotik bietet. 
Enthalten sind jeweils, in verschiedenen Größen, ein Kettenglied der 5 triflex R Kettentypen. 
Des Weiteren enthält die Box einen Flyer mit weiterer Information zum Thema SCARA Cable Solution und Kabelführungen am Cobot.

In der Box enthaltene Produkte:
TRE.40.058.0.B
TRC.40.058.0
TRL.40.058.0
TRCF.65.100.0
TRLF.65.100.0
CFROBOT3.02.06.02

Kostenloses Banderolenmuster der TRC & TRE

robust, zugkräftig, geschlossen oder offen

  • Überzeugen Sie sich von der Produktqualität
  • Die Banderole gibt zusätzliche Information zum Produkt, welche auf den ersten Blick vielleicht nicht erkennbar sind
Bestandteile des Musters: 
  • 5 Kettenglieder TRE.50.080.0.B
  • 4 Kettenglieder TRC.50.080.0
  • 1 Anschlusselement mit Zugentlastung TR.50.01
TRC / TRE Banderole bestellen

Kostenloses Banderolenmuster der TRL & TRLF

leicht, günstig, flexibel, aufklappbar

  • Überzeugen Sie sich von der Produktqualität der light 3D Schleppkette
  • Die Banderole gibt zusätzliche Information zum Produkt, welche auf den ersten Blick vielleicht nicht erkennbar sind
Bestandteile des Musters: 
  • 5 Kettenglieder TRL.60.087.0
  • 4 Kettenglieder TRLF.65.100.0.B
  • 1 light Anschlusselement mit Zugentlastung TL.60.01.Z1
TRL / TRLF Banderole bestellen

Energieführung am SCARA Roboter

SCARA Cable Solution

SCARA Cable Solution 2023
  • Schlauch-Nennweiten 29mm (innen)
  • Größe 23 & 36mm in der Planung  
  • Das Rückgrat für die Leitungsführung am Scara-Roboter
  • Leicht nachrüstbar
  • Drehbar gelagert
  • Zur Erhöhung der Lebensdauer von Wellschläuchen an Scara Robotern.
SCARA Cable Solution (standard)

Clean SCARA Cable Solution

Clean SCARA Cable Solution
  • Reinraumtauglich nach IPA Zertifikat ISO Klasse 2
  • Sicherere Führung von Leitungen und Schläuchen im Reinraum
  • e-skin® Soft kann einfach gefüllt werden
  • Alle Bauteil einzeln nachrüstbar
  • Drehbar gelagert
  • Im igus® Reinraum-Testlabor bereits über 2.000.000 Testzyklen absolviert 
Info zur Clean SCARA Cable Solution

Einsatzgebiete + Anwendungsbeispiele unserer Kunden

Dreidimensionale Energieketten für Roboter-Anwendungen
triflex R Anwendungen in der Übersicht

TRX | revolutioniert die Energieführung am Roboter

Teleskopierbar und tordierbar in einer dreidimensionalen kette vereint

  • Die TRX ergänzt die Funktionen der triflex R Serie und macht sie jetzt auch teleskopierbar
  • Die Kettenglieder der TRX erlauben durch ihre patentierte Bauform einen Längenausgleich von bis zu 36 % zueinander ohne die Verbindung zueinander oder die Torsionsfähigkeit zu verlieren.
  • Das Gummiband im Inneren der TRX bringt die Kettenglieder immer wieder in ihren Ausgangspunkt und die Rückzugkraft ist über das Gummiband einstellbar
  • Gewichtsreduzierung von bis zu 83 % im Vergleich zu einer Lösung mit einem Rückzugsystem (RSP)
  • Die Designstudie TRX ist aktuell zu 100% kompatibel zur TRE.60.087.0.B, weitere Kettengrößen sollen folgen
Mehr Info zur TRX

Endlich auch für Mehrachs- & Industrieroboter ...

... i.Sense TR.B zur intelligenten Zustandsüberwachung

Roboter sind aus vielen Bereichen der industriellen Fertigung schon lange nicht mehr wegzudenken – bb schweißen, lackieren, löten oder palettieren: Industrieroboter arbeiten dynamisch. Eine flexible 3D-Energiekette wie die triflex® R von igus® macht es möglich, Roboterleitungen sicher zu führen. Um potenzielle Kettenbrüche durch die extreme Belastung rechtzeitig zu erkennen und ungeplante Maschinenausfälle zu vermeiden, hat igus mit i.Sense TR.B das weltweit erste Bruchüberwachungssystem für 3D-Energieketten entwickelt. 
Mehr erfahren

Weitere Produkte für die Robotik

chainflex Roboterleitungen

chainflex® Roboterleitungen

Produkte rund um die Robotik

Energieketten für Achse 2-6

Rückzugsysteme + Zubehör für Achse 3-6

Zubehör für Roboter

Energieführung für die Achse 1

Energieführung für Cobots