Adapterkonsolen für igus Rückzugsysteme

Unsere Rückzugsysteme bieten zur Befestigung am Roboter die weit verbreiteten Bohrbilder: 380 x 70 mm und 490 x 90 mm (in
Ø12,5 mm). Für eine Adaptierung auf davon abweichende Befestigungsmöglichkeiten am Roboter bieten wir eine Vielzahl von
Hersteller- und Modellabhängigen Adaptern (ab Lager) an. Viele Robotermodelle besitzen beispielsweise werksseitig nur seitliche
Montagepositionen. An diese lassen sich mit Hilfe unseres Adapterprogramms die Rückzugsysteme ohne zusätzlichen
Konstruktionsaufwand und/oder Bohren sicher montieren.
Hier finden Sie aufgelistet nach Roboterhersteller und Robotertyp ein Auswahl an Adapterkonsolen um ein Rückzugsystem schnell und einfach an einem Roboter zu befestigen.

Direkt zum gewünschten Roboterhersteller

Passend für ABB Roboter

Adapterkonsole für ABB Artikel Nr.:
TR.907.347

Robotertypen:
IRB 6600, IRB 6640, IRB 6650

Gewicht:
4 kg
Adapterkonsole für ABB TR.907.468 Artikel Nr.: 
TR.907.468

Robotertyp:
IRB 6400

Gewicht: 
9,8 kg
Adapterkonsole für ABB TR.907.381 Artikel Nr.:
TR.907.381

Robotertyp:
IRB 2400/10, IRB 2400/16

Gewicht:
5,2 kg
Adapterkonsole für ABB TR.908.494 Artikel Nr.:
TR.908.494

Robotertyp:
IRB 4600, IRB 2600

Gewicht: 
2,9 kg

Passend für Comau Roboter

Adapterkonsole für Comau TR.907.374 Artikel. Nr.:
TR.907.374

Robotertyp: 
NH1 130-2.6, NH3 165-2.7, NH3 220-2.7
NJ 110-3.0, NJ 110-2.6
SMART5 NJ 165-3.0

Gewicht: 
4,7 kg
Adapterkonsole für Comau TR.907.447 Artikel Nr.: 
TR.907.447

Robotertyp: 
NM 45-2.0
NM 16-3.1


Gewicht:
3,4 kg
Adapterkonsole für Comau TR.908.493 Artikel Nr.:
TR.908.493

Robotertyp:
Smart Six



Gewicht: 
2,2 kg

Passend für Motomann Roboter

Adapterkonsole für Motomann TR.907.327 Artikel Nr.: 
TR.907.327

Robotertyp: 
UP20, UP50, UP130, UP165
ES165, ES200, ES280
HP20, HP165
MH6

Gewicht: 
3,6 kg
 
Adapterkonsole für Motomann TR.909.641 Artikel Nr.: 
TR.909.641

Robotertyp: 
MH50




Gewicht:
2,0 kg

Passend für Fanuc Roboter

Adapterkonsole für FANUC TR.911.220 Artikel Nr.:
TR.911.220

Robotertyp: 
M-710iC50
M-710iC70

Gewicht:
2 kg
Adapterkonsole für FANUC TR.908.973 Artikel Nr.: 
TR.908.973

Robotertyp:
M-710iB45


Gewicht: 
1,1 kg
Adapterkonsole für FANUC TR.907.270 Artikel Nr.:
TR.907.270

Robotertyp: 
R-2000iB, R-2000iA, R-1000iA
S430, S420

Gewicht:
4,5 kg
Adapterkonsole für FANUC TR.907.470.12 Artikel Nr.:
TR.907.470.12

Robotertyp:
M-900iA260L
M-900iA350

Gewicht:
6,8 kg
Adapterkonsole für FANUC TR.907.902.12 Artikel Nr.:
TR.907.902.12

Robotertyp:
M-900iA600


Gewicht:
8,9 kg
Adapterkonsole für FANUC TR.910.876 Artikel Nr.:
TR.910.876

Robotertyp:
M900-IB700


Gewicht:
4,6 kg

Passend für KUKA Roboter

Adapterkonsole für KUKA TR.907.599 Artikel Nr.:
TR.907.599

Robotertyp: 
KR5, KR5arc, KR6, KR16


Gewicht:
2,5 kg
Adapterkonsole für KUKA TR.908.113 Artikel Nr.:
TR.908.113

Robotertyp: 
KR-1000


Gewicht: 
5,2 kg
Adapterkonsole für KUKA TR.908.014 Artikel Nr.:
TR.908.014

Robotertyp:
KR60 (HA)
KR30 (HA)

Gewicht:
4,3 kg
Adapterhülsen für KUKA TR.911.223 Artikel Nr.:
TR.911.223

Robotertyp: 
Quantec Serie (Set mit 4 Stück)

Gewicht: 
0,6 kg

Passend für Reis Roboter

Adapterkonsole für Reis TR.907.706 Artikel Nr.:
TR.907.706

Robotertyp: 
RV30-26, RV10-16, RV20-16, RV60-16
RV60-26, RV60-40, RV60-60
RV130

Gewicht:
4,3 kg