Gleitdurchführungen für triflex R Ketten

Gleitdurchführungen ohne Pendellager

  • Sanfte Bewegung und Führung der triflex® R e-kette® am Roboter
  • Definierte Führung der triflex® TRC, TRE und TRL am Roboter
Gleitdurchführung für Triflex R ohne Pendellager
Gleitdurchführung für Triflex R ohne Pendellager Abmaße

Funktionsweise eine Gleitdurchführung

  • Sorgt für ein gleichmäßigen Lauf der e-kette®
  • Zur Führung der e-kette® am Roboter
  • Sinnvoller Einsatz im Zusammenhang Rückzugsystemen
  • Im Video ist die Gleitdurchführung am vorderen Bereich des Rückzugsystems montiert
Artikel Nr. Maß A [mm] Maß B [mm] Maß C [mm] Maß D [mm] Maß E [mm] Maß F [mm] Maß G [mm]
in 48-72 Stunden versandfertig TL.30.05 56 60 36 28 14 36 5,8 19,32 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.40.05 85 84,5 46 32 21 27 6,5 28,80 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig TR.40.05.M6 85 84,5 46 32 21 27 6,5 28,80 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.50.05 96 102 58 67 21 27 6,5 88,64 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig TR.50.05.M6 96 102 58 67 21 27 6,5 88,64 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.60.05 126 126 75 50 32 40 9 42,70 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.60.05.M8 126 126 75 50 32 40 9 42,70 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.65.05 126 126 75 75 32 40 9 65,76 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.65.05.M8 126 126 75 75 32 40 9 65,76 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig TR.70.05 153 155 86 70 35 40 9 50,05 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.70.05.M8 153 155 86 70 35 40 9 50,05 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig TR.85.05 153 155 100 84 35 40 9 67,06 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.85.05.M8 153 155 100 84 35 40 9 67,06 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.100.05 162,5 169,5 115 85 28 40 8,5 217,82 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.100.05.M8 162,5 169,5 115 85 28 40 8,5 217,82 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.125.05 179 190 142 84 40 64 9 405,72 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.125.05.M8 179 190 142 84 40 64 9 405,72 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Gleitdurchführungen mit Pendellager

  • bis auf das Pendellager besteht kein Unterschied zwischen TR.XX.05 ohne Pendellager und TR.XX.07 mit Pendellager
  • für noch mehr Bewegungsfreiheit bei der definierten Führung der triflex® TRC, TRE und TRL am Roboter
Gleitdurchführung für Triflex R mit Pendellager
Gleitdurchführung für Triflex R mit Pendellager Abmaße
Artikel Nr. Maß A [mm] Maß B [mm] Maß C [mm] Maß D [mm] Maß E [mm] Maß F [mm] Maß G [mm]
in 72 Stunden versandfertig TR.40.07 108 89 46 32 47 65 8,4 57,72 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.50.07 119 89 58 67 47 65 8,4 117,56 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.60.07 156 118 118 50 65 87,5 10,5 78,49 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.65.07 156 118 75 75 65 87,5 10,5 99,59 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.70.07 183 118 86 70 65 87,5 10,5 85,85 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.85.07 183 118 100 84 65 87,5 10,5 99,47 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.100.07 189 118 115 85 79 87,5 10,5 253,60 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

in 24-48 Stunden versandfertig
in 48-72 Stunden versandfertig
in 72 Stunden versandfertig