Spindel-Linearmodule mit Rundwellen

Entdecken Sie die vielseitige und konfigurierbare SHT Baureihe

SHT Baureihe

Die Lineartische der drylin SHT-Serie ermöglichen ein komplett schmiermittelfreies Verstellen bei gleichzeitig hoher Präzision und Robustheit sämtlicher Komponenten. Das Linearmodul mit Spindelantrieb ist individuell mit unterschiedlichen Wellen- und Spindelmaterialen, Schlittenlängen und Zusatzfunktionen konfigurierbar. Neben dem manuellen Betrieb ist mit Spindel-Schrittmotoren ein motorisierter Antrieb der Linearachsen möglich.

Vorteile im Überblick:

✔ Frei wählbare Hublängen
✔ Hochtemperaturversion verfügbar
✔ Optional als Mehrschlittensystem 
✔ Optional mit Rechts-Links-Gegenlauf
Frei konfigurierbar mit dem SHT Konfigurator

Alle Produkte der SHT Baureihe auf einen Blick

Die SHT Linearmodule gehören aufgrund ihrer Vielseitigkeit zu unseren beliebtesten Produkten. Entdecken Sie alle Ausführungen des Top Sellers und wählen Sie die optimale Lösung für Ihre Anwendung.
Lineartisch mit Spindelantrieb drylin SHT

SHT - Standard Serie

  • Drei Baugrößen lieferbar
  • Verschiedene Werkstoffe für Welle und Spindel
  • Optional FDA-konform mit rostfreiem Edelstahl
Zur SHT Standard Serie
Edelstahl Linearachse mit Spindelantrieb

SHT - Edelstahl

  • Chemikalienbeständig
  • Extrem robust
  • FDA-konform Variante lieferbar
Zur SHT-ES Serie
SHT XY Kreuztisch mit Spindelantrieb

SHT-XY Kreuztisch

  • Als Standard- oder Preload-Version
  • Hohe Präszision & extreme Steifigkeit
  • Genaue Ausrichtung durch CNC-Fertigung
SHT XY / SHT-PL XY Kreuztische
Lineartisch mit Spindelantrieb für horizontale Anwendungen

SHT-FF - Fast Forward

  • Mit Schnellverschluss-Mechanismus
  • Präzises und schnelles Verstellen
  • Bremse durch Selbsthemmung inklusive
Zur SHT-FF Serie
Zur SHTP Mini Serie

SHT econ und SHTP econ

  • Sehr geringes Gewicht
  • Sehr preisgünstig
  • Korrosionsbeständig
SHT econ Serie
Lineartisch mit Spindelantrieb für hohe Lasten

SHTC - Heavy Duty

  • Für große Lasten bis 25.000 N
  • Maximale Hublänge bis 1.500 mm
  • Auch für Mehrschlitten-Systeme
Zur SHTC Heavy Duty Serie
SHT PL

SHT-PL "preload"

  • Vorgespannte Trapezgewindemutter
  • Radialspiel manuell und stufenlos einstellbar
  • Betrieb mit Handrad oder Motor
Zum SHT preload
SHTC

SHTC - Flexibel

  • Hohe Flexibilität
  • Ideal für 2 Schlitten
  • Wartungsfreier Trockenlauf
  • Einstellbares Lagerspiel
Zum SHTC
SHTC

SHTS - Schnell

  • Steigung 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100
  • Steilgewindespindel
  • High-Speed-Lösung
  • Wartungsfreier Trockenlauf
Zum SHTS
SHT-BB

SHT-BB - Mit kugelgelagerter Spindel

  • Höhere Drehzahlen, höhere Präzision
  • Radialbelastung durch Riemenantrieb zulässig
  • Konstantes Drehmoment
  • Weniger Axialspiel
Zum SHT-BB
SHT-ZB

SHT ZB - Zerobacklash

  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Hohe, lastunabhängige Präzision
  • Selbstnachstellend
  • Leise & korrosionsfrei
Zum SHT-ZB
SHT-HYD

SHTC - HYD Hygienic Design

  • Leicht spülbare Lösung
  • Schraubverbindungen leicht zugänglich
  • Materialien: Kunststoff und VA-Edelstahl
Zum SHTC-HYD
SHTP

SHTP - Wirtschaftlich

  • Solide Kunststoffausführung
  • Geringes Gewicht & Preis
  • Korrosionsbeständig
Zum SHTP
SHTC

SHT-HTX - Hochtemperatur +180 °C

  • Wellen und Spindel aus Edelstahl
  • Lagermaterial iglidur® X
  • Schlitten und Traversen aus eloxiertem Aluminium
Zum SHT-HTX

Technische Daten


Individuellen Spindel Lineartisch online konfigurieren

 
  • In wenigen Schritten zum individuellen SHT Spindel Lineartisch
  • Optionale Konfiguration eines individuellen Antriebszapfens
  • Automatische Erstellung eines 3D Modells des Lineartisches
  • Export des Lineartisches in vielen verschiedenen 2D und 3D Formaten
  • 2D Bemaßungszeichnung der Baugruppe als PDF
  • Komplette Stückliste als PDF Download verfügbar
Zum SHT Konfigurator
Spindel Lineartische drylin SHT von igus online konfigurieren

Anwendungsbeispiele mit drylin SHT Spindel Lineartischen


Weitere Informationen zu den SHT Linearmodulen

Lineartisch mit Schlittenklemmung

Lineartisch mit Schlittenklemmung

Alle langen Linearschlitten können mit einer integrierten Schlittenklemmung bestellt werden. Die Klemmung am Schlitten dient zum Schutz vor einem unabsichtlichen Verstellen und zur Sicherung an Ort und Stelle des Linearschlittens bei Einsatz von nicht selbsthemmende dryspin® Steilgewinden.
  • Für SHT Baugröße 12, 20 und 30
  • Auch für gegenläufige & Mehrschlittenkonfiguration
  • Sicherung der Position insbesonders in vertikaler Einbaulage
Hier anfragen
Elektromotoren

Passende Elektromotoren

Für einen motorisierten Spindelantrieb des Lineartisches bietet igus® passende Schrittmotoren, Gleichstrommotoren und EC/BLDC Motoren an. Sie finden Motoren in den gängigen NEMA Baugrößen und in verschiedenen Ausführungen.
  • Alle gängigen Baugrößen von NEMA 8 bis NEMA 34 verfügbar
  • Anschlussfertig lieferbar
  • Auf Wunsch mit Encoder und Bremse
  • Passende Motorsteuerungen verfügbar
Weitere Informationen
Zubehör

Technisches Zubehör

Hier finden Sie eine breite Auswahl an Zubehör Artikeln für Ihre Linearachsen und Automatisierungen. Von Bedienelementen bis hin zu Montagezubehör finden Sie alles um Ihr Antriebssystem zu komplettieren.
  • Zubehör für die manuelle Positionierung und Formatverstellung
  • Zubehör für elektrische Verstellungen
  • Montage- und Befestigungsoptionen
  • Passende Schrittmotoren, EC-Motoren oder Gleichstrommotoren für den elektrischen Betrieb
Zum Zubehör

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.