drylin® SHT-PL "Preload" - manuelle Spieleinstellung

Besondere Eigenschaften

absolute Schmiermittelfreiheit

vorgespannte Trapezgewindemutter, Vorspannkraft: 50 N

Radialspiel manuell und stufenlos einstellbar

geringes Gewicht durch Aluminium und Kunststoff

auslaufendes Spindelende ermöglicht Betrieb über Handrad oder Motor

Temperaturbeständigkeit bis +80 °C



1 - Trapezgewindemutter mit Federvorspannung
2 - Radialspiel beidseitig einstellbar

Zu diesen Artikeln passend:


SHT-PL - "Preload"

L max.:

 


Bestellung eines kompletten Systems

Konfiguration in wenigen Schritten:

1. Auswahl der Baugröße
2. Eingabe der Hublänge in mm
3. Auswahl von Zubehörteilen

Hinweis:

Detailinformationen finden Sie unten in den Zeichnungen und Tabellen sowie auf den u.g. Seiten.

drylin® SHT-PL - komplettes System

Schritt 1

Wählen Sie die Baugröße des Spindel-Lineartisches aus.

technical drawing
Baugröße:

Längen und Gewichte [mm]

Bestellnr. max.
Hublänge
Gewicht
[kg]
Gewicht zusätzlich
pro 100 mm
[kg]
max. statistsche
Tragfähigkeit
Einzelpreis bei Basishub 100mm  
axial
[N]
radial
[N]
in 3-4 Werktagen versandfertig SHT-12-AWM-PL 750 1,1 0,1 700 2800 241,14 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SHT-20-AWM-PL 1000 3,2 0,3 1600 6400 348,62 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SHT-30-AWM-PL 1250 8,6 0,6 2500 10000 595,80 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SHT-12-EWM-PL 750 1,3 0,2 700 2800 285,55 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SHT-20-EWM-PL 1000 3,9 0,6 1600 6400 414,57 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SHT-30-EWM-PL 1250 10,9 1,4 2500 10000 790,19 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SHT-12-SWM-PL 750 1,3 0,2 700 2800 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SHT-20-SWM-PL 1000 3,9 0,6 1600 6400 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SHT-30-SWM-PL 1250 10,9 1,4 2500 10000 Auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Abmessungen [mm]

Bestellnr. A
-0,3
Al
-0,3
H E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
l R f lt
±0,1
tk ts
in 3-4 Werktagen versandfertig SHT-12-AWM-PL 85 85 34 70 73 74 145 42 2 30 11 6,6
Lieferzeit auf Anfrage SHT-20-AWM-PL 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9
Lieferzeit auf Anfrage SHT-30-AWM-PL 180 180 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13,5
in 10 Werktagen versandfertig SHT-12-EWM-PL 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6,6
in 10 Werktagen versandfertig SHT-20-EWM-PL 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9
in 10 Werktagen versandfertig SHT-30-EWM-PL 180 180 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13,5
in 10 Werktagen versandfertig SHT-12-SWM-PL 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6,6
in 10 Werktagen versandfertig SHT-20-SWM-PL 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9
in 10 Werktagen versandfertig SHT-30-SWM-PL 180 180 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13,5
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog
Bestellnr tg kt
±0,1
s sk sg kq d T l2 d2*
Standard
ha
in 3-4 Werktagen versandfertig SHT-12-AWM-PL M8 6,4 6,3 10 M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18
Lieferzeit auf Anfrage SHT-20-AWM-PL M10 8,6 6,4 11 M8 7 20 TR18x4 26 12 h9 23
Lieferzeit auf Anfrage SHT-30-AWM-PL M16 12,6 11 18 M12 10,6 30 TR24x5 38 14 h9 36
in 10 Werktagen versandfertig SHT-12-EWM-PL M8 6,4 6,3 10 M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18
in 10 Werktagen versandfertig SHT-20-EWM-PL M10 8,6 6,4 11 M8 7 20 TR18x4 26 12 h9 23
in 10 Werktagen versandfertig SHT-30-EWM-PL M16 12,6 11 18 M12 10,6 30 TR24x5 38 14 h9 36
in 10 Werktagen versandfertig SHT-12-SWM-PL M8 6,4 6,3 10 M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18
in 10 Werktagen versandfertig SHT-20-SWM-PL M10 8,6 6,4 11 M8 7 20 TR18x4 26 12 h9 23
in 10 Werktagen versandfertig SHT-30-SWM-PL M16 12,6 11 18 M12 10,6 30 TR24x5 38 14 h9 36
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

* TR10x2 ohne bearbeitetes Spindelende


Zu diesen Artikeln passend:



in 3-4 Werktagen versandfertig
in 10 Werktagen versandfertig
Lieferzeit auf Anfrage