drylin® SHTC-HYD

Hygienic design

Angelehnt an den Gedanken des Hygienic Designs bietet diese Ausführung eine leicht spülbare Lösung. Selbst Schraubverbindungen sind leicht zugänglich und Spaltmaße entsprechend großzügig ausgelegt. Die verwendeten Materialien sind Kunststoff und VA-Edelstahl.
Die Spindel-Lineareinheit kann komplett mit FDA-zugelassenen Materialien geliefert werden.

Lieferprogramm drylin® SHTC- HDYD

Art.-Nr. A Al H E1 E2 l R f lt ts d T l2 d2 ha    
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15                        
SHTC-20-EWM-HYD 130 35 48 108 115 108 72 2 36 9 20 TR18x4 26 12 h9 23 Auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog


Lieferzeit auf Anfrage