drylin® SHTP - der Wirtschaftliche

Eigenschaften

solide Kunststoffausführung

geringes Gewicht

preisgünstig

korrosionsbeständig

Zubehör erhältlich (Handrad, Positionsanzeige…)

Zu diesen Artikeln passend:


SHTP - der Wirtschaftliche

L max.:

 


Bestellung eines kompletten Systems

Konfiguration in wenigen Schritten:

1. Auswahl der Baugröße
2. Eingabe der Hublänge in mm
3. Auswahl von Zubehörteilen

Hinweis:

Detailinformationen finden Sie oben in den Zeichnungen und Tabellen sowie auf den u.g. Seiten.

drylin® SHTP - komplettes System

Schritt 1

Wählen Sie die Baugröße des Spindel-Lineartisches aus.

technical drawing
Baugröße:

Abmessungen [mm]

Bestellnr. max. Hublänge
[mm]
Gewicht
[kg]
Zusätzlich
pro 1000 mm
[kg]
A Al H E1 E2 E3 l R f Einzelpreis
bei Basishub
100mm
 
in 10 Werktagen versandfertig SHTP-01-12-AWM (1) 500 0,35 0,011 85 30 36 70 70 0 90 42 2 75,54 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SHTP-02-12-AWM 500 0,35 0,011 85 30 36 70 73 0 90 42 2 57,41 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SHTP-01-12-SWM (1) 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SHTP-02-12-SWM 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SHTP-01-12-EWM (1) 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 119,95 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SHTP-02-12-EWM 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 101,82 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SHTP-01-12-CWM (1) 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SHTP-02-12-CWM 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 Auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

(1) Gleitfolien und TR-Mutter aus iglidur® J

Bestellnr. lt tk ts s sg d T l2 d2* ha H1 max. stat. Tragfähigkeit
                  Standard     axial [N] radial [N]
in 10 Werktagen versandfertig SHTP-01-12-AWM (1) 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
in 10 Werktagen versandfertig SHTP-02-12-AWM 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
in 10 Werktagen versandfertig SHTP-01-12-SWM (1) 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
in 10 Werktagen versandfertig SHTP-02-12-SWM 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Lieferzeit auf Anfrage SHTP-01-12-EWM (1) 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
in 10 Werktagen versandfertig SHTP-02-12-EWM 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Lieferzeit auf Anfrage SHTP-01-12-CWM (1) 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
in 10 Werktagen versandfertig SHTP-02-12-CWM 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

*Standardausführungen ohne bearbeitetes Spindelende
(1) Gleitfolien und TR-Mutter aus iglidur® J


Zu diesen Artikeln passend:


in 10 Werktagen versandfertig
Lieferzeit auf Anfrage