Linearmodule drylin® SHTC Heavy Duty

shtc

Die größten und stärksten Versionen der SHTC Linearmodule sind die Heavy Duty Varianten in den Baugrößen 40 und 50. Durch robuste hartverchromte Stahlwellen und selbsthemmende Trapezgewinde können Hublängen bis zu 1500 mm realisiert werden, bei einer radialen statischen Tragfähigkeit von bis zu 25.000 N. Durch das Design mit kurzen Schlitten sind die großen Linearmodule ideal für ein Mehrschlittensystem geeignet.

Besondere Eigenschaften: 

  • Für große Lasten bis 25.000 N
  • Maximale Hublänge bis 1.500 mm
  • Selbsthemmende Trapezgewinde
  • 2 Baugrößen

Die Baugrößen der SHTC Heavy Duty Serie

Linearmodul drylin SHTC-40


SHTC-40

  • Schlittenlänge: 70 mm
  • Max. Hublänge: 1500 mm
  • Wellen ø: 40 mm
  • Für Lasten bis 16.000 N
Linearmodul drylin SHTC-50

SHTC-50

  • Schlittenlänge: 80 mm
  • Max. Hublänge: 1500 mm
  • Wellen ø: 50 mm
  • Für Lasten bis 25.000 N

Linearmodul online konfigurieren

Individuelles SHTC Linearmodul online konfigurieren

  • Mit wenigen Klicks das richtige Linearmodul finden und bestellen
  • Eingaben vornehmen und den passenden Vorschlag wählen
  • Optionales Zubehör wählen
  • In den Warenkorb legen und online bestellen oder anfragen
  • Stückliste als PDF-Datei herunterladen
SHTC Linearmodul konfigurieren & bestellen


Mit Selbsthemmung

Linearmodule mit Selbsthemmung
  • Trapezgewinde für hohe Positioniergenauigkeit
  • Hält Lasten an Ort und Stelle
  • Sicherung vor unabsichtlichem Verstellen
  • Wirkt als Bremse in vertikalem Einsatz


Hohe Lasten

Linearmodule für hohe Lasten
  • Hohe statische Tragfähigkeit
  • SHTC-40: 16.000 N
  • SHTC-50: 25.000 N


Mit mehreren Schlitten

Linearmodule mit mehreren Schlitten
  • Mit kurzen Schlitten
  • Rechts-Links Gegenlauf
  • Hohe Abstützung durch frei bewegliche Schlitten

Weitere Produkte und Varianten

Edelstahl Linearmodul drylin SHT

SHT Edelstahl Linearmodule

  • Chemikalienbeständig
  • Extrem robust und korrosionsbeständig
  • FDA-konforme Variante lieferbar
Edelstahl Linearmodule
Kreuztisch drylin SHT von igus

drylin Kreuztische

  • Hohe Präzision
  • 100 % schmiermittelfrei
  • genaue Ausrichtung durch CNC-Fertigung
Zu den Kreuztischen
igus Schrittmotor

drylin E Schrittmotoren

  • Passende NEMA Schrittmotoren
  • Weiteres Zubehör (Initiatoren, Motorleitungen)
  • Fertig montiert
Elektromotor

igus Linearmodule Shop

drylin® Linearmodule mit einem Klick...

...anschlussfertig konfektionierte Linearmodule mit Hublängen in 250 und 500 mm im Online-Shop bestellen.

  • Mit Spindel- oder Zahnriemenantrieb
  • Jedes System in 2 definierten Hublängen
  • Flexibel mit Antriebszapfen für manuellen und elektrischen Betrieb  Einbaufertig mit Spindelklemmung, Positionsanzeiger und Handrad für schnelle reproduzierbare Verstellungen 
  • Kein aufwändiges Suchen und Zusammenstellen
  • Reduzierter Konstruktionsaufwand da pdf und CAD-Datei im Onlineshop verfügbar
Zum Linearmodul-Shop